Especificações resumidas
-
Accuracy
0.3%
-
Process temperature
-40…+100°C
(-40…+212°F) -
Pressure measuring range
400 mbar…+400 bar
(6...+6000psi) -
Measuring cell
+400 mbar…+400 bar
(+6 psi...+6000 psi)
Campo de aplicação
O Cerabar PMP21 é um transmissão de pressão muito compacto e com excelente preço. Ele conta com um sensor piezoresistivo e consegue medir a pressão absoluta ou manométrica de 400 mbar Até 400 bar. O PMP21 foi desenvolvido para suportar as condições severas da indústria de processos com graus de proteção contra intrusão até IP 68 e uso de materiais de alta qualidade como 316L. Ele pode ser usado na maioria das áreas já que oferece certificações como certificados para áreas classificadas ou marítimas.
Transdutor de pressão com sensor piezoresistivo totalmente soldado para medir a pressão absoluta ou manométrica em gases ou líquidos.
Conexões de processo: Roscas
Temperatura de processo: -40 a +100°C (-40 a +212°F)
Pressão de processo: 400 mbar a +400 bar (6 a 6.000 psi)
Precisão: ±0,3% de span
Certificados internacionais de proteção contra explosão, aprovações marítimas
Benefícios
Instalação fácil e rápida e configuração dentro da fábrica devido o tamanho compacto e faixas de medição que podem ser personalizadas
Alta precisão de referência de 0,3% juntamente com alta estabilidade em longo prazo e repetibilidade garantem a alta qualidade do monitoramento do processo
A maior disponibilidade do processo é sustentada pelo uso rigoroso do material 316L e a possibilidade de uma versão submersível com grau de proteção contra intrusão IP68
A necessidade de documentações e rastreabilidade, assim como a segurança na fábrica, podem ser suportadas pelo PMP21, já que ele garante a conformidade a diversas certificações de áreas classificadas e marítimas, e apresenta certificados de material EN10204 3.1 opcionais
Vídeos
Versão Fundamental
-
Produtos simples
- Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Versão em português - 03/2021
Medição da pressão do processo
EN PT 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Idioma:
Português
Versão:
31/03/2021
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
BA01271PPT_0721.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Versão em português - 09/2025
Medição da pressão do processo
EN PT 09/09/202501/04/202131/03/202118/05/201831/03/2017Idioma:
Português
Versão:
09/09/2025
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
TI01133PPT_0825-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PT 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Português
Versão:
06/12/2024
Tamanho do arquivo:
3 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2624.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Cerabar PMP21 IO-Link
Medição da pressão do processo
EN PT 31/07/2023Idioma:
Português
Versão:
31/07/2023
Tamanho do arquivo:
865.1 KB
Nome do arquivo:
TI01723PPT_0123-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Medição da pressão do processo
EN PT 09/09/202501/04/202131/03/202118/05/201831/03/2017Idioma:
Português
Versão:
09/09/2025
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
TI01133PPT_0825-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Medição da pressão do processo
EN PT 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Idioma:
Português
Versão:
31/03/2021
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
BA01271PPT_0721.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Cerabar PMP21 IO-Link
Medição da pressão do processo
EN PT 31/07/2023Idioma:
Português
Versão:
31/07/2023
Tamanho do arquivo:
994.2 KB
Nome do arquivo:
BA02298PPT_0123-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Cerabar PMP21 IO-Link
Medição da pressão do processo
EN PT 01/05/2023Idioma:
Português
Versão:
01/05/2023
Tamanho do arquivo:
323.9 KB
Nome do arquivo:
KA01647PPT_0123-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Medição da pressão do processo
EN PT 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201720/12/2016Idioma:
Português
Versão:
31/03/2021
Tamanho do arquivo:
772.1 KB
Nome do arquivo:
KA01164PPT_0721.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Cerabar PMP21
Medição da pressão do processo
EN PT 01/05/202311/04/2023Idioma:
Português
Versão:
01/05/2023
Tamanho do arquivo:
331.7 KB
Nome do arquivo:
KA01604PPT_0223-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN PT 08/08/201623/07/201507/04/2015Idioma:
Inglês
Versão:
08/08/2016
Tamanho do arquivo:
205.3 KB
Nome do arquivo:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
EN PT 07/04/202523/11/202028/06/2016Idioma:
Inglês
Versão:
07/04/2025
Tamanho do arquivo:
489.1 KB
Nome do arquivo:
XA01363PEN_0324-00.pdf
-