The bio multi optic is a critical part for easy, reliable, real-time bioprocess measurements with maximum sterility and efficiency. The non-contact multi optic features a patented self-aligning lens for top spectral quality and reproducibility. It pairs with the Rxn-10 probe and connects to an autoclavable (or gamma sterilizable), disposable bio sleeve via an easy snap-in-place design. The system reduces maintenance and cross-contamination risk for reusable or single-use benchtop bioreactors.
Benchtop bioreactors to measure glucose, lactate, amino acids, cell density, titer and more
Benchtop fermenters to measure glycerol, methanol, ethanol, sorbitol, biomass, and more
Use with flow assembly CYA680 for select downstream bioprocessing applications
Benefícios
Improved ease of use and reduced maintenance for bioprocessing
Simplified workflow for greater process efficiency – swap out probes mid-batch, use multiple sleeves in the same reactor for simplified redundancy, and calibrate / verify probes at any time
Optimized spectral performance when used with a compatible bio sleeve
Espectroscopia Raman - tecnologia de análise óptica avançada
Aumente a segurança da fábrica, garanta a qualidade do produto e otimize operações. A espectroscopia Raman mede a composição e estrutura molecular de suas amostras do laboratório ao processo em tempo real
Descubra como a Ciments Calcia está transformando suas instalações na França com inovações de baixo carbono, produção de clínquer de última geração e sistemas de análise de gás de alto desempenho, fornecidos com rapidez e confiabilidade.
Raman downstream process measurement of biosimilars - Alvotech’s testing of the protein purification process during ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
Informações técnicas para os Acessórios ópticos da sonda Rxn-10
Informações Técnicas (TI)
Versão em português - 07/2026
New version available in English
Design e especificações do sistema para a óptica da sonda Rxn-10: Raman ópticas de imersão (KIO1), ópticas sem contato (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), multióptica bio (KRBMO), luvas bio (KRBSL) e sistema óptico Raman para uso único (KRSU1)
Acessórios ópticos para a sonda Rxn-10 Instruções de operação
Instruções de Operação (BA)
Versão em português - 02/2025
New version available in English
Detalhes de comissionamento, operação e manutenção para as ópticas da sonda Rxn-10: Ópticas de imersão Raman (KIO1), ópticas sem contato (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), multióptica bio (KRBMO), mangas bio (KRBSL), e sistema óptico Raman para uso único (KRSU1)
Ópticas de acessório para a sonda Rxn-10 - Resumo das instruções
de operação
Instruções curtas (KA)
Versão em português - 06/2026
New version available in English
Guia de início rápido para as ópticas da sonda Rxn-10: Ópticas de imersão Raman (KIO1), ópticas sem contato (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), multióptica bio (KRBMO), luvas bio (KRBSL), e sistema óptico Raman para uso único (KRSU1)
Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .