Especificações resumidas
-
Accuracy
Standard 0.2%
Optional 0.1% -
Process temperature
-10°C...100°C
(14°F...212°F) -
Pressure measuring range
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
40 bar (600 psi)
-
Main wetted parts
Alloy C
316L
optional coating AuPt -
Max. measurement distance
100m (328ft) H2O
-
Material process membrane
316L, AlloyC
Gold-Rhodium -
Measuring cell
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi)
Campo de aplicação
O transmissor Deltapilot FMB50 compacto com célula de medição Contite resistente à condensação, geralmente, é usado em aplicações de processo e higiênicas.
Ele é feito para medição de nível em meios líquidos e pastosos em recipientes abertos ou fechados e não são afetados pela possível formação de espuma. Para uso em sistemas de segurança SIL2.
Para medição de nível e/ou pressão.
Conexões de processo: conexões higiênicas por rosca, flanges e montagem flush
Temperatura de processo: –10 a +100 °C (14 a 212 °F) (+135 °C (275 °F) por 30 minutos no máximo)
Faixa de medição: 0,1 a 10 bar (1,5 a 150 psi)
Precisão: ±0,2%, ±0,1% (opção)
Certificados internacionais de proteção contra explosão, prevenção de transbordamento WHG, SIL, certificados higiênicos
Benefícios
Célula de medição Contite hermeticamente vedada com resistência à condensação, elevada exatidão referencial: ±0,2%, opcionalmente ±0,1% e efeitos mínimos de temperatura
Conceito modular para fácil substituição do display ou componentes eletrônicos
Integração do sistema perfeita e independente (HART/PA/FF)
Fácil comissionamento orientado por menus através do display local, 4 a 20 mA com HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Uso internacional graças a uma vasta gama de aprovações
Vídeos
Versão Lean
-
Produtos padrão
- Confiável, robusto e baixa manutenção
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Versão em português - 12/2024
Level, pressure and temperature measurement
EN PT 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Português
Versão:
06/12/2024
Tamanho do arquivo:
3 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2624.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PT 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Português
Versão:
06/12/2024
Tamanho do arquivo:
3 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2624.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Medição de nível hidrostático
IO-Link, HART, PA, FFEN PT 01/04/202422/08/202201/07/202113/07/201610/12/2014Idioma:
Português
Versão:
01/04/2024
Tamanho do arquivo:
2.7 MB
Nome do arquivo:
TI00437PPT_2424-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMEN PT 01/08/2024Idioma:
Português
Versão:
01/08/2024
Tamanho do arquivo:
7.5 MB
Nome do arquivo:
BA00383PPT_0922-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Pressão / hidrostática
IO-LinkEN PT 22/08/202231/07/2021Idioma:
Português
Versão:
22/08/2022
Tamanho do arquivo:
1.7 MB
Nome do arquivo:
BA02136PPT_0222-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hyd
rostatic pressure transmitterEN PT 01/08/2024Idioma:
Português
Versão:
01/08/2024
Tamanho do arquivo:
7.4 MB
Nome do arquivo:
BA00384PPT_0922-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50/5EN PT 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Idioma:
Inglês
Versão:
13/07/2016
Tamanho do arquivo:
4.8 MB
Nome do arquivo:
BA00382PEN_2016.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Medição de nível hidrostático
FOUNDATION FieldbusEN PT 30/09/2021Idioma:
Português
Versão:
30/09/2021
Tamanho do arquivo:
935.4 KB
Nome do arquivo:
KA01035PPT_0621-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Medição de nível hidrostático
PROFIBUS PAEN PT 30/09/2021Idioma:
Português
Versão:
30/09/2021
Tamanho do arquivo:
964.4 KB
Nome do arquivo:
KA01034PPT_0621-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 Brief Operating Instructions
Pressure sensor with the CONTITE measuring cell
Condensate-resistant offering long-term stability;
HART
communication.EN PT 13/07/201625/01/201230/11/2010Idioma:
Português
Versão:
13/07/2016
Tamanho do arquivo:
2.9 MB
Nome do arquivo:
KA01033PPT_1716.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Deltapilot M FMB50
Medição de nível hidrostático
IO-LinkEN PT 22/08/202201/07/2021Idioma:
Português
Versão:
22/08/2022
Tamanho do arquivo:
974.8 KB
Nome do arquivo:
KA01523PPT_0222-00.pdf
-