Especificações resumidas
-
Accuracy
up to 0.5 mm
-
Process temperature
-40°C...200°C
(-40°F...392°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum.....16 bar abs
-
Max. measurement distance
70 m (230 ft)
For calibration to regulatory standards:
50 m (164 ft) -
Main wetted parts
316L, PTFE
Campo de aplicação
Micropilot NMR81 é usado para aplicações de transferência de custódia e controle de estoque com certificações NMi e PTB e atende aos requisitos segundo as normas OIML R85 e API 3.1B. NMR81 é especialmente adequado para aplicações de espaço livre de até 70m. A antena de lente de gotejamento com frequência de transmissão de 80 GHz produz um ângulo de feixe fortemente focado de 3° e evita obstáculos mesmo perto da parede do tanque.
Antena de lente de gotejamento de 80 GHz adequada para aplicações de espaço livre até 70m oferece feixe de alta focalização para aplicações com bocal situado perto da parede do tanque.
Conexões de processo: flanges
Temperatura: -40 a +200°C (-40 a +392°F)
Pressão: Vácuo até +16bar (Vácuo até +232psi)
Faixa de medição máxima: 70m (230ft)
Precisão: ±0,5mm (±0,02")
Frequência de transmissão: 80GHz
Certificados internacionais de proteção contra explosão e transferência de custódia, prevenção contra transbordamento WHG, SIL
Benefícios
Hardware e software desenvolvidos de acordo com IEC 61508 até SIL3 (em redundância homogênea) para alto nível de segurança
Máxima confiabilidade com precisão até ±0,5mm (±0,02")
Desenvolvido de acordo com as recomendações internacionais de metrologia, como a OIML R85 e API MPMS
Certificações locais e nacionais específicas, como a NMi ou PTB para aplicações de transferência de custódia
Instalação simplificada e operação sem problemas devido à fácil conexão aos principais sistemas DCS via protocolos abertos
Tecnologia de 80GHz para ângulo de feixe estreito para foco mais nítido, sem interferência da parede do tanque e obstruções
Vídeos
Versão Xpert
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Micropilot NMR81
Versão em português - 03/2024
Tancagem
EN PT 25/03/202415/09/202228/09/202102/08/202101/06/2020Idioma:
Português
Versão:
25/03/2024
Tamanho do arquivo:
2.3 MB
Nome do arquivo:
TI01252GPT_0723-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Micropilot NMR81
Versão em inglês - 03/2024
Tank Gauging
EN PT 25/03/202424/02/202222/06/201701/03/2016Idioma:
Inglês
Versão:
25/03/2024
Tamanho do arquivo:
3.5 MB
Nome do arquivo:
GP01068GEN_0524-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Micropilot NMR81
Tancagem
EN PT 25/03/202415/09/202228/09/202102/08/202101/06/2020Idioma:
Português
Versão:
25/03/2024
Tamanho do arquivo:
2.3 MB
Nome do arquivo:
TI01252GPT_0723-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Micropilot NMR81
Tancagem
EN PT 25/03/202415/09/202204/11/202105/10/202013/07/2018Idioma:
Português
Versão:
25/03/2024
Tamanho do arquivo:
5.3 MB
Nome do arquivo:
BA01450GPT_0823-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Micropilot NMR81
Tank Gauging
EN PT 25/03/202424/02/202222/06/201701/03/2016Idioma:
Inglês
Versão:
25/03/2024
Tamanho do arquivo:
3.5 MB
Nome do arquivo:
GP01068GEN_0524-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Micropilot NMR81
Tancagem
EN PT 25/03/202404/11/202122/09/202019/11/201824/05/2017Idioma:
Português
Versão:
25/03/2024
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
KA01194GPT_0623-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
SD card with holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN PT 30/09/201730/11/2016Idioma:
Inglês
Versão:
30/09/2017
Tamanho do arquivo:
1 MB
Nome do arquivo:
EA01184GA2_0217.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Housing filter Installation Instructions
Micropilot, Proservo, Tankside Monitor
EN PT 28/02/201830/11/2016Idioma:
Inglês
Versão:
28/02/2018
Tamanho do arquivo:
404 KB
Nome do arquivo:
EA01183GA2_0218.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Display set, display holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN PT 30/11/2016Idioma:
Inglês
Versão:
30/11/2016
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
EA01185GA2_0116.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Terminal set Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN PT 30/11/2016Idioma:
Inglês
Versão:
30/11/2016
Tamanho do arquivo:
1 MB
Nome do arquivo:
EA01186GA2_0116.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Cover, cover clamp, O-ring Installation Instructions
Microwave Level Measurement
EN PT 14/12/201830/11/2016Idioma:
Inglês
Versão:
14/12/2018
Tamanho do arquivo:
900.5 KB
Nome do arquivo:
EA01176GA2_0218.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Antenna NMR81 Installation Instructions
Micropilot NMR81
EN PT 30/06/2017Idioma:
Inglês
Versão:
30/06/2017
Tamanho do arquivo:
450.1 KB
Nome do arquivo:
EA01216GA2_0117.pdf
-