Especificações resumidas
-
Accuracy
Rod probe: +/- 2 mm (0.08 in)
Rope probe <= 15 m (49ft):
+/- 2 mm (0.08 in)
Rope probe > 15 m (49ft):
+/- 10 mm (0,39 in) -
Process temperature
-40...+150 °C
(-40...+302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...16 bar
(Vacuum...232 psi) -
Max. measurement distance
Rod:
4 m (13 ft) Min DK>1.4
Rope:
20 m...25 m (66 ft...82 ft) Min DK >1.4;
25 m...30 m (82ft...98 ft) Min DK >1.6;
30 m...45 m (98ft...148 ft) Min DK>1,9 -
Main wetted parts
Rod probe:
316Ti, 316L, PEEK, PPS
Rope probe:
304, 316, 316Ti, 316L, PEEK, PPS, PA
Campo de aplicação
O Levelflex FMP57 é o sensor para alta demanda em sólidos e o mais adequado para medições em silos altos, depósitos ou estoques. AO fornecer hastes rígias com 45 m de comprimento, o FMP57 também se torna adequado para medições em silo altos. O radar de onda guiada Levelflex FMP57 é usado para medição de nível contínuo em sólidos em pó ou granulares. Ruídos de poeira e de enchimento, bem como camadas de temperatura e camadas de gás não afetam a medição.
Versão com haste ou sonda em corda.
Conexões de processo: rosca ou flange
Temperatura: -40 a +150 °C (-40 a +302 °F)
Pressão: -1 a +16 bar (-14,5 a +232 psi)
Faixa de medição máximas: Haste de 4 m (13 pés), corda 45 m (148 pés)
Precisão: ±2 mm (0,08")
Certificados internacionais de proteção contra explosões, SIL, aprovação marítima, protocolo de linearidade de 5 pontos
Benefícios
Medição confiável mesmo para alterar as condições do produto e do processo
Conceito de gestão de dados HistoROM para comissionamento, manutenção e diagnósticos rápidos e fáceis
Maior confiabilidade devido à nova avaliação do Multi-Echo Tracking
Hardware e software desenvolvidos de acordo com a IEC 61508 até SIL3
Heartbeat Technology para uma planta com operação segura e custo otimizado durante todo o ciclo de vida
Integração perfeita nos sistemas de controle e gerenciamento de ativos e no conceito de operação intuitiva orientada por menus (no local ou através do sistema de controle)
O teste funcional mais fácil do mundo para SIL e WHG economiza tempo e recursos
Vídeos
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Levelflex FMP56, FMP57
Versão em português - 10/2024
Radar de onda guiada
EN PT 01/10/202422/02/202330/06/202212/04/202231/07/2020Idioma:
Português
Versão:
01/10/2024
Tamanho do arquivo:
3.6 MB
Nome do arquivo:
TI01004FPT_2724-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Levelflex FMP5x HART Description of Device Parameters
Versão em inglês - 04/2016
Guided wave radar
EN PT 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Idioma:
Inglês
Versão:
28/04/2016
Tamanho do arquivo:
3.3 MB
Nome do arquivo:
GP01000FEN_1616.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Adaptador soldado, adaptador de processo e flanges
Nível, pressão, temperatura
EN PT 01/06/202606/12/202404/04/202425/03/202415/09/2023Idioma:
Português
Versão:
01/06/2026
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2726-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Levelflex FMP56, FMP57
Radar de onda guiada
EN PT 01/10/202422/02/202330/06/202212/04/202231/07/2020Idioma:
Português
Versão:
01/10/2024
Tamanho do arquivo:
3.6 MB
Nome do arquivo:
TI01004FPT_2724-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus
Radar de onda guiada
EN PT 01/10/202422/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Idioma:
Português
Versão:
01/10/2024
Tamanho do arquivo:
5.4 MB
Nome do arquivo:
BA01055FPT_0924-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Levelflex FMP56, FMP57 HART
Radar de onda guiada
EN PT 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/202231/07/2020Idioma:
Português
Versão:
01/10/2024
Tamanho do arquivo:
4.7 MB
Nome do arquivo:
BA01004FPT_2424-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Levelflex FMP56, FMP57 PROFIBUS PA
Radar de onda guiada
EN PT 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Idioma:
Português
Versão:
01/10/2024
Tamanho do arquivo:
4.3 MB
Nome do arquivo:
BA01009FPT_2024-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Levelflex FMP5x HART Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN PT 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Idioma:
Inglês
Versão:
28/04/2016
Tamanho do arquivo:
3.3 MB
Nome do arquivo:
GP01000FEN_1616.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN PT 30/10/201404/08/2011Idioma:
Inglês
Versão:
30/10/2014
Tamanho do arquivo:
4.7 MB
Nome do arquivo:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN PT 09/06/201527/04/2012Idioma:
Inglês
Versão:
09/06/2015
Tamanho do arquivo:
3.5 MB
Nome do arquivo:
GP01015FEN_0215.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Levelflex FMP56, FMP57 PROFIBUS PA
Radar de onda guiada
EN PT 30/06/202205/04/202212/04/201817/11/201712/02/2015Idioma:
Português
Versão:
05/04/2022
Tamanho do arquivo:
1.5 MB
Nome do arquivo:
KA01073FPT_1722-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Levelflex FMP56, FMP57 HART
Radar de onda guiada
EN PT 30/06/202205/04/202212/04/201817/11/201712/02/2015Idioma:
Português
Versão:
05/04/2022
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
KA01061FPT_1922-00.pdf
-