Especificações resumidas
-
Process temperature
Standard:
-20 ... 100°C
Cleaning:
-20 ... 150°C for 1h
( -4 ... 302°F for 1h) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 25 bar
(Vacuum ... 362,5 psi)
Campo de aplicação
Liquipoint FTW33 é uma chave de nível pontual compacta para aplicações higiênicas. Seu design totalmente embutido permite uma instalação sem espaço ocioso em tubos e recipientes. Combinando princípios de medição condutivos e capacitivos, o Liquipoint FTW33 detecta de forma confiável líquidos e meios pastosos, compensando automaticamente os depósitos e a sujeira. A função opcional de monitoramento de incrustação permite a verificação de limpeza baseada nas condições para otimizar processos CIP.
O Liquipoint FTW33 é usado em aplicações higiênicas, principalmente na indústria de alimentos e bebidas. Graças ao seu design compacto e totalmente embutido, é ideal para espaços de instalação confinados e aplicações propensas ao acúmulo de produtos. Algumas das aplicações típicas são:
Detecção de nível pontual em tubos, tanques de armazenamento e recipientes de processo, incluindo recipientes com agitadores
Detecção de espuma, bem como de resíduos condutores e não condutores, como depósitos de sujeira, biofilme e graxa
Benefícios
Instalação flexível em espaços confinados, graças ao projeto compacto, também para montagem embutida em linha do DN25 com conjuntos de tubos opcionais
Detecção confiável de meios à base de água e óleo sem ajuste específico do meio (condutividade > 1 μS/cm ou constante dielétrica > 2)
Operação higiênica em tubulações com capacidade de alimentação e aplicações propensas a incrustações graças ao design totalmente embutido
Verificação de limpeza baseada em condições e processos CIP otimizados com monitoramento opcional de incrustações
Comissionamento rápido, integração perfeita do sistema e esforços de engenharia reduzidos via IO-Link
Vídeos
Versão Fundamental
-
Produtos simples
- Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
Liquipoint FTW33 Technical Information
Versão em inglês - 06/2015
Conductive and capacitance point level measurement
EN PT 18/06/201512/04/201316/07/2012Idioma:
Inglês
Versão:
18/06/2015
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
TI01028FEN_0315.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Liquipoint FTW33 Instruções de operação
Versão em português - 03/2019
Chave de nível pontual para líquidos e materiais pastosos na indústria de alimentos e bebidas
EN PT 01/03/2019Idioma:
Português
Versão:
01/03/2019
Tamanho do arquivo:
733.6 KB
Nome do arquivo:
BA01902FPT_0118.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Adaptador soldado, adaptador de processo e flanges
Nível, pressão, temperatura
EN PT 01/06/202606/12/202404/04/202425/03/202415/09/2023Idioma:
Português
Versão:
01/06/2026
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2726-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Liquipoint FTW33 IO-Link Informações técnicas
Medição condutiva e capacitativa de nível pontual
EN PT 30/11/2018Idioma:
Português
Versão:
30/11/2018
Tamanho do arquivo:
428.5 KB
Nome do arquivo:
TI01413FPT_0118.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Liquipoint FTW33 Technical Information
Conductive and capacitance point level measurement
EN PT 18/06/201512/04/201316/07/2012Idioma:
Inglês
Versão:
18/06/2015
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
TI01028FEN_0315.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Liquipoint FTW33 Instruções de operação
Chave de nível pontual para líquidos e materiais pastosos
na indústria de alimentos e bebidasEN PT 01/03/2019Idioma:
Português
Versão:
01/03/2019
Tamanho do arquivo:
733.6 KB
Nome do arquivo:
BA01902FPT_0118.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Liquipoint FTW33 Operating Instructions
Conductive and capacitance point level measurement
EN PT 24/06/201512/04/201317/07/2011Idioma:
Inglês
Versão:
24/06/2015
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
BA00418FA2_0315.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Liquipoint FTW33
Medição capacitiva e condutiva de nível pontual
EN PT 11/09/2023Idioma:
Português
Versão:
11/09/2023
Tamanho do arquivo:
335.8 KB
Nome do arquivo:
KA01634FPT_0223-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Liquipoint FTW33 IO-Link Resumo das instruções de operação
Chave de nível pontual para meios líquidos e pastosos
na indústria de alimentos e bebidasEN PT 30/11/2018Idioma:
Português
Versão:
30/11/2018
Tamanho do arquivo:
466.4 KB
Nome do arquivo:
KA01410FPT_0118.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Liquipoint FTW33 IO-Link
Medição condutiva e capacitativa de nível pontual
EN PT 11/09/2023Idioma:
Português
Versão:
11/09/2023
Tamanho do arquivo:
347.1 KB
Nome do arquivo:
KA01594FPT_0223-00.pdf
-
-
-
ZE (certificado)
Certificate of Compliance Liquipoint FTW33
12/2012 (EHEDG)
Idioma:
Inglês
Versão:
28/04/2015
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
ZE01016FEN_0115.pdf
-
-
-
ZE (certificado)
Herstellerbescheinigung/Declaration of Compliance Liquipoint FTW33
HE_00160_01.15
EN PT 30/11/2015Idioma:
Inglês
Versão:
30/11/2015
Tamanho do arquivo:
828.4 KB
Nome do arquivo:
ZE01027FA2_0115.pdf
-