Especificações resumidas
-
Process temperature
-40°C...+80°C
(-40°F ...+176 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1 ... 6 bar(-14.5 ... 90 psi)
Campo de aplicação
O Minicap FTC262 é uma sonda de haste flexível simples e de excelente custo-benefício para detecção de nível pontual em sólidos, particularmente adequado para aplicações envolvendo meios agressivos e incrustações pesadas. Ele foi projetado para detecção de nível pontual de sólidos leves, por ex. produtos de grãos, farinha, leite em pó, ração animal, cimento, giz ou gesso.
Para detecção de nível pontual de sólidos leves, com tamanho de grão de até no máx. 30 mm e uma constante dielétrica εr ≥ 1,6.
Aplicações típicas: Produtos de grãos, farinha, leite em pó, ração animal, cimento, giz ou gesso.
Conexão de processo: roscas
Temperatura: -40 a +80 °C (-40 a +176 °F)
Pressão: -1 a +6 bar (-14,5 a +90 psi)
Comprimento do sensor: 500 mm (20") a 6.000 mm, (236")
Certificados internacionais de proteção contra explosão, prevenção de transbordamento WHG
Benefícios
Instalação simples e comissionamento sem calibração
Segurança mecânica, excelente custo-benefício e longa vida útil devido à ausência de peças de desgaste
Alta segurança e confiabilidade operacional graças à compensação ativa de incrustação
Armazenamento otimizado através do simples encurtamento da haste flexível no local
Predecessor
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
Technical Information Minicap FTC260, FTC262
Point level switch with buildup compensation
No calibration necessaryEN PT 02/05/201908/04/201626/11/201414/10/201408/10/2012Idioma:
Português
Versão:
08/04/2016
Tamanho do arquivo:
392.1 KB
Nome do arquivo:
TI00287FPT_1616.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Operating Instructions Cable gland.
Cable gland.
EN PT 01/03/2000Idioma:
Inglês
Versão:
01/03/2000
Tamanho do arquivo:
37 KB
Nome do arquivo:
KA158PA3.PDF
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Minicap FTC262
Capacitância
EN PT 29/05/2024Idioma:
Português
Versão:
29/05/2024
Tamanho do arquivo:
382.2 KB
Nome do arquivo:
KA01715FPT_0124-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Minicap FTC262 Operating Instructions
Point level switch with buildup compensation
No calibration necessaryEN PT 02/05/201914/10/201428/05/200401/11/2001Idioma:
Inglês
Versão:
02/05/2019
Tamanho do arquivo:
400.4 KB
Nome do arquivo:
KA00155FA6_1419.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Kurzanleitung/ Short Operating Instuction Minicap FTC 262 Sicherheitsschaltung/ Fail-safe mode.
Sicherheitsschaltung.
Fail-safe mode.EN PT 20/08/201501/04/2000Idioma:
Inglês
Versão:
20/08/2015
Tamanho do arquivo:
46.1 KB
Nome do arquivo:
KA00156FA6_13.15.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Bedienungsanleitung/ Operating Instuctions Minicap FTC 262
Seilkürzung
Rope ShorteningEN PT 14/10/201401/04/2000Idioma:
Inglês
Versão:
14/10/2014
Tamanho do arquivo:
705.1 KB
Nome do arquivo:
KA00157FA6_1314.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Minicap FTC262
II 1/2 D Ex ia/tb [ia Da] IIIC T<sub>200</sub> 108°C T91°C
Da/DbIdioma:
Inglês
Versão:
12/07/2021
Tamanho do arquivo:
399.7 KB
Nome do arquivo:
XA02551FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Minicap FTC262
Ex ia/tb [ia Da] IIIC T<sub>200</sub> 108°C T91°C Da/Db
EN PT 23/05/2023Idioma:
Português
Versão:
23/05/2023
Tamanho do arquivo:
399.3 KB
Nome do arquivo:
XA02866FPT_0122-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Minicap FTC262
Ex ia/tb [ia Da] IIIC T<sub>200</sub> 108 °C T91 °C Da/Db
EN PT 26/03/202614/07/202219/07/202101/11/201627/03/2015Idioma:
Inglês
Versão:
26/03/2026
Tamanho do arquivo:
500.3 KB
Nome do arquivo:
XA01347FEN_0626-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Minicap FTC262
ATEX:
II 1/2 D Ex ia/tb [ia Da] IIIC T<sub>200</sub> 108°C T91°C
Da/Db
IECEx:
Ex ia/tb [ia Da] IIIC T<sub>200</sub> 108°C T91°CDa/DbEN PT 22/03/202102/09/202013/04/201607/01/201516/09/2014Idioma:
Português
Versão:
22/03/2021
Tamanho do arquivo:
403.1 KB
Nome do arquivo:
XA00092FPT_1721.pdf
-