Especificações resumidas
-
Accuracy
up to 0.5 mm
-
Process temperature
-40°C…150°C
(-40°F...302°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 25 bar abs
-
Max. measurement distance
50 m (164 ft)
For calibration to regulatory standards:
50 m (164 ft) -
Main wetted parts
316L, PTFE
Campo de aplicação
Micropilot NMR84 é usado para aplicações de transferência de custódia e controle de inventário com certificações NMi e PTB. Atende as especificações relevantes de acordo com OIML R85 e API 3.1B. O radar de onda livre NMR84 com antena planar tipo drip-off é especificamente adequado para aplicações de tubos de calma. O design superior da antena tipo drip-off com histórico comprovado elimina problemas causados pela condensação.
Com antena plana particularmente adequada para aplicações em tubos de calma.
Conexões de processo: flanges
Temperatura: -40 a +150 °C (-40 a +302 °F)
Pressão: vácuo até +25 bar (vácuo até +362 psi)
Faixa de medição máxima: 40 m (131 pés)
Precisão: ±0,5mm (±0,02")
Frequência de transmissão: 6GHz
Certificados internacionais de proteção contra explosão e transferência de custódia, prevenção contra transbordamento WHG, SIL
Benefícios
Hardware e software desenvolvidos de acordo com IEC 61508 até SIL3 (em redundância homogênea) para alto nível de segurança
Máxima confiabilidade com precisão até ±0,5mm (±0,02")
Desenvolvido de acordo com as recomendações internacionais de metrologia, como a OIML R85 e API MPMS
Certificações locais e nacionais específicas, como a NMi ou PTB para aplicações de transferência de custódia
Instalação simplificada e operação sem problemas devido à fácil conexão aos principais sistemas DCS via protocolos abertos
Projeto de antena tipo drip-off exclusivo que elimina erros de medição devido ao acúmulo de condensação
Vídeos
Versão Xpert
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Micropilot NMR84
Versão em português - 03/2024
Tancagem
EN PT 25/03/202415/09/202228/09/202102/08/202101/06/2020Idioma:
Português
Versão:
25/03/2024
Tamanho do arquivo:
2.2 MB
Nome do arquivo:
TI01253GPT_0723-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Micropilot NMR84
Tancagem
EN PT 25/03/202415/09/202228/09/202102/08/202101/06/2020Idioma:
Português
Versão:
25/03/2024
Tamanho do arquivo:
2.2 MB
Nome do arquivo:
TI01253GPT_0723-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Micropilot NMR84
Tancagem
EN PT 01/11/202315/09/202204/11/202105/10/202013/07/2018Idioma:
Português
Versão:
01/11/2023
Tamanho do arquivo:
5 MB
Nome do arquivo:
BA01453GPT_0823-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Micropilot NMR84
Tank Gauging
EN PT 25/03/202424/02/202229/06/201701/03/2016Idioma:
Inglês
Versão:
25/03/2024
Tamanho do arquivo:
3.5 MB
Nome do arquivo:
GP01071GEN_0524-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Micropilot NMR84
Tancagem
EN PT 25/03/202404/11/202122/09/202019/11/201824/05/2017Idioma:
Português
Versão:
25/03/2024
Tamanho do arquivo:
1.9 MB
Nome do arquivo:
KA01197GPT_0623-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Housing filter Installation Instructions
Micropilot, Proservo, Tankside Monitor
EN PT 28/02/201830/11/2016Idioma:
Inglês
Versão:
28/02/2018
Tamanho do arquivo:
404 KB
Nome do arquivo:
EA01183GA2_0218.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Display set, display holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN PT 30/11/2016Idioma:
Inglês
Versão:
30/11/2016
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
EA01185GA2_0116.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Terminal set Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN PT 30/11/2016Idioma:
Inglês
Versão:
30/11/2016
Tamanho do arquivo:
1 MB
Nome do arquivo:
EA01186GA2_0116.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Antenna NMR84 Installation Instructions
Micropilot NMR84
EN PT 31/08/2017Idioma:
Inglês
Versão:
31/08/2017
Tamanho do arquivo:
422.2 KB
Nome do arquivo:
EA01222GA2_0117.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
SD card with holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN PT 30/09/201730/11/2016Idioma:
Inglês
Versão:
30/09/2017
Tamanho do arquivo:
1 MB
Nome do arquivo:
EA01184GA2_0217.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Cover, cover clamp, O-ring Installation Instructions
Microwave Level Measurement
EN PT 14/12/201830/11/2016Idioma:
Inglês
Versão:
14/12/2018
Tamanho do arquivo:
900.5 KB
Nome do arquivo:
EA01176GA2_0218.pdf
-