Os instrumentos da nossa Seleção Fundamental apresentam uma garantia prolongada de 5 anos – um claro testemunho da nossa confiança na sua fiabilidade e desempenho a longo prazo.
Caso ocorra uma situação de garantia, pode contar com um processo de substituição rápido e com um esforço administrativo mínimo – proporcionando tranquilidade quando mais precisa e ajudando a manter as suas operações a funcionar sem problemas.
São aplicados os termos da garantia
A garantia estendida está sujeita a condições específicas. Para mais detalhes, consulte os Termos e Condições Gerais (GTC) aplicáveis localmente, disponíveis na página do respetivo país no nosso site.
O Liquipoint FTW31 oferece detecção de nível pontual simples e segura em líquidos condutores. Ele oferece diversas possibilidade de medição devido à detecção multipontual (até 5 hastes).
Para uso em líquidos condutivos (a partir de 10 μS/cm). Para prevenção de transbordamentos, proteção contra funcionamento em seco, controle de dois pontos de bombas ou detecção de pontos múltiplos.
Conexões de processo: Roscas
Comprimento do sensor: 0,1 a 4 m (3,9 a 157")
Temperatura: -40 a 100 °C (-40 a 212 °F)
Pressão: -1 a 10 bar (-14,5 a 145 psi)
Certificados internacionais de proteção contra explosão e certificado de prevenção contra transbordamento e detecção de vazamentos WHG
Benefícios
Sonda econômica para líquidos condutores com detecção de até cinco níveis pontuais com uma sonda
Nenhuma calibração necessária
Configuração padrão para os líquidos condutores mais comuns
Sem partes móveis no tanque - longa vida-útil, operação confiável sem desgaste ou obstruções
Kemira, a global chemicals company, needs accurate monitoring of level and temperature for polymer manufacturing. They use instrumentation with Bluetooth for safe and easy access to process data.
Protolaunch utiliza medidores de vazão e sensores de nível da Endress+Hauser em uma instalação de testes de propulsão de foguetes em Buckinghamshire para demonstrar o desempenho dos sistemas e componentes de propulsão.
Global crop protection and seed technology company Nufarm reduces measurement uncertainty to less than 1% with new-generation 80 GHz radar level sensors
Bonumose decided to enhance, automate and digitalize its tagatose sweetener manufacturing process with Endress+Hauser instrumentation to reach its company growth goals
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .