Especificações resumidas
-
Accuracy
Standard 0.1%
Platinum 0.075% -
Process temperature
-40°C...130°C
(-40°F...266°F) -
Pressure measuring range
1 bar...400 bar
(15 psi...6000 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
600 bar (9000 psi)
-
Main wetted parts
316L
-
Max. measurement distance
4000 m (13.123 ft) H2O
-
Material process membrane
316L, AlloyC,
Rhodium>Gold -
Measuring cell
400mbar...400bar
(5.8 psi...6000psi)
relative/ absolute
Campo de aplicação
The Cerabar PMP51 digital pressure transmitter with metal membrane is typically used in process and hygiene applications for pressure, level, volume or mass measurement in liquids or gases. PMP51 is designed for high pressure applications up to 400bar. Quick Setup with adjustable measuring range allows simple commissioning, reduces costs and saves time. SIL2 according to IEC 61508 and IEC 61511.
Single chamber aluminum or stainless steel (316L) housing.
Process connections: Threads, flanges or hygienic connections
Process temperature: -40 to +130°C (-40 to +266°F), 150°C (302°F) for 1h
Measuring range: -1/0 up to +400bar (-15/0 up to +6,000psi)
Accuracy: ±0.1%, "Platinum" ±0.075%
International explosion protection certificates, SIL, hygienic approvals, marine approvals
Benefícios
Accurate measurement of the process value even in the case of changing process temperature
Process safety assured with small flush mounted process connections in hygienic applications
For process pressure monitoring up to SIL2, certified to IEC 61508 and IEC 61511
Modular concept for easy replacement of display or electronics
Easy menu-guided commissioning via on-site display, 4 to 20mA with HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Seamless and independent system integration (HART/PA/FF)
-
Available with mounted manifolds: always fit, always tested for leaks
Vídeos
Predecessor
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
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PT 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Português
Versão:
06/12/2024
Tamanho do arquivo:
3 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2624.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Medição da pressão do processo
4 a 20 mA, HART, IO-Link, PA, FFEN PT 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Idioma:
Português
Versão:
01/04/2024
Tamanho do arquivo:
3.8 MB
Nome do arquivo:
TI00436PPT_3224-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Analog
With ceramic and silicon sensors
modular design and easy
operationEN PT 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Idioma:
Português
Versão:
01/08/2024
Tamanho do arquivo:
793.5 KB
Nome do arquivo:
BA00385PPT_2122-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMEN PT 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Idioma:
Português
Versão:
01/08/2024
Tamanho do arquivo:
7.5 MB
Nome do arquivo:
BA00383PPT_0922-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Pressão / hidrostática
IO-LinkEN PT 22/08/202231/07/2021Idioma:
Português
Versão:
22/08/2022
Tamanho do arquivo:
1.7 MB
Nome do arquivo:
BA02136PPT_0222-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hyd
rostatic pressure transmitterEN PT 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Idioma:
Português
Versão:
01/08/2024
Tamanho do arquivo:
7.4 MB
Nome do arquivo:
BA00384PPT_0922-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB
50/5EN PT 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Idioma:
Português
Versão:
01/08/2024
Tamanho do arquivo:
4.9 MB
Nome do arquivo:
BA00382PPT_2122-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Medição da pressão do processo
FOUNDATION FieldbusEN PT 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Idioma:
Português
Versão:
30/09/2021
Tamanho do arquivo:
917.4 KB
Nome do arquivo:
KA01032PPT_0621-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Medição de pressão do processo
PROFIBUS PAEN PT 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Idioma:
Português
Versão:
30/09/2021
Tamanho do arquivo:
946.5 KB
Nome do arquivo:
KA01031PPT_0621-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Medição da pressão do processo
AnalógicoEN PT 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Idioma:
Português
Versão:
15/12/2021
Tamanho do arquivo:
832.7 KB
Nome do arquivo:
KA01036PPT_1821-00.pdf
-