Liquiphant FTL64 has a strong focus on high temperature applications and simplicity with easy proof testing, reliability and safety (SIL) with compliance to IEC 61508, API 2350 and WHG. The vibronic device is determined for a safe and active measuring technology in applications with high temperatures and want a reliable and proven point level detection for tank overfill protection and pump dry run protection. The FTL64 is easy to use, has a digital connection and gives a real-time data at hand.
Point level switch with extension tube for pumpable liquids
Process temperature: -60 °C to +280°C (PFA coated: up to 230°C)
Process pressure: -1 to +100bar (PFA coated: up to 40bar)
Ambient temperature: -60 to +70°C
Viscosity up to 10,000mm2/s (cSt)
Optional PFA coating for aggressive media
Process connections: threads, flanges and hygienic process connection (Tri-Clamp)
International explosion protection certificates, overfill protection WHG, SIL, marine approvals
Benefícios
Universal measuring principle for limit detection – proven vibronic technology
Developed according IEC 61508 for highest safety – SIL2/3 applications (3rd party approved)
Periodic proof testing is quickly and simple organized with guided wizards via the SmartBlue-App or via a test button or magnetic pin from outside. Via digital communication you can initiate the device for a fast and easy testing of the safety loop.
Heartbeat Technology allows safe, continuous diagnostics and a simple verification, without process interruption
Centralized asset management with easy online access to all device information thanks to digital communication
Second line of defense to protect the environment
Vídeos
Portfólio Ethernet-APL
A Ethernet está pronta para a indústria de processos: a Ethernet-APL garante um comprimento de cabo elevado, uma instalação fácil e proteção contra explosão. Isso possibilita a comunicação em alta velocidade em campo.
Smart instrumentation through Heartbeat Technology
You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.
A Kemira, uma empresa global de produtos químicos, precisa monitorar com precisão o nível e a temperatura para fabricação de polímeros. Eles usam instrumentação com Bluetooth para acesso fácil e seguro aos dados do processo.
Protolaunch utiliza medidores de vazão e sensores de nível da Endress+Hauser em uma instalação de testes de propulsão de foguetes em Buckinghamshire para demonstrar o desempenho dos sistemas e componentes de propulsão.
A empresa global de proteção de culturas e tecnologia de sementes Nufarm reduziu a incerteza de medição para menos de 1% com sensores de nível por radar de 80 GHz de última geração
A Messer produz hidrogênio em um reformador a vapor. A instalação conta com um grande número de equipamentos de proteção e segurança em que os valores de pressão cumprem um importante papel.
Compact vibronic device for high pressure and high temperature applications, Optional extension tube up to 6 m (19.7 ft), Modular housing concept, Wide range of certificates
Specialities
Heartbeat Technology, Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, LED Module, RFID TAG for easy identification, Second line of defense, Temperature spacer for high process temperature, Plug and play functionalities
Supply / Communication
19...253V AC / 2-wire, 10...55V / DC-PNP 3-wire, 9...20V DC with relay DPDT, 19...253V AC or 19...55V DC with relay DPDT, 2-wire NAMUR, 2-wire PFM, 4-20mA HART
Ambient temperature
-60 °C...+70 °C (-76 °F...+158 °F)
Process temperature
-60 °C...+280 °C (-76 °F...+536 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...100 bar Vacuum...1450 psi
Min. density of medium
0.5 g/cm³ (0.4 g/cm³ optional)
Main wetted parts
316L Alloy
Process connection
Threads: 3/4", 1" Flanges: DN25...DN100 ASME 1"...4" JIS 50A
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .