Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Monitoramento do descarte de efluentes 

Monitoramento contínuo de parâmetros de descarte com painéis centralizados, rastreamento de conformidade, alertas e relatórios prontos para auditorias em todos os locais de descarte. 

Monitoramento da qualidade da água industrial em uma moderna estação de tratamento

a imagem apresenta um exemplo de solução disponível

Efluentes municipais e industriais estão sujeitos a requisitos regulatórios rigorosos que governam como a água deve ser tratada e descartada. Como os limites legais variam de acordo com o país e estão se tornando cada vez mais rigorosos, os operadores das estações de tratamento devem equilibrar a conformidade regulatória com a proteção das pessoas e do meio-ambiente, ao mesmo tempo em que melhoram o desempenho das operações.
O monitoramento contínuo de parâmetros críticos, como pH, cargas orgânicas e de nutrientes, vazão/caudal, etc., permite que os operadores detectem anomalias logo no início, respondam rapidamente e garantam a conformidade.

Conectada ao Netilion Water, a solução fornece o monitoramento remoto contínuo da quantidade e qualidade do efluente e saúde dos ativos. Os operadores adquirem visibilidade centralizada de múltiplos locais, permitindo uma resposta mais rápida a eventos e um esforço operacional reduzido.

Os sistemas de painel integrados podem simplificar essa tarefa, reunindo vários equipamentos e sensores analíticos em um painel conveniente e pronto para o uso, tornando o monitoramento, a operação e a manutenção mais eficientes.

Visão geral da solução:

Disponível para:
Alimentos & Bebidas
Minérios, Minerais e Metais
Químicos
Água, águas residuais e resíduos

Hardware e Software:

  • Netilion Water: painéis operacionais, detalhes dos ativos, análise avançada, eventos e alertas
  • Monitoramento de efluentes: controle de qualidade com os sensores de análise de líquidos da Endress+Hauser: turbidez, cloro, pH, ORP, condutividade, DQO/COT, oxigênio dissolvido, SAC e nitrato. Painéis, gabinetes e contêineres totalmente montados, por exemplo, CDP20/50
  • Conectividade e integração de borda: SGC500/Edge Box - CSOL para instalação externa/Liquiline Edge Module CYY7
  • Monitoramento de descarte - canal de saída : medição de vazão/caudal: Promag W400/W800/ Medição de vazão/caudal: Micropilot FMR20B + FMA90

Serviços:

  • Consultoria de aplicação 
  • Gestão de projetos 
  • Engenharia básica e detalhada 
  • Serviços para o local do projeto 
  • Documentação e certificação 
  • Testes de aceitação em fábrica e no local 
  • Serviços: Calibração anual e Suporte inteligente 

Reduza os riscos de não conformidade enquanto melhora a transparência e a eficiência operacional 

O Netilion Water monitora continuamente os parâmetros de descarte e fornece visibilidade centralizada de todos os locais de descarte por meio de painéis, ajudando os operadores a detectar desvios precocemente, reduzir riscos de não conformidade e atender aos limites de descarga de efluentes.

O Memosens e a Heartbeat Technology aumentam ainda mais a eficiência operacional ao permitir a verificação remota do desempenho e saúde do instrumento, ao mesmo tempo em que reduz o trabalho de manutenção e calibração, ajudando os operadores a assegurar a confiabilidade da medição e apoiar a conformidade regulatória.

Os sistemas de análise de líquidos baseados em painel fornecem um monitoramento confiável e contínuo do descarte de efluentes ao combinar múltiplas medições de qualidade da água um painel integrado.

Os dados do processo em tempo real ajudam os operadores a demonstrar a conformidade com os requisitos regulatórios, detectar desvios rapidamente e identificar oportunidades para otimizar os processos de tratamento e reduzir custos operacionais ou de descarte. Um portfólio abrangente e comprovado em campo permite que os parâmetros certos sejam configurados para cada aplicação, enquanto os painéis pré-montados e pré-calibrados simplificam a instalação, o comissionamento e a continuidade da operação.

Melhore a transparência da operação

Painéis centralizados oferecem visibilidade da quantidade e qualidade dos efluentes e saúde dos ativos em todos os locais de descarte praticamente em tempo real

Otimização orientada por dados

Tendências históricas, análises e correlação de eventos ajudam a identificar oportunidades de melhoria e a apoiam melhores decisões operacionais

Cumpra com a conformidade regulatória

O monitoramento contínuo de parâmetros críticos de descarte ajuda a garantir a conformidade com os limites legais de efluentes enquanto reduz o risco de violações

Melhore a eficiência do tratamento de efluentes

A medição da qualidade da água em tempo real contribui para melhorias no processo e pode ajudar a reduzir os custos de tratamento ou tarifas de descarte

Simplifique a manutenção e a calibração 

A manutenção proativa e orientada por dados possibilitada pelo Memosens e Heartbeat Technology reduz intervenções manuais ao mesmo tempo em que simplifica atividades de manutenção e calibração

Proporcione um planejamento de manutenção mais inteligente

O monitoramento remoto contínuo do status dos ativos e instrumentos apoia uma manutenção baseada nas condições, minimizando as visitas ao local e intervenções manuais

Produtos relacionados

/

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Portfolio Water, Wastewater & Waste PDF, 12.9 MB
download icon Download
document icon
Netilion Water eBrochure
Netilion Water increases transparency and operational efficiency in water and wastewater operations by providing up-to-date visibility, enabling faster decisions and early deviation detection.
download icon Download

Interessado em nossas soluções? Nossos consultores podem sanar todas as suas dúvidas.

Notas finais

Explore outras soluções