Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Arquiteturas e tecnologias de resfriamento avançadas para data centers

Desde o resfriamento a ar e projetos híbridos até o resfriamento direto no chip e o resfriamento por imersão, as arquiteturas modernas de data centers dependem cada vez mais do resfriamento líquido para gerenciar densidades de potência mais elevadas de forma eficiente e confiável.

Centro de dados com racks de servidores, demonstrando redes de conexões e uma operação com eficiência energética
Introdução

Do resfriamento a ar para o resfriamento a líquido: atendendo às demandas de dissipação de calor e eficiência provocadas pela IA

O aumento da densidade dos racks, o design dos chips, as cargas de trabalho da inteligência artificial (IA) e as metas de sustentabilidade estão transformando a forma como os data centers são resfriados. Embora as estratégias tradicionais de contenção e resfriamento a ar permaneçam parte de muitas instalações, sua capacidade de gerenciar o calor é cada vez mais limitada à medida que crescem a densidade de potência ou as necessidades impostas pelos fabricantes. Como resultado, os operadores estão adotando arquiteturas de resfriamento baseadas em líquidos que removem o calor mais diretamente, melhoram a Eficiência do Uso de Energia (PUE) e permitem um aumento de escala previsível. Essas arquiteturas incluem abordagens híbridas, trocadores de calor na porta traseira (RDHx), resfriamento a líquido direto no chip e, em alguns casos, resfriamento por imersão.

Em todas essas tecnologias, a operação confiável depende de uma medição precisa de análise de líquidos, vazão, temperatura e pressão. A Endress+Hauser oferece suporte aos operadores de data centers como um parceiro confiável para sistemas de resfriamento e especialmente para resfriamento a líquido, fornecendo instrumentação de nível industrial, serviços digitais e conhecimento especializado sobre o ciclo de vida, que ajudam a garantir segurança, eficiência e desempenho a longo prazo.

Fileiras de racks de servidores em um ambiente moderno de data center ©Adobe Stock/Connect world
Informações

As arquiteturas de resfriamento de data centers estão evoluindo à medida que as densidades de potência aumentam

À medida que a IA, o aprendizado de máquinas e a computação de alta performance aumentam a geração de calor, as arquiteturas de resfriamento dos data centers estão evoluindo para além do aquecimento, ventilação, ar-condicionado (HVAC) e distribuição de ar tradicionais. Os sistemas de resfriamento podem representar até 40% do consumo total de energia em centros de dados, tornando a remoção eficiente do calor e a estabilidade térmica critérios-chave para o projeto. O resfriamento a líquido complementa cada vez mais e, em zonas de alta densidade, substitui o resfriamento a ar, já que ele remove o calor mais próximo da fonte e permite um controle mais previsível.

Em todas as arquiteturas, dados de processo precisos e confiáveis são essenciais. A Endress+Hauser oferece suporte ao resfriamento de data centers com um portfólio abrangente que inclui medição de vazão, temperatura, pressão e análise de líquidos, permitindo que os operadores otimizem o desempenho e aumentem a Eficiência no Uso de Energia (PUE) e a Eficiência no Uso de Água (WUE).

Unidades de ar-condicionado instaladas no telhado de um data center, garantindo um desempenho confiável do resfriamento ©Adobe Stock/eric1207cvb
Informações

O resfriamento por ar continua sendo relevante, mas depende de um controle preciso da temperatura

O resfriamento a ar utilizando unidades de tratamento de ar (CRAH) e ar-condicionado de precisão (CRAC) ainda é amplamente utilizado em ambientes de menor densidade ou de uso misto. Estratégias de contenção melhoram a eficiência do fluxo de ar, mas à medida que as densidades dos racks aumentam, sistemas baseados em ar são mais afetados por desvios de temperatura e resfriamento excessivo, o que pode aumentar o consumo de energia.

A medição precisa da temperatura é fundamental para manter condições estáveis de alimentação e retorno em sistemas refrigerados a ar. Os sensores de temperaturaiTHERM ModuLine TM151 e TM152, combinados com transmissoresiTEMP TMT82, foram projetados para um monitoramento confiável da temperatura em circuitos de resfriamento e serviços de abastecimento. Seu design robusto e resposta rápida ajudam os operadores a evitar o superaquecimento e reduzir o uso desnecessário de energia.

Layout de rack de alta densidade apoiado por sistemas avançados de refrigeração por líquido ©Adobe Stock/.shock
Informações

O resfriamento híbrido e trocadores de calor de porta traseira (RDHx) ampliam o papel do resfriamento a líquido

Arquiteturas híbridas de refrigeração combinam resfriamento a ar com soluções à base de líquidos como trocadores de calor RDHx. Esses sistemas removem o calor mais próximo do rack ao mesmo tempo em que preservam os layouts existentes da sala, tornando-os uma etapa prática em direção à uma maior capacidade de resfriamento. Os sistemas RDHx normalmente são conectados a circuitos de água gelada ou água-glicol, aumentando a importância de um controle de vazão de líquido confiável.

Ambientes híbridos muitas vezes envolvem espaços mecânicos apertados e diversos layouts de tubulação. Os medidores de vazão eletromagnéticos Picomag são adequados para circuitos de refrigeração secundários devido ao seu design compacto e flexibilidade de instalação, enquanto o Promag Proline W 300 apoia a medição de vazão precisa em tubos maiores sem exigir trechos retos de tubo ou introduzir perda de pressão. Esses recursos ajudam a manter uma dissipação de calor estável à medida que o resfriamento a líquido se expande.

Técnico verificando a infraestrutura de um data center com sistemas de resfriamento a líquido ©Adobe Stock/Gorodenkoff
Informações

O resfriamento a líquido direto no chip (D2C) oferece suporte a cargas de trabalho de IA de alta densidade

O resfriamento a líquido direto no chip faz com que o fluido de resfriamento circule por placas de resfriamento instaladas diretamente nas unidades centrais de processamento (CPUs), unidades de processamento de tensor (TPUs) e unidades de processamento gráfico (GPUs). Essa arquitetura permite a adaptação em tempo real da capacidade de resfriamento às variações nas cargas de trabalho e é cada vez mais utilizada em ambientes de IA, aprendizado de máquina e computação de alta performance, em que o resfriamento por ar atinge seus limites.

A operação estável depende do monitoramento confiável dos skids de resfriamento, circuitos de distribuição e serviços de abastecimento. A Endress+Hauser oferece suporte a sistemas “direto no chip” com medições precisas de vazão e temperatura, ajudando os operadores a manter a estabilidade térmica e evitar pontos de superaquecimento em ambientes de alta densidade refrigerados a líquido.

Técnico verificando racks quanto ao gerenciamento térmico eficiente ©Adobe Stock/Gorodenkoff
Informações

O resfriamento por imersão estende o resfriamento líquido para densidades extremas

O resfriamento por imersão coloca equipamentos de TI diretamente em fluidos dielétricos, proporcionando uma eficiência muito alta na remoção de calor em um espaço compacto. Sistemas de imersão monofásicos e bifásicos são normalmente utilizados para aplicações especializadas de densidade muito alta ou projetos de pesquisa e desenvolvimento, e não para implantação generalizada.

Mesmo no resfriamento por imersão, os circuitos de líquido e os sistemas de dissipação de calor da instalação continuam sendo essenciais. A medição confiável de vazão, nível e temperatura nessas interfaces suporta uma operação segura e previsível da infraestrutura de resfriamento no geral.

Vista externa de um prédio de data center ©Adobe Stock/SNEHIT PHOTO
Informações

A dissipação de calor e os serviços de abastecimento determinam a eficiência geral do resfriamento

Apesar da tecnologia de resfriamento utilizada no rack, o desempenho geral depende da infraestrutura a montante e a jusante, como chillers, trocadores de calor e sistemas de dissipação de calor. Muitos data centers modernos centralizam esses recursos para garantir uma operação escalável e eficiente. A otimização desses sistemas é essencial para realizar os benefícios energéticos do resfriamento a líquido.

A medição precisa da vazão e temperatura em serviços de abastecimento e sistemas de dissipação de calor proporciona transparência, otimização energética e uma operação estável à medida que as necessidades de resfriamento aumentam. A instrumentação da Endress+Hauser apoia esses objetivos com confiabilidade de qualidade industrial.

Engenheiro garantindo o funcionamento confiável dos racks de data center resfriados a líquido ©shutterstock/Frame Stock Footage
Informações

Uma instrumentação padronizada apoia arquiteturas de resfriamento escaláveis

As infraestruturas de resfriamento de data centers evoluem à medida que a capacidade se expande e novas tecnologias são introduzidas. Uma medição padronizada e confiável reduz a complexidade e suporta o desempenho consistente tanto em arquiteturas de resfriamento por ar quanto híbridas (incluindo dry coolers) e por líquido.

Com um amplo portfólio de instrumentação e serviços digitais, a Endress+Hauser oferece suporte à visibilidade de ativos, monitoramento das condições e otimização do ciclo de vida, ajudando os operadores a aumentar a estala do resfriamento por líquido com confiança enquanto mantêm o tempo em atividade. Saiba mais sobre estratégias de instrumentação e medição para sistemas de data centers resfriados por líquido.

Produtos em destaque

Descubra nossos produtos para resfriamento de data centers

/
Perguntas frequentes

Principais dúvidas sobre tecnologias de resfriamento de data centers

Próximos passos

Notas finais

Você também pode achar interessante