Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Estratégias de instrumentação e medição para sistemas de resfriamento a líquido de data centers

Como a precisão na análise de líquidos e medição de pressão, vazão e temperatura contribui para um melhor tempo em atividade, eficiência energética e uma operação segura em data centers resfriados a líquido e com água gelada

Data centers com racks de servidores, demonstrando uma rede de conexões e operação com eficiência energética
Introdução

Garanta um resfriamento eficiente e confiável para cargas de trabalho de alta densidade

O rápido crescimento da inteligência artificial, do aprendizado de máquina e da computação acelerada está mudando profundamente a forma como os data centers são resfriados. As plataformas baseadas em Unidades de Processamento Gráfico (GPU) e Unidades de Processamento de Tensor (TPU) consomem até 10 vezes mais energia e operam com densidades de potência significativamente mais altas do que as cargas de TI tradicionais baseadas em Unidades Centrais de Processamento (CPU), muitas vezes excedendo os limites práticos do resfriamento a ar. Como resultado, o resfriamento por líquido não é mais apenas uma opção para otimização. Em muitos casos, ele é uma necessidade imposta pelo fabricante do chip, e não conforme a preferência do operador do data center. Entre os primeiros a adotar o resfriamento líquido em grande escala estavam as TPUs, que dependiam de água gelada e instalações com chillers para gerenciar cargas térmicas concentradas de maneira confiável. Atualmente, abordagens de resfriamento semelhantes estão se expandindo em ambientes de hiperescala e corporativos, à medida que os clusters com alta densidade de GPUs se tornam mais comuns, apresentando requisitos semelhantes aos das TPUs.

Na prática, muitas instalações implantam arquiteturas de resfriamento híbrido. O resfriamento por líquido é utilizado diretamente no chip ou rack, enquanto o calor é, em última instância, dissipado usando as diferenciais de temperatura ambiente através de dry coolers ou torres de resfriamento, sempre que possível. Esses sistemas híbridos dependem de circuitos de água gelada bem controlados que se comportam mais como serviços de abastecimento industriais do que como uma infraestrutura de TI tradicional ou ar-condicionado.

Nesse contexto, o desempenho do resfriamento depende do controle preciso da análise de líquidos, pressão, vazão e temperatura. Sem uma instrumentação precisa, os operadores correm o risco de instabilidade térmica, redução da vida útil dos equipamentos, paralisações não planejadas e consumo desnecessário de energia ou água. A Endress+Hauser apoia os operadores de data centers com soluções de medição e serviços digitais de nível industrial projetados para operação contínua nos circuitos primários e secundários de água gelada e resfriamento a líquido para aumentar a Eficiência do Uso de Energia (PUE) e a Eficiência do Uso de Água (WUE).

Principais fatos

10×

mais demanda de energia

de plataformas baseadas em GPU e TPU quando comparadas com cargas de TI tradicionais baseadas em CPU

Fonte: DCD

Sensores de análise de líquidos e analisadores de processo inline fornecem precisão e confiabilidade ©Endress+Hauser
Informações

Monitoramento da qualidade da água para garantir a confiabilidade a longo prazo dos sistemas de água gelada

À medida que os data centers passam a depender cada vez mais de água gelada e resfriamento líquido, a qualidade da água torna-se um fator crítico para a confiabilidade. PH, condutividade ou turbidez controlados incorretamente podem acelerar a corrosão, descamação e sujeira, reduzindo a eficiência da transferência de calor e danificando placas frias, trocadores de calor e bombas.

A análise de líquidos com o transmissor multiparâmetros Liquiline CM444, combinada com sensores Memosens de pH, condutividade e turbidez, permite o monitoramento contínuo da qualidade da água de resfriamento em circuitos primários e secundários. A tecnologia digital Memosens melhora a confiabilidade das medições e simplifica a manutenção, apoiando abordagens preditivas para proteção dos ativos e estabilidade do sistema em data centers resfriados por líquidos. Saiba mais sobre o monitoramento da qualidade de fluidos de resfriamento em data centers.

Transmissor de pressão diferencial Deltabar PMD75 usado para proteger equipamentos de TI resfriados a líquido ©Endress+Hauser
Informações

Medição de pressão para proteger equipamentos de TI resfriados por líquido

Condições de pressão estáveis são críticas em sistemas de resfriamento por líquidos, especialmente em arquiteturas direto no chip (D2C) em que placas frias e conectores rápidos são sensíveis às flutuações de pressão. Condições de pressão anormais podem indicar filtros entupidos, vazamentos, trocadores de calor sujos, degradação de bombas ou entrada de ar.

O monitoramento contínuo da pressão por todos os circuitos de água gelada e líquido secundário fornece visibilidade em tempo real sobre a estabilidade hidráulica. O transmissor de pressão Deltabar PMD75B e o transdutor de pressão Cerabar PMC21 da Endress+Hauser suportam a detecção precoce de falhas, trocas de bombas seguras em arquiteturas redundantes e estratégias de manutenção baseadas nas condições. Isso ajuda a reduzir o risco de vazamentos, danos ao equipamento e tempo de inatividade não planejado em ambientes resfriados por líquido.

A medição precisa de vazão contribui para o desempenho do resfriamento por líquidos e água gelada em data centers ©Adobe Stock/Sashkin
Informações

Em data centers com resfriamento a líquido, a capacidade de remoção de calor é diretamente proporcional à vazão mássica da água de resfriamento que passa pelas placas frias, trocadores de calor de porta traseira (RDHx), unidades de distribuição de fluido refrigerante (CDUs) e estações centrais de água gelada. Uma vazão insuficiente pode causar superaquecimento localizado no chip, enquanto uma vazão excessiva aumenta a energia necessária para o bombeamento e os custos operacionais.

Layouts de resfriamento modernos geralmente incluem tubulações curtas, manifolds compactos e inversões de vazão frequentes durante a troca de redundância. Essas condições são comuns em circuitos secundários de resfriamento a líquido próximos à carga de TI. Medidores de vazão eletromagnéticos compactos como o Picomag Inline são muito adequados para essas aplicações, porque fornecem uma medição de vazão bidirecional precisa sem perda de pressão ou requisitos de trechos retos de tubo. Para a distribuição primária de água gelada, medidores de vazão eletromagnéticos maiores como o Proline Promag W 300 suportam o balanceamento hidráulico, o gerenciamento de redundância e o monitoramento do desempenho em chillers, trocadores de calor e tubos coletores principais. Dados confiáveis sobre a vazão são essenciais para manter um desempenho estável do resfriamento à medida que a capacidade de resfriamento líquido é ampliada em pavilhões ou campus.

Tecnologia de medição de vazão para sistemas modernos de resfriamento de data centers

Medição precisa da temperatura para um resfriamento com água gelada energeticamente eficiente em data centers ©Adobe Stock/Erik Isakson/Blend Images
Informações

Medição de temperatura para uma operação de água gelada com eficiência energética

A temperatura é uma das variáveis de controle mais importantes nos sistemas de data centers resfriados a líquido e com água gelada. Os operadores geralmente utilizam os sistemas de resfriamento de forma conservadora para evitar o risco térmico, o que pode levar a um excesso de resfriamento desnecessário e ao aumento do consumo de energia.

A medição precisa da temperatura nos pontos de alimentação e retorno, CDUs, trocadores de calor e interfaces de chillers permite aos operadores monitorar o delta-T e ajustar a capacidade de resfriamento com mais precisão. Isso é especialmente importante em arquiteturas híbridas, em que o resfriamento a líquido no rack deve permanecer estável mesmo quando as condições ambientais afetam a eficiência da dissipação de calor.

Os sensores e transmissores de temperatura industriais da Endress+Hauser, como o iTHERM ModuLine TM152, iTEMP TMT72 e iTHERM SurfaceLine TM611, foram projetados para rápida resposta e estabilidade a longo prazo em condições de vazão variáveis. Dados confiáveis sobre a temperatura apoiam estratégias de controle mais rigorosas, ajudando os operadores a reduzir o consumo de energia enquanto mantém margens térmicas seguras para as cargas de trabalho de GPUs e TPUs.

Reduzindo a complexidade nas medições de temperatura de sistemas de resfriamento de data centers

Painel de monitoramento de um data center em um computador para informações de desempenho em tempo real ©Adobe Stock/Sashkin
Informações

Consistência das medições em arquiteturas híbridas de resfriamento

Os data centers modernos muitas vezes utilizam uma combinação de métodos de resfriamento. Grandes instalações em hiperescala que suportam as cargas de trabalho de IA podem depender muito do resfriamento a líquido e da água gelada, enquanto data centers mais tradicionais que suportam o tráfego da internet continuam a usar o resfriamento por ar para cargas baseadas em CPU. Mesmo dentro de uma única instalação, múltiplos circuitos de resfriamento podem coexistir.

Usar um portfólio consistente de instrumentos para vazão, temperatura, pressão e análises por todos esses circuitos simplifica o comissionamento, a solução de problemas e a otimização do desempenho. Conceitos de medição padronizados usando a instrumentação da Endress+Hauser ajudam os operadores a manter a transparência e a escalabilidade à medida que a capacidade de resfriamento do líquido se expande.

Engenheiros analisando dados de ativos em um tablet com os serviços Netilion ©Endress+Hauser
Informações

Conectividade digital e visibilidade operacional

A infraestrutura de data centers com resfriamento a líquido exige mais do que apenas pontos de medição locais. Os operadores precisam de uma visibilidade centralizada sobre status, diagnósticos e tendências históricas dos equipamentos para apoiar a tomada de decisões proativa e garantir um desempenho confiável do resfriamento.

Os serviços digitais Netilion fornecem esse acesso centralizado por meio da agregação de informações sobre saúde do equipamento, documentação e dados do ciclo de vida de todos os ativos de resfriamento distribuídos. Ao conectar medidores de vazão, instrumentos analíticos e transmissores, o Netilion aumenta a transparência operacional, reduz o trabalho manual e apoia a confiabilidade da medição a longo prazo em sistemas de resfriamento com água gelada e líquidos.

Para atender a rigorosos requisitos de cibersegurança, muitos operadores de data centers limitam a troca de dados a uma comunicação unidirecional e restringem as informações transmitidas a diagnósticos específicos de cada equipamento. Essa abordagem reduz os riscos ao evitar a interação direta com o sistema de controle. Uma arquitetura do equipamento ao painel, como o Netilion, suporta essa estratégia ao evitar o tunelamento na camada de controle. Em vez disso, os dados são transmitidos com segurança para uma interface baseada na nuvem para monitoramento e análise. Ao minimizar as vias de conectividade, essa abordagem reduz a superfície de ataque enquanto ainda possibilita diagnósticos remotos e suporta um planejamento de manutenção eficiente.

Técnico montando sensores Memosens para análise de líquidos ©Endress+Hauser
Informações

Como a Endress+Hauser apoia OEMs e integradores de sistemas em data centers

A Endress+Hauser oferece suporte a OEMs (fabricantes de equipamentos originais) e integradores de sistemas em data centers combinando décadas de experiência em instrumentação com serviços feitos sob medida que abordam as crescentes demandas por velocidade e precisão. Com mais de 70 anos de experiência, oferecemos soluções de medição confiáveis projetadas tanto para condições industriais severas quanto para ambientes de data centers semelhantes a salas limpas, garantindo um desempenho consistente dos sistemas de resfriamento e energia.

Nosso portfólio completo que abrange análise de líquidos, pressão, vazão e temperatura permite o monitoramento e controle precisos de processos críticos, reduzindo tempos em inatividade e otimizando a eficiência do sistema. Para ajudar seus parceiros a atender prazos apertados de projeto, a Endress+Hauser oferece alta disponibilidade de produtos, programas de estoque de instrumentação e equipamentos pré-calibrados que aceleram o comissionamento e reduzem os custos operacionais. Sua rede global garante um desempenho consistente em implantações internacionais, enquanto o suporte local fornece resposta rápida e orientação especializada.

Também apoiamos a integração em infraestruturas complexas ou existentes através de serviços de consultoria de engenharia e comissionamento, minimizando os riscos e garantindo uma confiabilidade a longo prazo. Ao permitir o monitoramento preciso do consumo de serviços como energia e água, a Endress+Hauser ajuda a otimizar o desempenho do resfriamento e melhorar a eficiência dos recursos, tornando-nos um parceiro confiável para soluções para data centers escaláveis e de alto desempenho.

Produtos em destaque

Conheça nossos produtos para resfriamento a líquido de data centers

/
Perguntas frequentes

Principais dúvidas sobre o resfriamento a líquido de data centers

Próximos passos

Notas finais

Artigos relacionados

Você também pode achar interessante