Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

TECOSOL alcança uma produção estável de biodiesel com instrumentação robusta

Tecnologias de medição confiáveis estabilizam processos sob condições de operação variáveis

Indústria: Químicos
Processo de produção de biodiesel: operação estável com tecnologia de medição integrada

Resumo

A TECOSOL é um dos principais fabricantes de biocombustíveis na Europa. Eles operam em 2 fábricas e produzem biocombustível que obtém uma redução significativa de CO₂ em comparação com o diesel fóssil. Resíduos e materiais residuais altamente contaminados, variações na composição da matéria-prima, altas temperaturas e condições de vácuo impõem exigências rigorosas aos processos de produção de biodiesel e à instrumentação utilizada. Usando o portfólio completo de produtos da Endress+Hauser, a TECOSOL GmbH opera uma fábrica altamente automatizada em Wittenberge, o que garante uma produção econômica, segura e estável

Ralf Türck, diretor executivo da Tecosol

“Com o biodiesel de sua nova fábrica em Wittenberge, a TECOSOL alcança uma redução de mais de 90% nas emissões de CO₂ em comparação com o diesel fóssil. Isso representa uma das poucas soluções eficazes para a descarbonização."

Ralf Türck, Diretor Executivo , TECOSOL GmbH

O desafio: produção de biodiesel com variabilidade da matéria-prima e em condições de processo exigentes

A TECOSOL GmbH produz biodiesel a partir de resíduos contaminados e materiais residuais gerados, por exemplo, na indústria madeireira e oleoquímica. A composição dessas matérias-primas varia significativamente, exigindo uma engenharia de processo sofisticada. O controle seguro de processos sob alta temperatura e alta pressão é necessário para a produção de biocombustível de alta qualidade.

O armazenamento e o carregamento também apresentam desafios significativos. O tank farm deve registrar com precisão todos os estoques e refletir corretamente os processos de armazenamento e manuseio. Também é necessário garantir uma transferência de custódia transparente, sujeita à metrologia legal para todos os fluxos de material. O objetivo da empresa era implantar uma fábrica altamente automatizada para o monitoramento contínuo de produtos e processos, mesmo sob fluxos variáveis de matérias-primas e condições de processo complexas.

Nossa solução: instrumentação planejada para a produção confiável de biodiesel

Do planejamento ao comissionamento, a TECOSOL GmbH, a Endress+Hauser e o engenheiro de projetos responsável trabalharam em estreita parceria. Através de um intenso intercâmbio e de uma estreita coordenação, a instrumentação foi projetada para atender aos requisitos específicos de resíduos e materiais residuais diversos, suportando altas temperaturas, pressões e condições de vácuo e capaz de ser perfeitamente integrada ao sistema de automação.

Seja nível, nível pontual, vazão, pressão ou temperatura, o portfólio completo de produtos da Endress+Hauser abrange todas as aplicações na fábrica em Wittenberge, incluindo tecnologias de medição analíticas e componentes de automação.

Produtos e serviços usados

/

Soluções e tecnologias relacionadas

Medição de temperatura

Termômetros e transmissores para a indústria de processos

Mais informações

Soluções de software

Além de todas as tecnologias de sistema e medição relacionadas, oferecemos também software para todos os setores da indústria que permitem aproveitar todo o potencial de seus processos de operação.

Mais informações

Pressure measurement

Pressure and differential pressure measurement for liquids, gases and vapors

Mais informações

Medição de nível

Medição contínua de nível e detecção do nível pontual em líquidos e sólidos a granel

Mais informações

Perguntas frequentes

Logo da empresa: S-IU - PSR - Template

TECOSOL GmbH é um dos principais produtores de biocombustíveis na Europa. Com sede em Ochsenfurt, a empresa fabrica combustíveis que oferecem reduções significativas de CO₂. Em sua planta de Wittenberge, a TECOSOL construiu uma nova usina de biodiesel totalmente equipada com tecnologia de medição Endress+Hauser. A instalação define novos padrões para a produção sustentável e a economia circular.