Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Maior segurança em um terminal de petróleo em Fujairah (UAE)

O operador do IL&FS recebeu o certificado “Safe and Secure Port/Terminal of The Year 2017”

O Emirado do Fujairah é um dos maiores tank farms no Oriente Médio com 328 tanques em operação até o momento. A instalação manuseia uma grande variedade de derivados de petróleo com uma capacidade superior a 333.000 m3. Ela foi desenvolvida pelo IL&FS Group e inaugurada em 2014. Desde o início, a IL&FS impôs rigorosas normas de segurança de operação para evitar acidentes de transbordamento que atormentam a indústria em geral, resultando em perda de vida, perda de imagem e bilhões de dólares em danos.

Resumo dos benefícios do cliente

  • Melhoria da segurança da planta, usando um sistema diverso e independente para proteger a vida, o ambiente e os ativos

  • Rígidas normas de segurança, usando um sistema de segurança de alta tecnologia e certificado

  • Maior eficiência e redução de esforços ao executar testes funcionais automatizados remotos

  • Redução de custos com seguro e melhoria do desempenho e produtividade da instalação

  • Melhoria dos negócios ao alcançar uma imagem positiva

O desafio do cliente

Embora as chaves de nível pontual Liquiphant terem sido implantadas desde o início, elas estavam sujeitas a testes funcionais manuais regulares. Durante os testes, a equipe subia nos tanques para remover o transmissor e simular um alarme ao colocar o sensor dentro de um recipiente de óleo. Geralmente, esses teste duravam quatro horas por tanque e, nesse período, o tanque ficava fora de operação. Além do tempo, o espaço limitado na sala de controle e a integração com o sistema SCADA existente também eram desafiadores.

A solução da Endress+Hauser

Com a introdução do AOPS, esses testes muito demorados viraram coisa do passado. A solução classificada IEC 61511 SIL detecta, indica e previne transbordamentos perigosos de tanques de armazenamento, de acordo com a API 2350. Ela foi certificada SIL2/SIL3 por inspetores independentes de segurança externa e inclui uma função de teste funcional automatizado que incluía sensor, solucionador lógico e equipamentos de alarme. Os resultados do teste funcional são armazenados e podem ser impressos como um relatório: teste funcional de 16 tanques em menos de 5 minutos!