Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Visualização clara do nível em bunkers e pilhas de material ao ar livre

Medição de nível com sensores de radar Micropilot FMR20B ou Micropilot FMR30B e visualização centralizada com FlexView FMA90

Indústria: Mineração, minerais e metais
Operadores monitorando pilhas de material ao ar livre com tecnologia de radar de 80 GHz

Resumo

Os sensores de radar Micropilot FMR20B e Micropilot FMR30B proporcionam medição de nível confiável e sem contato, com tecnologia de 80 GHz, em bunkers e pilhas de material ao ar livre, mesmo sob condições climáticas adversas e com variações na superfície dos sólidos a granel. Em conjunto com a unidade de controle FlexView FMA90, permitem visualizar e monitorar os valores de nível com clareza.

Os benefícios: processos estáveis com monitoramento contínuo do nível

24/7

Medição de nível confiável sob condições climáticas adversas

0

Monitoramento remoto sem necessidade de subir em bunkers ou pilhas de material

80 GHz

Tecnologia de radar para medição de nível precisa e estável

A combinação dos sensores de radar Micropilot FMR20B ou Micropilot FMR30B com o FlexView FMA90 proporciona medição de nível confiável mesmo em condições externas exigentes. O desempenho permanece estável na presença de poeira, em superfícies irregulares e diante de variações nas propriedades dos sólidos a granel. O monitoramento contínuo, a visualização dos dados e a geração de alarmes reduzem significativamente a necessidade de intervenções manuais e aumentam a confiabilidade do processo. Com dados mais completos, os operadores podem tomar decisões mais bem fundamentadas sobre a operação das esteiras, os sistemas de alimentação e o gerenciamento das pilhas de material. Dados de nível confiáveis facilitam o acompanhamento do processo e o planejamento da reposição, além de ajudar a manter a disponibilidade contínua de material nas áreas de armazenamento ao ar livre.

O desafio: condições climáticas adversas e características variáveis dos sólidos a granel

Bunkers, pilhas e depósitos de material ao ar livre ficam totalmente expostos a condições climáticas variáveis, como chuva, neve, vento, forte incidência solar e grandes oscilações da temperatura ambiente. Além disso, os sólidos a granel podem variar bastante em granulometria e teor de umidade, apresentar diferentes composições e estar secos, úmidos ou até congelados, dependendo das condições ambientais. Durante o enchimento e a descarga, as superfícies do material são irregulares e mudam continuamente. A formação intensa de poeira e as distâncias de medição de até 30 m / 98 pés tornam a medição confiável do nível ainda mais desafiadora. Ao mesmo tempo, informações de nível precisas e contínuas são essenciais para evitar transbordamentos, manter o fluxo contínuo de material e garantir a operação segura e eficiente das esteiras e das etapas subsequentes do processo.

Nossa solução: controle mais inteligente de sólidos a granel com tecnologia de radar de 80 GHz

A tecnologia de radar de 80 GHz é uma forma simples de obter um controle mais inteligente, com medição de nível confiável e sem contato em aplicações externas exigentes com sólidos a granel. Micropilot FMR20B e Micropilot FMR30B possuem um ângulo de feixe estreito, que permite medir com precisão mesmo em pilhas altas, durante o enchimento ou em ambientes com muita poeira. Chuva, neve, vento e forte incidência solar não comprometem o desempenho da medição. Os sensores de radar mantêm valores de nível estáveis e precisos mesmo com variações na umidade e na granulometria do material, congelamento ou movimentação rápida do material.

Os dados de medição são transmitidos ao FlexView FMA90, que funciona como unidade central de visualização e controle. O FlexView FMA90 reúne as informações dos sensores e apresenta valores medidos, curvas de tendência e estados de alarme diretamente no equipamento ou por acesso remoto. O registro contínuo dos dados ajuda a otimizar a reposição de material, o carregamento e a operação das esteiras. As saídas de comutação integradas também permitem controlar alimentadores, esteiras transportadoras ou intertravamentos de acordo com o nível medido. Com dois sensores conectados, o FlexView FMA90 pode monitorar simultaneamente mais de um bunker ou pilha de material. O acesso remoto também aumenta a segurança, pois evita a necessidade de subir em bunkers ou pilhas de material durante o comissionamento e a parametrização. Em ambientes externos severos, a cobertura opcional de proteção contra intempéries protege a unidade de controle FlexView FMA90 e ajuda a garantir uma operação confiável ao longo do tempo.

Principais resultados da solução

  • Medição confiável

    Tecnologia de radar de 80 GHz com desempenho estável mesmo diante de variações nas condições climáticas e nas propriedades dos sólidos a granel

  • Desempenho estável

    Medição confiável em ambientes com poeira, em longas distâncias e com superfícies de material irregulares ou variáveis

  • Longo alcance

    Distâncias de medição de até 30 m / 98 ft com Micropilot FMR20B e Micropilot FMR30B em aplicações externas com sólidos a granel

  • Informações claras

    Visualização clara dos valores medidos, tendências e alarmes com FlexView FMA90

Produtos e serviços utilizados

/

Soluções e tecnologias relacionadas

Medição de nível

Medição contínua de nível e detecção do nível pontual em líquidos e sólidos a granel

Mais informações

Medição de radar de nível

Medição de nível de radar oferece medição confiável sem manutenção e livre de contacto em líquidos e sólidos a granel. O sensor Micropilot é uma solução segura mesmo em condições extremas de processo.

Mais informações

Medição de nível por radar explicada

A tecnologia de radar oferece medição de nível confiável e precisa, e os equipamentos de radar habilitados para IIoT estão transformando a forma como as indústrias monitoram os níveis.

Mais informações

Garantindo a segurança das instalações industriais com o ProtectBlue

Garantindo a segurança das instalações industriais com o ProtectBlue

Mais informações

Perguntas frequentes