Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medição TOCeq em tratamento de efluentes

Analise mesmo valores baixos com o Viomax CAS51D

A água das estações de tratamento de efluentes deve atender especificações WHO para que possa ser reutilizada. Em qualquer caso, deve-se garantir que a água tratada não represente risco para pessoas ou meio ambiente. Para isso, vários parâmetros diferentes são monitorados e analisados. Um desses valores é o carbono orgânico total (TOC).

Tratamento de efluentes e medição TOC com CAS51D ©Endress+Hauser

Benefícios da medição TOCeq

  • Informações de processo confiáveis em tempo real

  • Registro contínuo de valores medidos

  • Redução dos custos operacionais através da aplicação de cloro livre

Desafio

O valor TOC indica o grau de poluição da água e é medido na saída do ETE. O ideal é que o valor medido seja muito baixo, entre 3 a 6 ppm. Essa medição, porém, é muito complexa, e está relacionada a outros parâmetros. Geralmente, a medição é feita com analisadores e para isso os operadores consomem reagentes caros. De qualquer modo, o operador da estação de tratamento e os reguladores devem poder contar com os valores medidos.

Nossa solução

Para a medição de valores TOC baixos, é possível usar uma medição com a tecnologia UV254 óptica em vez de um analisador. O sensor pode registrar continuamente os valores medidos em um intervalo muito estreito. Para isso, você precisa apenas de um transmissor e do Viomax CAS51D. Com a solução Endress+Hauser, os operadores da estação de tratamento se beneficiam de valores medidos consistentes e detecções rápidas de desvios.