Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Captura de carbono a bordo para descarbonização no setor marítimo

Uma medição precisa contribui para a captura, liquefação e armazenamento de CO₂ com confiança em alto mar

O transporte marítimo internacional enfrenta uma pressão crescente para reduzir as emissões de gases do efeito estufa e, ao mesmo tempo, continuar operando com os sistemas de propulsão existentes. A captura e armazenamento de carbono a bordo (OCCS) oferece uma solução a curto prazo. No entanto, uma operação confiável no mar exige um monitoramento preciso da composição dos gases de escape, das condições do solvente e dos principais parâmetros do processo em condições marítimas severas.

Carbon Ridge e Endress+Hauser: uma forte parceria para uma captura de carbono a bordo confiável

Instalação cuidadosa do sistema de captura de carbono em contêineres a bordo do STI Spiga ©Endress+Hauser

Captura de carbono a bordo zarpando: STI Spiga sendo equipado com o sistema Carbon Ridge antes dos testes em alto mar

Os resultados

  • Excelente eficiência de captura com pouco espaço ocupado e alta eficiência energética do sistema

  • Conformidade com regulamentações em constante evolução e dados rastreáveis para uma contabilidade de carbono transparente

  • A medição de vazão, nível, pressão, temperatura e análise de líquidos garantem uma transferência controlada de CO₂, condições de operação estáveis e monitoramento contínuo da saúde do solvente

Chase Dwyer, CEO e fundador da Carbon Ridge, em frente a um navio-tanque

"O OCCS da Carbon Ridge foi desenvolvido para oferecer desempenho no mundo real. A parceria com a Endress+Hauser garante a precisão e a integridade dos dados necessárias para impulsionar a descarbonização do setor marítimo com confiança."

Chase Dwyer, CEO e fundador
Carbon Ridge

A implantação de sistemas de captura de carbono a bordo na navegação marítima envolve uma combinação de desafios técnicos, operacionais e regulatórios. Restrições de espaço e peso limitam a forma como as unidades de captura (incluindo compressão, liquefação e armazenamento) podem ser integradas às embarcações existentes, tornando essenciais os designs compactos e modulares. Além dessas restrições, os seguintes aspectos devem ser levados em consideração:

  • Condições adversas: Vibrações, variações de temperatura e atmosferas corrosivas exigem grande robustez e confiabilidade a longo prazo do sistema

  • Segurança e integração do sistema: O OCCS deve ser integrado com segurança aos sistemas de propulsão e de escape, atendendo aos requisitos de segurança e classificação marítima

  • Medição e verificação: A redução das emissões deve ser medida e documentada com precisão para apoiar o monitoramento, relato e verificação (MRV)

Com a tecnologia da Endress+Hauser, os operadores obtêm dados confiáveis e rastreáveis que garantem que o OCCS funcione com desempenho máximo, asseguram a conformidade com as metas de GEE da IMO e apoiam uma contabilidade de carbono transparente.

Realização

  • Medição de vazão para monitorar com precisão as taxas de transferência de CO2 e circulação do solvente, mesmo em baixas taxas de vazão

  • Monitoramento de nível, pressão e temperatura para manter condições operacionais ideais para o desempenho do solvente e a compressão e liquefação de CO2

  • Transmissores e sensores de análise de líquidos com tecnologia Memosens para avaliar o estado do solvente, detectar contaminação e programar a regeneração ou a troca em tempo hábil

A solução de captura de carbono a bordo da Carbon Ridge demonstra que hoje é possível obter uma redução significativa das emissões no transporte marítimo, mesmo lidando com as restrições operacionais rígidas do setor. Ao combinar um design compacto e pronto para retrofit do sistema com uma operação estável sob condições marítimas reais, essa solução oferece aos proprietários de embarcações uma maneira prática de reduzir as emissões enquanto as transições de combustível a longo prazo continuam a evoluir.

Juntas, a Carbon Ridge e a Endress+Hauser demonstram como uma colaboração estreita entre fornecedores de tecnologia e especialistas em instrumentação pode ajudar a transformar conceitos inovadores de descarbonização em soluções operacionalmente viáveis para setores de difícil descarbonização.