Análise detalhada da calibração e verificação de instrumentos
Explore os fundamentos da calibração e verificação de instrumentos para otimizar o desempenho, garantir a conformidade e minimizar o trabalho de manutenção
ArticleMúltiplos setores07.08.2026
Resumo
A calibração ajuda a quantificar o erro de medição e confirmar que os instrumentos atendem aos padrões de desempenho exigidos.
A verificação fornece evidências objetivas de que um instrumento está operando dentro dos requisitos especificados entre os ciclos de calibração.
O erro máximo permitido (MPE) ajuda a determinar se um instrumento foi aprovado na calibração e com que frequência ele deve ser calibrado.
A verificação inline pode ajudar a reduzir o tempo em inatividade, reduzir os custos de manutenção e contribuir para intervalos de calibração mais longos.
Diagnósticos e relatórios auditáveis integrados ajudam os operadores a monitorar a saúde do instrumento, manter a conformidade e melhorar a confiabilidade do processo.
SumárioSumário
A importância da calibração de instrumentos em indústrias de processo
A instrumentação desempenha um papel fundamental em ambientes de processo, onde medições precisas são essenciais para manter a qualidade do produto, eficiência operacional e segurança. No entanto, mesmo os instrumentos mais confiáveis e precisos podem apresentar desvios na medição ou falhas inesperadas ao longo do tempo.
O grau do erro de medição difere dependendo do tipo, função e condições sob as quais um instrumento é colocado. Consequentemente, a instrumentação requer calibrações periódicas para quantificar regularmente esses erros e determinar se as medições são confiáveis o suficiente para atender à finalidade pretendida.
Definição de calibração e verificação de instrumentos
A calibração de instrumentos é um procedimento padronizado que estabelece uma relação entre um resultado da medição e um padrão de referência que pode ser comprovado. A verificação, por outro lado, fornece evidências objetivas de que os requisitos especificados estão sendo cumpridos. Portanto, a calibração gera os dados de medição, enquanto a verificação confirma que os resultados atendem aos critérios de aceitação definidos. Na Endress+Hauser, a calibração fornece os números, enquanto a verificação, rastreabilidade e acreditação fornecem confiança nesses números.
A calibração é o processo de determinar o grau do erro de medição de um instrumento ou unidade em teste (UUT), comparando-o com uma referência conhecida. Uma vez caracterizada, a UUT pode ser usada para calibrar outros equipamentos. Para manter a confiança nos resultados da medição, a cadeia de calibração deve permanecer rastreável conforme normas primárias nacionais ou internacionais.
Um parâmetro-chave na calibração é o erro máximo permitido (MPE) — o maior erro de medição que um instrumento pode exibir enquanto ainda atende aos requisitos de desempenho. Definido por fabricantes, agências reguladoras ou normas industriais, o MPE funciona como critério de aprovação/reprovação para a calibração. Se o erro do instrumento permanecer dentro desse limite e atender aos requisitos especificados, ele passará no seu teste de calibração.
O MPE, combinado com os requisitos regulatórios, é frequentemente usado para determinar a frequência de calibração e procedimentos para instrumentações de medição individuais.
Instrumentos com um MPE rigoroso muitas vezes devem ser testados em laboratório sob condições exigentes. No entanto, os avaliadores podem frequentemente defender o uso de métodos de calibração menos invasivos — ou até mesmo a verificação inline — para instrumentos com MPEs menos rigorosos.
O conceito de verificação é mais abrangente. Ela pode ser conduzida de maneira semelhante à calibração, mas normalmente seria realizada com uma referência, que não atende aos requisitos de rastreabilidade metrológica da calibração. Por exemplo, isso pode ocorrer ao usar um medidor de vazão/caudal ultrassônico externo tipo clamp-on para verificar um medidor de vazão/caudal inline. Outra maneira comum é testar os vários componentes individuais, que fazem parte do sinal de medição, para garantir que estão funcionando com boa qualidade. Por exemplo, a verificação em um medidor de vazão/caudal eletromagnético pode ser obtida testando as tensões do eletrodo em relação a uma referência interna ou externa que pode ser comprovada, ajudando a confirmar que o equipamento está operando dentro dos limites esperados de desempenho.
Para instrumentos equipados com recursos avançados de verificação, como equipamentos Endress+Hauser com Heartbeat Technology, a verificação inline fornece uma alternativa mais rápida e eficiente para a calibração de rotina. Ao reduzir a necessidade de calibrações frequentes, a verificação inline ajuda a aumentar a disponibilidade das instalações, reduzir os custos de manutenção, minimizar o risco de danos durante o transporte e reduzir a probabilidade de erros durante a reinstalação do instrumento.
Além disso, esse método de verificação mais frequente e facilmente acessível permite que os operadores monitorem o desempenho de um instrumento ao longo do tempo, fornecendo alertas antecipados de desvios na medição. Isso pode ajudar a reduzir paralisações não planejadas e a manter uma alta qualidade da produção.
Descubra como a calibração e a verificação podem otimizar a manutenção das instalações
Amplie os intervalos de calibração usando a verificação
Um intervalo de calibração, ou o tempo entre as calibrações, deve ser determinado de acordo com a criticidade do instrumento e o risco de erros de medição inaceitáveis. Esse risco de erros aumenta com o tempo, mas a calibração regular ajuda a mantê-lo em um nível aceitável. No entanto, a calibração em larga escala geralmente consome muito tempo e dinheiro.
A calibração por si só fornece uma medição direta do erro do instrumento, mas a verificação após a calibração coloca o resultado em contexto regulatório, ajudando a equipe a garantir que o desempenho do instrumento permaneça em conformidade.
Através das verificações realizadas entre as calibrações, o intervalo de calibração geralmente pode ser prolongado. Isso é especialmente conveniente para instrumentos compatíveis com a verificação inline. Ao realizar verificações regulares de saúde que fazem uso dos dados de diagnóstico integrado, os operadores sabem com antecedência sobre qualquer desvio significativo que possa comprometer a conformidade ou a segurança.
Os instrumentos de hoje geralmente têm a funcionalidade integrada de diagnosticar problemas, realizar verificação e gerar relatórios auditáveis. Ao facilitar tanto a calibração quanto as tarefas relacionadas à verificação manual, isso pode levar a uma redução considerável das intervenções do operador e do tempo em inatividade das instalações. Além disso, isso garante a rastreabilidade, que é necessária em todos os procedimentos certificados de calibração e verificação.
Impulsionando melhorias no processo por meio da calibração e verificação de instrumentos
A medição precisa e a produção eficiente são essenciais para um desempenho competitivo. Isso começa com o entendimento da relação entre calibração e verificação — e encontrar o equilíbrio ideal em toda a base instalada. Quando feito corretamente, isso permite às equipes otimizar o desempenho dos instrumentos, maximizar o tempo em atividade, garantir a conformidade e proteger as operações.
You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.
Gostaria de participar de um de nossos eventos? Selecione pela categoria ou setor industrial.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .