
Especificações resumidas
-
Max. measurement error
Volume flow: ±0.5 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
-
Measuring range
4 dm3/min to 1100 m3/h (1 to 4850 gal/min)
-
Medium temperature range
Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F) -
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
-
Wetted materials
Liner: PFA; PTFE
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
Campo de aplicação
Promag P is dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids and high medium temperatures. With genuine loop-powered technology, Promag P 200 enables cost-effective and seamless integration into existing infrastructures. It offers highest operational safety in hazardous areas thanks to its intrinsically safe design (Ex ia). Heartbeat Technology enables process safety at all times.
The bidirectional measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity
Dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids and high medium temperatures
Device properties
Nominal diameter: max. DN 200 (8")
All common Ex approvals
Liner made of PTFE or PFA
Loop-powered technology
Robust two-chamber housing
Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area)
Benefícios
Versatile applications – wide variety of wetted materials
Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross-section constriction
Maintenance-free – no moving parts
Convenient device wiring – separate connection compartment
Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting
Integrated verification – Heartbeat Technology
Vídeos
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade

-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
Proline Promag P 200 Technical Information
Versão em inglês - 09/2015
Electromagnetic flowmeter
EN PT 01/09/201501/06/201513/08/2012Idioma:
Inglês
Versão:
01/09/2015
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
TI01062DEN_0315.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Proline Promag P 200 HART Instruções de operação
Versão em português - 06/2015
Medidor de vazão eletromagnético
EN PT 01/06/201513/08/2012Idioma:
Português
Versão:
01/06/2015
Tamanho do arquivo:
3.5 MB
Nome do arquivo:
BA01111DPT_0215.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Proline Promag P 200 Technical Information
Electromagnetic flowmeter
EN PT 01/09/201501/06/201513/08/2012Idioma:
Inglês
Versão:
01/09/2015
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
TI01062DEN_0315.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Proline Promag P 200 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN PT 01/09/2015Idioma:
Inglês
Versão:
01/09/2015
Tamanho do arquivo:
3.3 MB
Nome do arquivo:
BA01378DEN_0115.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Proline Promag P 200 HART Instruções de operação
Medidor de vazão eletromagnético
EN PT 01/06/201513/08/2012Idioma:
Português
Versão:
01/06/2015
Tamanho do arquivo:
3.5 MB
Nome do arquivo:
BA01111DPT_0215.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Proline Promag P 200 PROFIBUS PA Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN PT 01/09/2015Idioma:
Inglês
Versão:
01/09/2015
Tamanho do arquivo:
3.3 MB
Nome do arquivo:
BA01376DEN_0115.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Proline Promag 200 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN PT 01/11/2015Idioma:
Inglês
Versão:
01/11/2015
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
GP01027DEN_0115.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Proline Promag 200 HART Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN PT 01/06/2015Idioma:
Inglês
Versão:
01/06/2015
Tamanho do arquivo:
1.5 MB
Nome do arquivo:
GP01026DEN_0115.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Proline Promag 200 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN PT 01/11/2015Idioma:
Inglês
Versão:
01/11/2015
Tamanho do arquivo:
1.9 MB
Nome do arquivo:
GP01028DEN_0115.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Proline Promag Resumo das instruções de operação
Proline Promag
Parte 1 de 2
Sensor eletromagnéticoEN PT 01/04/201701/08/201601/12/2015Idioma:
Português
Versão:
01/04/2017
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
KA01216DPT_0317.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Proline Promag P 200 Resumo das instruções de operação
Medidor de vazão eletromagnético
EN PT 23/10/201501/09/201501/06/201521/11/201413/08/2012Idioma:
Português
Versão:
23/10/2015
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
KA01121DPT_0415.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Medidor de vazão Proline Promag P
Sensor eletromagnético
EN PT 01/08/202201/07/202101/10/201701/02/2017Idioma:
Português
Versão:
01/08/2022
Tamanho do arquivo:
854.8 KB
Nome do arquivo:
KA01290DPT_0422-00.pdf
-