
Especificações resumidas
-
Accuracy
0.3%
-
Process temperature
-10…+100°C
(+14…+212°F)
135°C for 1h
(275°F for 1h) -
Pressure measuring range
400 mbar…+40 bar
(6...+600psi) -
Measuring cell
+400 mbar…+40 bar
(+6 psi...+600 psi)
Campo de aplicação
O Cerabar PMP23 é um transmissor de medição de pressão relativa ou absoluta compacto e com preço muito atraente. A célula de medição piezorresistivo com diafragma 316L com montagem flush foi projetada para aplicações na indústria higiênica. A PMP23 oferece vários EHEDG e conexões de processo higiênicas com certificação 3-A, materiais com conformidade FDA, conformidade EG1935/2004, proteção IP69, IO-Link opcional e certificados para áreas classificadas. O equipamento pode ser entregue com faixas de medição personalizadas de até 40 bar.
Transdutor de pressão para medida absoluta ou relativa em gases e líquidos.
Conexões de processo: conexões higiênicas com montagem flush, conexões de rosca com montagem flush
Temperatura de processo: -10 ºC a +100 °C (-40 ºF a +212 °F) e +135 °C (+275 °F) por no máx. 1h
Pressão do processo: 400 mbar a +40 bar (6 a 600 psi)
Precisão: ±0,3% de span
Certificados internacionais de proteção contra explosão, certificados em higiene
Benefícios
Instalação fácil e rápida e ajuste dentro da fábrica devido à construção muito compacta e faixas de medição que podem ser personalizadas
IO-Link reduz os custos e a complexidade devido à fácil configuração por ferramentas simples de configuração ou pelo sistema de engenharia
Conexões de processo completamente soldadas maximizam a segurança do processo ao reduzir o uso de juntas
Disponibilidade de processo aumentada é assegurada pelo uso rigoroso de material 316L e a possibilidade de grau de proteção IP 69 para condições com jatos, bem como alta reprodutibilidade e estabilidade do produto em longo prazo
Uma alta flexibilidade de uso e, portanto, menor custo de armazenamento é garantido, visto que o PMP23 é adequado para limpeza CIP / SIP
O PMP23 pode dar suporte à necessidade de documentação higiênica e rastreabilidade na fábrica, visto que certificações como EHEDG, 3-A ou (EC)1935/2004 estão disponíveis entre outros certificados relevantes e declarações de fabricação
Vídeos
Versão Fundamental
-
Produtos simples
- Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade

-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Cerabar PMP23
Versão em português - 09/2025
Medição de pressão do processo
EN PT 09/09/202531/07/202314/09/202128/05/201918/05/2018Idioma:
Português
Versão:
09/09/2025
Tamanho do arquivo:
908.4 KB
Nome do arquivo:
TI01203PPT_1125-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Cerabar PMP23 IO-Link
Versão em português - 07/2023
Medição da pressão do processo
EN PT 31/07/202328/05/201931/10/2017Idioma:
Português
Versão:
31/07/2023
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
BA01784PPT_0323-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PT 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Português
Versão:
06/12/2024
Tamanho do arquivo:
3 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2624.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Cerabar PMP23
Medição de pressão do processo
EN PT 09/09/202531/07/202314/09/202128/05/201918/05/2018Idioma:
Português
Versão:
09/09/2025
Tamanho do arquivo:
908.4 KB
Nome do arquivo:
TI01203PPT_1125-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Medição da pressão do processo
EN PT 09/09/202501/04/202131/03/202118/05/201831/03/2017Idioma:
Português
Versão:
09/09/2025
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
TI01133PPT_0825-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Medição da pressão do processo
EN PT 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Idioma:
Português
Versão:
31/03/2021
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
BA01271PPT_0721.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Cerabar PMP23 IO-Link
Medição da pressão do processo
EN PT 31/07/202328/05/201931/10/2017Idioma:
Português
Versão:
31/07/2023
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
BA01784PPT_0323-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Cerabar PMP23 IO-Link
Medição da pressão do processo
EN PT 01/05/202311/04/2023Idioma:
Português
Versão:
01/05/2023
Tamanho do arquivo:
325.1 KB
Nome do arquivo:
KA01601PPT_0223-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Cerabar PMP23
Medição da pressão do processo
EN PT 01/05/202311/04/2023Idioma:
Português
Versão:
01/05/2023
Tamanho do arquivo:
330.5 KB
Nome do arquivo:
KA01600PPT_0223-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Medição da pressão do processo
EN PT 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201720/12/2016Idioma:
Português
Versão:
31/03/2021
Tamanho do arquivo:
772.1 KB
Nome do arquivo:
KA01164PPT_0721.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Cerabar PMP23 IO-Link Resumo das instruções de operação
Transdutor de pressão para medição e monitoramento seguro da pressão
absoluta e manométricaEN PT 28/05/201919/11/2018Idioma:
Português
Versão:
28/05/2019
Tamanho do arquivo:
366.7 KB
Nome do arquivo:
KA01402PPT_0219.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Installation Instructions
Gasket with metal ring for universal process adapter
Deltapilot M FMB50, Deltalpilot S FMB70, Deltabar FMD71, Deltabar S
FMD78, Cerabar M PMC51, Cerabar PMP23EN PT 31/03/2019Idioma:
Inglês
Versão:
31/03/2019
Tamanho do arquivo:
183.7 KB
Nome do arquivo:
EA01253PA2_0119.pdf
-