Unlike many Raman instruments, Endress+Hauser Raman analyzers are powered by Kaiser Raman technology and utilize calibration protocols to ensure both wavelength and intensity accuracy and precision. The Raman calibration accessory offers an easy-to-use calibration protocol that provides accuracy and repeatability critical for qualitative and quantitative Raman analysis. Used routinely, this protocol facilitates calibration transfer between laboratory instruments and on-line process analyzers.
Routine instrument performance calibration
Cross-scale calibration transfer
Cross-site calibration transfer
Used in a variety of industries: Life Sciences (Bioprocessing, Biopharmaceuticals), Chemical, Food & Beverage
Benefícios
Robust calibration protocol
Excellent system accuracy
Unparalleled instrument precision
Facilitates easy calibration transfer with minimal technical support required
White Light NIST Traceable
Compatible with Cyclohexane ASTM
Chemical models instrument-independent
Espectroscopia Raman - tecnologia de análise óptica avançada
Aumente a segurança da fábrica, garanta a qualidade do produto e otimize operações. A espectroscopia Raman mede a composição e estrutura molecular de suas amostras do laboratório ao processo em tempo real
Raman downstream process measurement of biosimilars - Alvotech’s testing of the protein purification process during ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
Learn how Raman Spectroscopy can provide analysis solutions for challenging stream conditions, by reading the white paper focused on two different customer case studies.
Dimensões em unidades (largura x altura x profundidade)
Unidade de controle: 212 x 270 x 43 mm 8,35 x 10,63 x 1,70 pol Cabeçote da lâmpada: 50 x 80 x 19 mm 1,97 x 3,15 x 0,75 pol
Peso
Unidade de controle: 1,60 kg / 3,53 lb Cabeçote da lâmpada: 0,10 kg / 0,23 lb
Compatibilidade com sonda de amostragem
Raman Rxn-10 (com óptica como acessório) Raman Rxn-20 (com óptica como acessório) Raman Rxn-40 Raman Rxn-41 Raman Rxn-45
Referência da intensidade espectral
Tungstênio-halogêneo
Faixa de calibração da intensidade espectral
HCA-532: 534,5 a 694,0 nm HCA-785: 790,7 a 1074,5 nm HCA-1000: 1012,6 a 1304,6 nm
Repetibilidade da saída da intensidade espectral (sobre qualquer espectro a 4000 cm-1)
Curto prazo: 2% Acima de 100 horas: 2,65%
Opções de adaptador
Os adaptadores do invólucro da lâmpada para óptica de amostragem sem contato, óptica de imersão e cabos de fibra óptica estão disponíveis opcionalmente.
Dados elétricos
Fonte de alimentação: 100–240 Vca 50/60 Hz Consumo de energia: 22 W máximo Certificado CE: Sim
Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .