Especificações resumidas
-
Accuracy
+/- 1 mm, custody transfer
-
Process temperature
-40 °C ... 150 °C
(-40 °F ... 302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 25 bar
(Vaccum ... 362 psi) -
Max. measurement distance
40 m (131 ft)
-
Main wetted parts
316L + PTFE
Campo de aplicação
O Micropilot FMR532 é usado para aplicações de transferência de custódia e controle de inventário com certificações NMi e PTB. Atende as especificações relevantes de acordo com OIML R85 e API 3.1B. O radar de espaço livre FMR532 com antena planar é especificamente adequado para aplicações de tubos de calma. O Micropilot FMR532 oferece instalação simples e econômica por cabo de 4 fios com HART e fonte de alimentação intrinsecamente segura de 24 Vcc.
Com antena planar especialmente adequada para aplicações de tubos de calma com faixas de até
38 m (124 pés).
Conexão de processo: flange
Temperatura: -196 a +150 °C (-40 a +302 °F)
Pressão: vácuo até +25 bar (vácuo até +362 psi)
Faixa de medição máxima: 38 m (124 pés)
Precisão: melhor até ±1 mm
Banda C: 6 GHz
Certificados internacionais de proteção contra explosão e transferência de custódia, prevenção contra transbordamento WHG, SIL, certificação marinha
Benefícios
Precisão de 0,8 mm (2σ valor)
Certificações nacionais (NMi, PTB) para transferência de custódia
Aplicável como sistema independente ou integrado a sistemas de tancagem pelo monitor lateral do tanque NRF590
Operação local fácil pelo display alfanumérico guiado por menu
Comissionamento fácil, documentação e diagnóstico pela tecnologia FDT/DTM (FieldCare)
Instalação simples e econômica por cabo de 4 fios com HART e fonte de alimentação intrinsecamente segura de 24 Vcc
Projeto de antena tipo drip-off exclusivo que elimina erros devido ao acúmulo de condensação
Vídeos
Versão Xpert
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |