Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Product picture - Microwave flow indicator Solimotion FTR16

Microwave flow indicator Solimotion FTR16

Ultra-compact flow indicator for monitoring pneumatic and mechanical transport processes of bulk solids

FTR16
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Especificações resumidas

  • Process temperature

    Non-contact installation: any
    Within installation:
    -20°C ... +60°C (-4°F ... +140°F)
    With high temperature adapter:
    up to +450°C (+842°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Non-contact installation: any
    Within installation:
    0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs.
    With high pressure adapter:
    up to +21 bar (+305 psi) abs.

  • Min. density of medium

    Solid weight: > 10 g/l

Campo de aplicação

The Solimotion FTR16 is an ultra-compact flow indicator for efficient and reliable monitoring of pneumatic
and mechanical transport processes of bulk solids. It can also be used in difficult-to-access or confined installation conditions. For non-metallic container materials, measurement from the outside is possible.

The Solimotion FTR16 is ideally suited for the monitoring of mass flow and reliably detects whether flow is present or not. It can be used wherever the movement of bulk material needs to be monitored cost‑effectively. The individual adaptation to the application is carried out with the help of parameterizable functions. The device can be used in multiple industries like primaries, energy and food.

Benefícios

  • Non-contact measuring principle - detection almost independent of process properties

  • High security - permanent self-diagnosis and full self-test

  • First flow indicator for bulk solids with IP69 protection classification

  • Meets the requirements of EU 1935/2004

  • Very simple and cost-effective commissioning

  • Safe detection - non-contact measuring method guarantees wear-free and maintenance-free continuous operation

  • Robust design - housing made of stainless steel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável