Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Para aplicações de sólidos: A nova geração de sensores de radar de 80 GHz

Projetada para demandas especiais: as suas.

Sensor de radar de 80 GHz Micropilot com acesso remoto

A nova linha de sensores por radar Micropilot de 80 GHz atende suas especificações individuais para processos de fábrica mais simples, mais seguros e prontos para o futuro. Setups guiados que facilitam o comissionamento, a operação e a localização de falhas dos equipamentos. Recursos como Heartbeat Technology auxiliam na minimização das fontes de erro, enquanto que os princípios de medição de baixa manutenção ajudam a aumentar sua produtividade. Opções de comunicação inovadoras como a Ethernet-APL preparam sua indústria para o futuro digital.

Benefícios

  • Simplicidade: O aplicativo SmartBlue Endress+Hauser possui setups guiados para orientá-lo através do comissionamento e permite a operação intuitiva e a detecção de erros a partir de um local remoto. A tecnologia de radar pode ser operada sem treinamentos específicos.
  • Portfólio abrangente: O Micropilot completa a linha de radares da Endress+Hauser, a qual é adequada para praticamente qualquer aplicação, capaz de lidar com as exigências específicas de cada cliente.
  • Segurança: As falhas humanas são reduzidas através dos setups guiados. Operação remota através de smartphone ou tablet, protegendo assim o seu pessoal. A segurança funcional é aumentada graças aos longos anos de expertise da Endress+Hauser em SIL.
  • Heartbeat Technology: A inovadora Heartbeat Technology, através da sua confiável detecção de incrustação e funções de monitoramento e diagnóstico em tempo real, viabilizam a manutenção preditiva, que consequentemente promove a otimização de processos e disponibilidade da planta.
  • Preparo para o futuro: As opções de comunicação como a inovadora Ethernet-APL asseguram a transparência dos dados em sua planta e a prepara para o futuro.
Fácil de operar: Micropilot - operação simples através do aplicativo SmartBlue ©Endress+Hauser

Fácil de usar

O novo Micropilot atende a sua necessidade de possuir uma tecnologia que seja simples, desde o comissionamento até interpretação e resolução de falhas. Os setups guiados te auxiliam no processo de comissionamento, sem a necessidade de treinamentos específicos. A operação e análise de erros são intuitivas, através da tecnologia Bluetooth, assim como a resolução de problemas com base nos dados em tempo real. Se um de seus equipamentos precisar ser substituído, seus parâmetros podem ser transferidos pela unidade HistoROM sem perda de dados.

Micropilot com o Heartbeat Technology ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology

Pronto para o futuro? Graças às funções inteligentes de diagnóstico, monitoramento e verificação oferecidas através do Heartbeat Technology, essa nova geração está preparada para um futuro digital. Nossa tecnologia de medição atende suas expectativas em termos de otimização dos ganhos de eficiência. A incrustação é detectada nos estágios iniciais e a manutenção preditiva significa que você irá evitar paradas inesperadas da planta. O diagnóstico regular de processos e condições do equipamento podem estender os intervalos de manutenção e aumentar a eficiência. 

A combinação entre Heartbeat Technology e Radar Accuracy Index (RAI) permite uma verificação com rastreabilidade. Isso por sua vez, significa que calibrações essenciais podem ser substituídas por verificação, garantindo uma medição de alta precisão. Além disso, a opção de verificação disponível nessa linha de produto atende as especificações da DIN ISO 9001 e economiza o longo trabalho de documentação.

Micropilot - Desempenho de 80 GHz - Medições de alta precisão ©Endress+Hauser

Desempenho de 80 GHz

Você tem alguma exigência particularmente alta quanto ao desempenho do radar? Com o novo chip do radar de 80 GHz, o novo Micropilot oferece valores de medição confiáveis em condições agressivas, no caso de faixas de medição longas e em todos os meios. É possível obter medições exatas em vasos ou silos estreitos e extremamente altos, independente de temperatura ou poeira. Se você possui tanques de processo altos, o novo chip permite uma faixa de medição superior a 100 m e uma calibração de fábrica de até 50 m. 

Micropilot - Resistente a poeira - Vazão do material, poeira e ruído de abastecimento ©Endress+Hauser

Vazão de material e poeira

O Micropilot é usado para armazenamento de cascalho e areia em pilhas, permitindo automatizar o abastecimento ideal da superfície, independente da vazão do material e das condições climáticas. O processo de enchimento é monitorado em um nível ideal, sem a necessidade de manutenção. Medição de nível precisa garantida, mesmo na presença de poeira, por exemplo, no caso de estações com transportador de correia. O mesmo aplica-se em caso de abrasão ou umidade do produto em silos de cimento, armazenamento e produção.

Projetada para demandas especiais: as suas.

Micropilot para aplicações de sólidos

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Innovation Brochure - Designed for special demands: Yours.
Innovation brochure - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
download icon Download
document icon
eBook - Designed for special demands: Yours.
eBook - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
download icon Download
document icon
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Keeping an eye on your accuracy
download icon Download