Memosens 2.0: Tecnologia inovadora de sensor aprimorada
Facilite a vida, aumente a segurança de processos e permaneça ligado com a tecnologia digital Memosens 2.0.
0 to 2.5 mg/l (ppm) CaCO3
LOD: 0.02 mg/L CaCO3
10 to 40 °C (50 to 104 °F)
2 to 6 bar (29 to 87 psi)
Comply with standard colorimetric measuring principle
O Liquiline System CA82HA possibilita a análise colorimétrica online de concentração de dureza de faixa baixa com um limite de detecção (LOD) tão baixo quanto 0,02 mg/l. Ele ajuda os operadores a aumentar a eficiência, por exemplo, reduzindo depósitos em trocadores de calor. Além disso, o Liquiline System CA82HA ajuda a evitar danos em equipamentos de alto investimento, como turbinas. O analisador apoia a garantia da qualidade (por exemplo, aço, papel, pneus) graças à análise confiável de água pura e ultrapura.
O Liquiline System CA82HA ajuda você a monitorar a dureza total da água com um limite de detecção baixo nas seguintes aplicações:
Monitoramento de água de abastecimento de caldeiras, condensado, circuito de água/vapor
Análise de água pura e ultrapura
Osmose reversa e usinas de dessalinização
Para monitoramento de processos de água potável ou se uma faixa de medição mais abrangente for necessária, consulte o analisador de dureza da água Liquiline System CA80HA.
Combine diferentes pontos de medição com apenas um analisador graças à conexão conveniente do processo para até 6 canais de amostra
Tempo flexível e priorização de diferentes canais de amostra: sequência de medição programável individualmente dos canais de acordo com suas necessidades para proteger sua usina e monitorar pontos de medição cruciais com mais atenção
Atualize seu analisador para um ponto de medição completo com conexões de até 4 sensores Memosens (por exemplo, pH, condutividade) para economizar espaço e dinheiro
Tempo e despesas de manutenção reduzidos graças ao manuseio fácil e sem ferramentas das tarefas de manutenção regulares
Suporte para manutenção preditiva com funções de diagnóstico avançadas
Comissionamento fácil e rápido graças à tecnologia Memosens e ao plug-and-play verdadeiro
Compatível com infraestrutura existente e sistemas Fieldbus digitais (por exemplo, Modbus RS485, Ethernet), bem como servidor Web
Produtos com tecnologia de ponta
Excelência técnica
Simplicidade
Produtos com tecnologia de ponta
Excelência técnica
Simplicidade
Produtos especializados
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
|
Versão em português - 06/2025 |
Analisador colorimétrico para dureza total
| EN | PT | ||
|
11/06/2025
|
|
|
|
|
03/03/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Português |
|
Versão: |
11/06/2025 |
|
Tamanho do arquivo: |
4.8 MB |
|
Nome do arquivo: |
TI01816CPT_0225-00.pdf |
|
Versão em português - 06/2025 |
Analisador colorimétrico para dureza total
| EN | PT | ||
|
11/06/2025
|
|
|
|
|
03/03/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Português |
|
Versão: |
11/06/2025 |
|
Tamanho do arquivo: |
4.8 MB |
|
Nome do arquivo: |
TI01816CPT_0225-00.pdf |
Analisador colorimétrico para dureza total
| EN | PT | ||
|
11/06/2025
|
|
|
|
|
03/03/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Português |
|
Versão: |
11/06/2025 |
|
Tamanho do arquivo: |
4.8 MB |
|
Nome do arquivo: |
TI01816CPT_0225-00.pdf |
Analista colorimétrico para dureza total
| EN | PT | ||
|
03/03/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Português |
|
Versão: |
03/03/2025 |
|
Tamanho do arquivo: |
6.3 MB |
|
Nome do arquivo: |
BA02427CPT_0125-00.pdf |
Analisador colorimétrico para dureza total
| EN | PT | ||
|
03/03/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Português |
|
Versão: |
03/03/2025 |
|
Tamanho do arquivo: |
2.8 MB |
|
Nome do arquivo: |
KA01742CPT_0125-00.pdf |
Wear parts
| EN | PT | ||
|
31/10/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Inglês |
|
Versão: |
31/10/2025 |
|
Tamanho do arquivo: |
3.1 MB |
|
Nome do arquivo: |
EA01718CEN_0125-00.pdf |
Process engineering
| EN | PT | ||
|
23/06/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Inglês |
|
Versão: |
23/06/2025 |
|
Tamanho do arquivo: |
2.6 MB |
|
Nome do arquivo: |
EA01681CEN_0125-00.pdf |
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
| EN | PT | ||
|
30/06/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Inglês |
|
Versão: |
30/06/2025 |
|
Tamanho do arquivo: |
2.1 MB |
|
Nome do arquivo: |
71223028 Anleitung Kits CA8x Verfahrenstechnik 2022-08.pdf |
Für erweiterte Funktionalität
For extended functionality
| EN | PT | ||
|
07/07/2014
|
|
|
|
|
25/03/2013
|
|
|
|
|
31/12/2011
|
|
|
|
Idioma: |
Inglês |
|
Versão: |
07/07/2014 |
|
Tamanho do arquivo: |
2.4 MB |
|
Nome do arquivo: |
EA00008CA2_0314.pdf |
Maintenance
| EN | PT | ||
|
25/11/2025
|
|
|
|
|
07/07/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Inglês |
|
Versão: |
25/11/2025 |
|
Tamanho do arquivo: |
1.4 MB |
|
Nome do arquivo: |
EA01679CEN_0225-00.pdf |
Photometer
| EN | PT | ||
|
09/07/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Inglês |
|
Versão: |
09/07/2025 |
|
Tamanho do arquivo: |
2 MB |
|
Nome do arquivo: |
EA01682CEN_0125-00.pdf |
Carrier plate components
| EN | PT | ||
|
04/12/2025
|
|
|
|
|
16/07/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Inglês |
|
Versão: |
04/12/2025 |
|
Tamanho do arquivo: |
5.4 MB |
|
Nome do arquivo: |
EA01677CEN_0225-00.pdf |