Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Monitoramento de emissões contínuo para operação sustentável da estação

Soluções confiáveis que apoiam metas de descarbonização e asseguram conformidade regulatória

Tema de foco da imagem teaser monitoramento de emissões

Sistemas contínuos de monitoramento de emissões: tecnologia de medição comprovada para conformidade regulatória e insights operacionais

Os requisitos regulatórios para monitoramento e geração de relatórios de emissões estão ficando mais rigorosos em quase todos os países do mundo. Soluções de sistema analíticos monitoram as emissões, asseguram o cumprimento dos valores-limite e a redução da liberação de outras substâncias no meio ambiente.

Para reduzir as emissões, o ar de exaustão é purificado em diversos processos. Soluções de sensores inteligentes possibilitam que os sistemas de purificação do ar de exaustão entrem em combustão de forma eficaz e operem de forma ideal.

Na indústria de resíduos, aplicam-se vários requisitos, dependendo do tipo de estação de incineração, por exemplo, resíduos domésticos, resíduos industriais ou resíduos perigosos. Poluentes como HCl, HF, NOx, SO2, COV (compostos orgânicos voláteis) e carga de poeira, assim como O2 e/ou H2O, devem ser medidos continuamente de acordo com as regulamentações ambientais locais. Cada vez mais, o parâmetro adicional do mercúrio total Hg também deve ser detectado continuamente.

Solução CEMS da Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Solução CEMS da Endress+Hauser

O CEMS monitora poluentes nos gases de escape

Insights

Monitoramento de emissões contínuo de todos os componentes poluentes relevantes nos gases de escape

Os sistemas de medição de emissões contínuos (CEMS), como o MCS200HW ou o MCS100FT fornecem simultaneamente uma medição em tempo real de Hg e de todos os outros componentes relevantes dos gases poluentes, assegurando conformidade confiável com os valores-limite. Operação simples e requisitos de manutenção mínimos apoiam um desempenho da estação estável e de longo prazo.

O sistema analítico pode ser configurado precisamente para a tarefa de medição. O resultado é um sistema analítico personalizado, altamente econômico e de alto desempenho. Se o requisito futuro exigir monitoramento de poluentes adicionais, por exemplo devido a uma permissão atualizada da estação, o sistema analítico pode ser expandido de forma flexível. Novos componentes de medição podem ser adicionados no local, minimizando tanto o tempo de inatividade quanto os custos.

Medição contínua de mercúrio ©Endress+Hauser
Medição contínua de mercúrio

Medição de mercúrio com MERCEM300Z

Insights

Monitoramento de mercúrio nas emissões

Em alguns países, como a Alemanha, a medição contínua do conteúdo total de mercúrio também é obrigatória em estações de incineração de resíduos.

O analisador de gás extrativo MERCEM300Z é testado em conformidade com a norma EN 15267-3, com uma faixa de 0 a 10 μg/m³ de conteúdo total de mercúrio. A maior vantagem do MERCEM300Z é que ele transforma o mercúrio oxidado em mercúrio elementar sem adição de produtos químicos ou conversores, o que reduz significativamente a quantidade de manutenção necessária em comparação com outros sistemas de medição.

Medição contínua de emissões de poeira ©Endress+Hauser
Medição contínua de emissões de poeira

Solução de monitoramento de poeira

Insights

Medição da concentração de poeira em gases secos e úmidos

A poeira pode ser medida continuamente de forma extrativa no caso de gases úmidos ou no local em condições de pilha seca. A Endress+Hauser fornece soluções comprovadas para ambas as aplicações. Para a aplicação padrão com gases de combustão secos (acima do ponto de orvalho do ácido), o DUSTHUNTER S (princípio de medição de luz difusa) e o DUSTHUNTER T (princípio de medição da transmissão) são mais adequados conforme as regulamentações locais e os requisitos de medição de emissões. No caso de gases de combustão úmidos (sob o ponto de orvalho do ácido), o medidor de poeira FWE200DH é usado. Aqui, o gás a ser medido é removido em um bypass da pilha, aquecido acima do ponto de orvalho ácido e medido continuamente.

Medição de vazão de gás na pilha ©Endress+Hauser

Medição de vazão de gás na pilha

Insights

Medição de vazão confiável do gás

A medição de vazão mais precisa é necessária para cálculos de frete precisos e também é importante para o comércio de emissões.

O medidor de vazão volumétrica FLOWSIC100 mede continuamente a vazão do gás na pilha. O equipamento requer manutenção mínima devido à tecnologia ultrassônica utilizada. A alta qualidade da medição de vazão é fundamental, pois as concentrações de poluentes são indicadas em relação ao volume de gases de combustão medidos e são finalmente reportadas em kg/h.

Considerando o controle preciso das emissões de gases de efeito estufa (GEE) que serão necessárias no futuro, uma medição de vazão o mais precisa possível se tornará ainda mais importante.

Foto da sonda combinada da Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Foto da sonda combinada da Endress+Hauser

Medição combinada de poeira, vazão volumétrica, pressão e temperatura

Insights

Solução de economia de espaço para medição de poeira, vazão/caudal, pressão e temperatura

Com a sonda combinada CP100, a poeira, a vazão/caudal, a pressão e a temperatura podem ser medidas na pilha com uso mínimo de espaço. Essa solução envolve a instalação de um DUSTHUNTER SP100 (método de luz difusa), um FLOWSIC100 PR (equipamento de sonda de medição de vazão ultrassônico), um sensor de temperatura e sensor de pressão em um flange combinado (DN250 PN6). Isso elimina a necessidade de flanges adicionais. Essa solução compacta comprova especialmente seu valor quando é necessário um design redundante dos medidores.

Foto da solução de gestão de dados de emissões da Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Foto da solução de gestão de dados de emissões da Endress+Hauser

Sistema de aquisição e tratamento de dados

Insights

Gestão de dados de emissões

sistema de aquisição e tratamento de dados MEAC (DAHS) é projetado para registrar, salvar, normalizar, avaliar, exibir e transferir os dados de medição de emissões. Ele está disponível em diversas variantes, que realizam a geração de relatórios de acordo com os requisitos locais.

O MEAC300 é testado e certificado pela TÜV e fornece análises de dados que utilizam dados QAL3 sobre controle de desvio, entre outros elementos, além de fornecer soluções envolvendo MEAC para operação redundante. Para transferência de dados digital para o sistema de controle, todos os protocolos de transmissão padrão de dados estão disponíveis.  

Imagem da moderna estação de incineração de resíduos ©Endress+Hauser
Imagem da moderna estação de incineração de resíduos
Insights

Medição de CO2 biogênico: os principais motivos

Sistemas de comércio de emissões (ETS) como o ETS da UE, a Orientação de inventário de poluição da agência do Reino Unido, o BEHG alemão e a Redução de emissões certificada pela China (CCER) estão em operação. Todas as leis diferem entre carbono fóssil e carbono renovável. Para determinar a cota de energia renovável, é necessária amostragem contínua de CO2 biogênico seguida de análise de C14 em laboratório. As instalações térmicas de tratamento de resíduos com unidades de captura de carbono fornecerão uma grande contribuição das emissões negativas de CO2 devido à porção biogênica da matéria-prima heterogênea. As emissões líquidas zero de GEE só podem ser atingidas com emissões negativas significativas de CO2, equilibrando o remanescente de GEE (por exemplo, provenientes da agricultura). É desejado conhecer as emissões negativas de CO2 com a melhor precisão possível. Para a utilização adicional do CO2 capturado, a porção verde é importante para avaliação ecológica e de base biológica. Além disso, a cota de energia renovável recuperada por estações de incineração de resíduos é de grande interesse público. Em algumas cidades europeias, a gestão de resíduos per capita é baseada na porção fóssil. Além disso, para esse fim, é necessária a determinação das frações fósseis e de CO2 biogênico.

A Endress+Hauser estabeleceu uma cooperação com a Genius5-Instruments GmbH para vendas e serviços mundiais do sistema de medição de CO2 biogênico PmCTrace, uma futura parte do CEMS em instalações térmicas de tratamento de resíduos.

Destaques de produto

Descubra nossos produtos para monitoramento de emissões:

/
Ewen Kindness da RWE em discussão com Rhodri Jones da Endress+Hauser
Estudo de caso

O monitoramento de emissões em tempo real mantém a conformidade com a RWE

A RWE depende do PowerCEMS100 da Endress+Hauser em sua instalação de Didcot para fornecer dados precisos e em tempo real de NOx, SO₂, CO e CO₂, assegurando operação confiável e conformidade regulatória.

Perguntas frequentes

Tudo o que você precisa saber

Notas finais

Você também pode se interessar