Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Otimize o controle do processo de combustão para uma incineração de resíduos estável e eficiente

A tecnologia de medição precisa assegura uma combustão estável, eficiente e em conformidade em estações de incineração de resíduos

Monitoramento de um controle de combustão preciso

Controle de combustão no processo de incineração

Em uma estação de incineração de resíduos, os diversos sistemas de purificação de gases de combustão só podem operar eficientemente por meio de um sistema de controle bem ajustado, o que lhes permite estar em conformidade com os limites de emissão. Isso exige monitoramento dos parâmetros do processo, que deve ser rápido e preciso. A redução das emissões já começa com uma combustão controlada, para a qual o monitoramento de CO e O2 é necessário. O CO é produzido durante a combustão incompleta, quando há pouco oxigênio. Excesso de oxigênio no queimador significa que esse ar adicional também precisa ser aquecido, o que é caro. A medição de O2 saída da caldeira permite o controle pós-combustão.

Medição de vazão de gás na pilha com o FLOWSIC100 ©Endress+Hauser

Configuração de medição de vazão ultrassônica montada na parede da pilha para monitoramento contínuo e de baixa manutenção da vazão de gás.

Insights

Controle de vazão de ar primária e secundária para queimadores de óleo e gás

A medição da vazão de ar primária e secundária na incineração de resíduos é crucial para otimizar a eficiência da combustão, assegurar a queima completa dos resíduos, controlar os níveis de emissão, gerenciar as temperaturas do forno e manter a estabilidade da caldeira. Isso possibilita controle preciso sobre a relação ar-combustível, evitando problemas como a formação de escória e maximizando a economia de energia.

Meça a vazão de gás na pilha continuamente e com alta precisão usando o instrumento de medição de vazão ultrassônico FLOWSIC100.

Medições ultrassônicas são particularmente confiáveis, devido à possível medição de vazão volumétrica representativa em toda a seção transversal da pilha. A alta qualidade de medição é fundamental, pois as concentrações de poluentes são dadas em relação ao volume de gases de combustão medido e indicadas em kg/h. Um requisito legal sob a norma aplicável da UE (IED 2010/75/EU).

Medição da concentração de O2 para controle pós-combustão ©Endress+Hauser
Medição da concentração de O2 para controle pós-combustão

Analisador de gás montado em parede para controle de combustão confiável e contínuo.

Insights

Medição da concentração de O2 para controle pós-combustão

A incineração requer oxigênio, que reage com o combustível durante a combustão. A medição da concentração de O₂ na saída da câmara de combustão é uma variável crítica de controle para estabilizar o processo, já que as vazões de ar primária e secundária são ajustadas com base nesse valor.

Os analisadores de gases ZIRKOR100 e ZIRKOR200 instalados no local proporcionam medição rápida, confiável e contínua do O₂ diretamente no gás de combustão. Seus dados em tempo real suportam o controle de oxigênio preciso, assegurando uma combustão estável e possibilitando a otimização contínua da distribuição de ar por todo o processo.

Medição de pressão com o Cerabar PMP71B ©Endress+Hauser

Medição de pressão robusta e precisa em ambientes de alta temperatura

Insights

Medição de pressão confiável para combustão segura e eficiente

Para qualquer processo de combustão, a medição de pressão é crucial porque assegura condições de fluxo estáveis, evita o refluxo dos gases de combustão e mantém os queimadores operando dentro dos limites seguros. O controle de pressão preciso melhora a mistura de combustível e ar, reduz as emissões e protege o equipamento contra estresse térmico ou mecânico, fazendo dele um fator essencial para um desempenho de combustão confiável, eficiente e em conformidade.

Os transmissores de pressão CerabarPMP51B e Cerabar PMP71B são desenvolvidos para ambientes de combustão severos, aplicações de alta temperatura, oferecendo resistência excepcional aos ciclos de temperatura e vibração.

Medição de alta temperatura com o iTHERMFlameLine TAF12D em um forno SRU / Claus ©Endress+Hauser
Medição de alta temperatura com o iTHERMFlameLine TAF12D em um forno SRU / Claus

Medição confiável de altas temperaturas nos incineradores

Insights

Medição da temperatura: uma variável crítica para controle de combustão estável

O monitoramento de temperatura é essencial para uma combustão estável e eficiente, pois assegura a queima completa do combustível, protege o equipamento contra danos térmicos e mantém as emissões dentro dos limites regulatórios. O controle de temperatura preciso ajuda a manter a segurança do processo, reduzir o consumo de combustível e evitar tempos de inatividade onerosos – fatores-chave para um desempenho de combustão confiável.

Destaques de produto

Descubra nossos produtos para controle do processo de combustão:

/
Perguntas frequentes

Tudo o que você precisa para saber

Notas finais

Também pode interessar a você