Otimização do resfriamento e eficiência da infraestrutura de data centers para operações confiáveis
A otimização do resfriamento de data centers enfrenta o aumento das cargas térmicas através de medições precisas e controle a nível do sistema, com o objetivo de melhorar a infraestrutura e a eficiência energética, reduzir o risco de paralisações e possibilitar operações confiáveis, escaláveis e preparadas para o futuro.
Resumo
- O resfriamento de data centers está evoluindo rapidamente à medida que a IA, o aprendizado de máquina e a computação de alto desempenho aumentam a densidade de energia e as cargas térmicas.
- As abordagens de resfriamento híbrido e por líquido estão se tornando essenciais para garantir a remoção eficiente do calor e uma operação estável além dos limites do resfriamento a ar.
- A medição contínua e precisa da vazão, temperatura, pressão e qualidade do fluido de resfriamento por meio da análise de líquidos permite aumentar a eficiência, reduzir riscos e garantir operações escaláveis.
Por que a otimização do resfriamento de data centers é importante neste momento
A otimização do resfriamento de data centers tornou-se uma prioridade estratégica, à medida que a inteligência artificial (IA), o aprendizado de máquina e a computação de alto desempenho (HPC) geram aumentos sem precedentes na densidade de energia e geração de calor . As cargas de trabalho modernas que utilizam unidades de processamento gráfico (GPUs) ou unidades de processamento de tensor (TPUs) consomem 10 vezes mais energia do que as unidades centrais de processamento (CPUs) em ambientes tradicionais de TI e geram muito mais calor, levando os sistemas de resfriamento ao limite de suas capacidades físicas e operacionais. O resfriamento pode representar até 40% do consumo de energia de um data center , o que significa que as ineficiências afetam diretamente os custos das operações, as metas de sustentabilidade e a escalabilidade da infraestrutura.
À medida que as cargas térmicas aumentam, a margem de erro diminui. Mesmo pequenos desvios no desempenho do resfriamento podem causar pontos de superaquecimento, reduzir a vida útil dos equipamentos ou causar paralisações não planejadas . Sendo assim, a otimização do resfriamento desempenha um papel fundamental na manutenção da disponibilidade, na melhoria da eficiência energética e na redução de riscos operacional em toda a infraestrutura dos data centers, incluindo pré-treinamento, computação em fase de teste e ciclos de computação de inferência.
Principais fatos
Como selecionar a arquitetura de resfriamento ideal para data centers modernos
Torres de resfriamento que permitem a remoção eficiente de calor em sistemas de resfriamento híbridos e por líquido de data centers.
Na prática, uma estratégia ideal de otimização do resfriamento de um data center depende da densidade da carga de trabalho, dos requisitos dos chips, do layout das instalações e das metas de escalabilidade a longo prazo
. O resfriamento tradicional por ar continua sendo amplamente utilizado, especialmente em ambientes com densidades de racks mais baixas ou mistas e em regiões que desfrutam de condições de temperatura ambiente naturalmente baixa para o resfriamento livre. Estratégias de otimização dos fluxos de ar, como a contenção de corredores quentes e frios, melhoram ainda mais a eficiência do resfriamento ao reduzir a recirculação e aprimorar o gerenciamento térmico. Dados da indústria indicam que a maioria dos data centers em todo o mundo ainda opera em faixas de densidade moderadas, geralmente entre 10 kW e 30 kW por rack, em que o resfriamento a ar permanece eficaz
.
No entanto, o rápido crescimento das cargas de trabalho baseadas em IA, HPC, TPU e GPU está aumentando significativamente as densidades de energia e a geração de calor. Como resultado, as limitações do resfriamento a ar estão se tornando evidentes, incluindo a redução da eficiência energética e restrições na gestão de cargas térmicas concentradas.
Para enfrentar esses desafios, os sistemas de resfriamento a líquido estão se tornando um facilitador fundamental para operações de data centers de alta densidade . As principais tecnologias de resfriamento por líquido para data centers incluem:
- Trocadores de calor de porta traseira (RDHx)
- Resfriamento a líquido direto no chip (D2C)
- Resfriamento por imersão para aplicações de ultra alta densidade
As tecnologias de resfriamento a líquido para data centers proporcionam uma remoção de calor mais direta e eficiente do que as abordagens baseadas em ar, possibilitando ambientes de computação de alto desempenho com maiores densidades de racks e maior estabilidade térmica e controle. Além disso, o resfriamento a líquido consome menos energia, contribuindo com a economia geral de custos operacionais. Em alguns casos, as exigências dos chips já estão promovendo essa transição, resultando em pelo menos um design híbrido — se não em um resfriamento totalmente por líquido — entre os circuitos internos e externos de transferência térmica.
Muitos data centers modernos e de grande escala implementam arquiteturas híbridas de resfriamento para otimizar o desempenho do resfriamento. Esses sistemas geralmente combinam o resfriamento a líquido a nível do rack com dry coolers que dissipam o calor para o ar ambiente, reduzindo a dependência de uma central de chillers para resfriar efetivamente o líquido do circuito primário até os requisitos de temperatura de entrada. Trata-se de uma iniciativa para otimizar a eficiência energética, o desempenho e a escalabilidade da infraestrutura à medida que a demanda cresce.
Nesses sistemas resfriados a líquido ou híbridos, as unidades de distribuição de líquido refrigerante (CDUs) desempenham um papel fundamental. As CDUs controlam a transferência de calor entre os circuitos de resfriamento primário e secundário, garantindo um controle preciso da temperatura, condições térmicas estáveis e uma operação eficiente do sistema em perfis de carga dinâmicos. .
Converse sobre seus desafios com nossos especialistas
Nossos especialistas locais da Endress+Hauser estão prontos para apoiá-lo.
Otimização do resfriamento baseada em instrumentação: medição e controle de parâmetros-chave para desempenho e confiabilidade
A tecnologia de medição da Endress+Hauser ajuda os data centers a melhorar a eficiência de seus sistemas de resfriamento.
Independentemente da tecnologia de resfriamento usada, a otimização depende da capacidade de manter condições estáveis em sistemas complexos e interconectados. Um resfriamento eficiente requer o controle contínuo de parâmetros físicos e químicos que influenciam diretamente a transferência de calor, a Eficiência no Uso de Energia (PUE), a Eficácia no Uso de Água (WUE) e a confiabilidade do sistema.
É aqui que a medição se torna essencial: uma instrumentação precisa, confiável e inteligente fornece a visibilidade necessária para controlar e estabilizar ativamente esses parâmetros em todo o circuito de resfriamento. A vazão deve ser equilibrada para garantir um transporte consistente de calor entre os racks, enquanto a estabilidade da temperatura é essencial para evitar pontos de superaquecimento e resfriamento excessivo. O monitoramento da pressão ajuda a detectar restrições, vazamentos, desequilíbrio ou problemas relacionados a bombas antes que isso afete o desempenho. Em ambientes refrigerados a líquidos, a análise de líquidos tem um papel decisivo na qualidade do líquido refrigerante, uma vez que a contaminação, corrosão ou sujeira podem reduzir a eficiência da transferência de calor e danificar a infraestrutura com o passar do tempo.
A medição precisa e confiável dessas variáveis permite a detecção precoce de ineficiências e desvios, permitindo que os operadores otimizem o desempenho proativamente em vez de reagir a falhas. Uma instrumentação de nível industrial garante alta precisão, estabilidade a longo prazo e operações confiáveis mesmo sob requisitos operacionais exigentes.
Para data centers de grande porte, o resfriamento e a eficiência energética são apoiados através de:
- Sensores para análise de líquidos com diagnóstico avançado
- Medição inline de líquidos do processo
- Transmissores dos analisadores para controle em tempo real
- Integração digital para otimização automatizada, manutenção preditiva e análise
Essas tecnologias ajudam grandes instalações de data centers a reduzir o uso de energia, melhorar a qualidade da água e prolongar a vida útil do equipamento. Saiba mais sobre o papel da instrumentação e da análise de líquidos em data centers resfriados por líquido.