Acidentes em indústrias de processo geralmente têm consequências fatais para o meio ambiente, pessoas e equipamentos. O amplo portfólio e experiência da Endress+Hauser em segurança funcional e de processos ajudam sua empresa a reduzir, detectar e eliminar falhas aleatórias ou sistemáticas. Devido à natureza dos gases e aos riscos potenciais, a segurança é fundamental nas aplicações de hidrogênio e CCUS em toda a cadeia de valor.
Principais fatos
USD 80 billion
average annual global investment in H2 infrastructure to increase tenfold by 2050 (IEA)
Medição da pressão do hidrogênio com membrana banhada a ouro
A medição de pressão em aplicações de hidrogênio apresenta um desafio único devido à permeação. No serviço com gás hidrogênio, as moléculas se difundem pela superfície do diafragma do transmissor de pressão e formam bolhas de gás no fluido de enchimento. Como a célula de pressão ou selo diafragma é um ambiente fechado, esse volume adicional não tem como escapar e a membrana fina de 316L / Liga C é distendida, resultando em danos.
Nosso conhecimento em campo
O revestimento de ouro adequadamente implantado é um método econômico para reduzir significativamente a permeação de hidrogênio e prolongar a vida útil do seu transmissor de pressão. Ao confiar nos medidores de pressão da Endress+Hauser, você obtém os seguintes benefícios:
- Medição de pressão confiável e alta precisão em aplicações de hidrogênio
- Portfólio completo de transmissores de pressão disponíveis com opção de revestimento de ouro
- Muitas décadas de experiência com barreiras de permeação de hidrogênio
- Conexão Bluetooth para acesso conveniente ao equipamento
Medição confiável da temperatura em processos de SMR e ATR
A reforma a vapor do metano (SMR) é um dos processos mais importantes e eficientes para a produção de hidrogênio. Nos reatores de reforma, o metano é aquecido com vapor para obter uma mistura de hidrogênio e monóxido de carbono após uma reação endotérmica na presença de um catalisador em alta temperatura (900 °C) e alta pressão. Outras etapas do processo de produção de hidrogênio envolvem a reação de deslocamento gás-água e adsorção por variação de pressão (PSA).
Nosso conhecimento em campo
Na reforma autotérmica (ATR), o oxigênio e o vapor reagem com hidrocarbonetos para produzir gás de síntese. As condições do processo são caracterizadas por temperaturas operacionais máximas entre 900°C e 1200°C, fortes gradientes térmicos em duas zonas preenchidas com catalisadores de alta performance e pressão de até 80 bar.
O monitoramento contínuo da faixa de temperatura operacional é essencial para obter alta eficiência e segurança da usina. Ao confiar nos medidores de temperatura da Endress+Hauser, você obtém os seguintes benefícios:
- Termopares robustos e de alta temperatura que garantem longa vida útil graças a materiais inovadores de poços para termoelemento com maior resistência química e ao desgaste para otimização contínua do fornecimento de calor
- Uma combinação entre equipamentos iTHERM MultiSens e tecnologia StrongSens para mapear as mudanças de temperatura do processo em múltiplos pontos para um desempenho superior do catalisador
- Uso de sondas de temperatura finas com tempos de resposta mais rápidos para monitorar de forma confiável as tensões térmicas do reator
Medição de vazão aprimorada com medidores de vazão Coriolis
O hidrogênio é o gás mais leve que existe e, em condições atmosféricas, tem uma densidade 10 vezes menor que a do gás natural. Como os fluxos de hidrogênio possuem pouca massa para propagar o som e frequentemente exibem altas velocidades de gás, os princípios de medição baseados em velocidade têm dificuldade para produzir resultados de medição de vazão repetíveis e precisos.
Nosso conhecimento em campo
Os medidores de vazão mássica Coriolis da Endress+Hauser podem ajudá-lo a superar esses desafios:
- Medidores de vazão mássica Coriolis não usam nenhuma das propriedades do gás como parte do princípio de medição, o que torna essa tecnologia a melhor escolha para a medição de hidrogênio
- A mais alta sensibilidade de medição para alcançar a mais ampla faixa de medição de vazão mássica
- Estabilidade superior do ponto zero, capaz de medir o hidrogênio em baixa pressão com o menor erro de medição do mercado
Medição de nível por radar de onda guiada em tanques de armazenamento de CO2
Com a implantação das tecnologias de CCUS, grandes volumes de dióxido de carbono são capturados de complexos industriais para minimizar as emissões. O CO2 pode ser transportado em diferentes fases e oferece desafios únicos devido às mudanças de fase. O CO2 é armazenado principalmente na fase líquida e transportado por meio de embarcações marítimas para sequestro/armazenamento permanente. As considerações de segurança são críticas nesse momento, considerando as baixas temperaturas do CO2 líquido e o manuseio de materiais.
Nosso conhecimento em campo
A medição do nível de CO2 líquido em tanques de armazenamento e transporte é um desafio devido à sua baixa constante dielétrica. A tecnologia de radar de onda guiada da Endress+Hauser oferece benefícios relacionados a:
- Algoritmo patenteado de avaliação da extremidade da sonda, além de uma sonda coaxial que permite uma medição estável e precisa
- A medição não é afetada por oscilações na densidade, temperatura ou incrustações do processo, garantindo a confiabilidade do processo
- Sem manutenção e sem partes móveis, ao contrário dos instrumentos mecânicos, garantindo segurança e disponibilidade
Medição de nível por capacitância para tanques de hidrogênio líquido
A medição do nível de hidrogênio líquido (LH2) é uma tarefa desafiadora devido às temperaturas criogênicas extremas de até -253°C e aos desafios ao operador associados ao manuseio dessa substância. Existem diferentes tecnologias no portfólio da Endress+Hauser para medir essas baixas temperaturas: A medição de nível DP com tubos de impulso é uma solução clássica em aplicações criogênicas; no entanto, a tecnologia servo também é eficaz, assim como a mais antiga tecnologia da Endress+Hauser: sondas de capacitância.
Nosso conhecimento em campo
A tecnologia de capacitância fornece medição comprovada em uso em aplicações de LH2. A medição é independente da constante dielétrica, vapores, temperatura e mudanças de pressão, proporcionando assim uma medição de nível segura e confiável.
- Segurança aprimorada por meio da tecnologia de capacitância comprovada
- Componentes especiais de isolamento e componentes eletrônicos separados garantem que as temperaturas criogênicas não danifiquem os equipamentos
- Comprovado em uso e adequado para uso em tanques estacionários pequenos e médios
Nossa oferta
As propriedades únicas do hidrogênio apresentam diversos desafios importantes para operadores. Seja o risco de permeação e fragilização devido ao próprio elemento ou às condições exigentes do processo, como alta pressão, alta temperatura ou condições criogênicas. O dióxido de carbono apresenta desafios quando se trata de transporte em dutos em fase densa, devido ao seu comportamento único e ao risco de mudanças de fase, bem como de impurezas que podem causar problemas relacionados à integridade e à segurança dos dutos.
- Amplo portfólio de instrumentos certificados e qualificados para SIL
- Tecnologia de medição comprovada e testada para maior segurança e precisão
- Fácil instalação e comissionamento: O monitoramento de saúde da Heartbeat Technology da Endress+Hauser permite uma operação sem manutenção
- Menos complexidade e riscos de design: os instrumentos da Endress+Hauser são fabricados internamente e de acordo com normas comuns, com materiais cuidadosamente selecionados com base na experiência e em rigorosos testes de estresse para estabelecer faixas de operação seguras
- Abordagem holística da segurança funcional e segurança cibernética