Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Instrumentação e medição na desidratação de gás: controle do desempenho da entrada à saída

Monitore pressão, temperatura, vazão/caudal e umidade com confiança e alta precisão em todas as etapas do processo de desidratação

Imagem de uma refinaria de gás iluminada ao pôr do sol
Introdução

Uma desidratação de gás com glicol eficaz requer uma instrumentação precisa para controlar a remoção da umidade, evitar o arrastamento de glicol e atender a especificações de qualidade do gás. Ao detectar desvios no processo antecipadamente, os operadores podem tomar medidas corretivas antes que ocorram danos. Embora um aumento excessivo de temperatura no refervedor possa levar à degradação mais rápida do glicol e maiores custos operacionais, a contaminação dos equipamentos a jusante devido ao arrastamento do glicol, sem dúvida, prejudica a eficiência de sua operação e sua infraestrutura. Desde garantir o contato eficaz entre o gás úmido e o glicol pobre até a remoção segura da H2O absorvida durante a regeneração, cada etapa do processo requer um monitoramento preciso e informações confiáveis.

Nosso portfólio abrange analisadores de gás para detecção de umidade e soluções de medição de vazão, pressão e temperatura que apoiam um desempenho confiável da desidratação, rendimento otimizado e processamento de gás em conformidade com as normas.

Analisador de gás TDLAS J22: Tecnologia comprovada para medição precisa e confiável de H2O ©Endress+Hauser
Informações

Medição da umidade na desidratação de gás: comprovação da qualidade do gás e desempenho

Você pode controlar a temperatura, a pressão e a vazão/caudal, mas somente a medição da umidade confirma o resultado. O monitoramento preciso e em tempo real transforma a desidratação de um processo estimado em uma operação verificada e otimizada, protegendo a conformidade e os ativos a jusante.

A espectroscopia de absorção por laser de diodo ajustável (TDLAS) é usada para a detecção em tempo real da umidade no gás natural. Ao monitorar diretamente o teor de água no gás, operadores e engenheiros adquirem uma visão clara e em tempo real para saber se o sistema está atendendo às especificações e funcionando de forma eficiente. A medição óptica sem contato evita a contaminação e desvio do sensor devido a impurezas do vapor. Os analisadores de gás baseados em TDLAS, como o J22, garantem a mais alta precisão e confiabilidade em condições ambientais severas. Ao mesmo tempo em que fornecem uma resposta rápida a mudanças na concentração, esses analisadores não são afetados por alterações na composição do fluxo.

Proline Prosonic Flow G 300: equipamento robusto inline para medição exigente da vazão de gases ©Endress+Hauser
Informações

Vazão sob controle: da entrada de gás úmido até a saída de gás seco

A medição ultrassônica precisa da vazão é essencial para controlar e verificar o desempenho em unidades de desidratação de gás. Na entrada, ela ajuda a garantir que a velocidade do gás seja mantida dentro dos limites do contator de glicol, contribuindo assim para um contato estável entre o gás e o glicol e reduzindo o risco de formação de espuma, alagamento ou arrastamento. Na saída, dados precisos sobre a vazão/caudal garantem uma operação estável e ajudam a detectar quedas de pressão anormais ou restrições causadas por sujeira ou efeitos do arrastamento. Medidores de vazão de gás ultrassônicos, como o nosso Prosonic Flow G 300, oferecem vantagens importantes em comparação com medidores mecânicos: eles não são intrusivos, são excepcionalmente robustos e adequados para gás úmido e composição variável dos gases de alimentação. Os medidores de vazão ultrassônicos também garantem alta precisão, bem como recursos integrados de análise avançada do gás.

Técnico configurando os dados do ModuLine iTHERM TM131 com o tablet PC FieldXpert ©Endress+Hauser
Informações

Medição confiável de pressão e temperatura: garantindo um processo de desidratação estável

Transmissores de pressão e temperatura fornecem informações decisivas sobre o desempenho da torre de absorção, regeneração de glicol, comportamento da vazão do gás e, assim, sobre a estabilidade geral do processo. No contator, a pressão e a temperatura influenciam diretamente a eficiência da absorção de água e a qualidade do gás. O monitoramento dessas variáveis, juntamente com a pressão diferencial, ajuda a detectar a formação de espuma, alagamentos, sujeira e turbulências , bem como mau contato entre o gás e o líquido logo nas etapas iniciais. O iTHERM ModuLine TM131 garante tempos de resposta rápidos e captura alterações dinâmicas no processo de forma confiável graças à tecnologia iThERM QuickSens. Sua ampla faixa de medição o torna adequado para uso em torres de absorção, tanques de flash e regeneradores. O Deltabar PMD78B oferece precisão na medição de pressão e monitoramento das condições com a Heartbeat Technology, bem como estabilidade da medição a longo prazo e robustez.

O Proline Promass Q 300 oferece a mais alta precisão em condições de processo exigentes ©Endress+Hauser
Informações

Otimização do controle da circulação de glicol com a tecnologia Coriolis

Os medidores de vazão Coriolis oferecem a medição direta da vazão mássica independentemente de mudanças na temperatura, pressão ou densidade. Isso é especialmente valioso nos processos de desidratação, em que as propriedades do glicol podem variar durante a regeneração ou devido à contaminação.

Uma alta precisão em taxas de vazão/caudal baixas ou variáveis torna esses instrumentos muito adequados para o monitoramento da circulação de glicol pobre e glicol rico. A medição de vazão estável ajuda os operadores a manter proporções adequadas entre glicol e gás, melhorar a eficiência da torre de absorção e reduzir o risco de arrastamento de glicol ou de gás fora das especificações. Outro grande benefício é a capacidade de medir múltiplas variáveis do processo simultaneamente: a medição da densidade é particularmente valiosa, já que permite aos operadores monitorar a concentração de glicol e o desempenho da regeneração em tempo real. Alterações na densidade de glicol podem indicar contaminação por água, baixa eficiência da regeneração ou instabilidade do processo. Além disso, os medidores de vazão Coriolis como o Proline Promass Q 300 oferecem excelente estabilidade a longo prazo e instalação compacta.

Produtos em destaque

Conheça nossos produtos para desidratação de gás

/
Perguntas frequentes

Tudo o que você precisa saber sobre seu processo de desidratação

Próximos passos

Notas finais

Você também pode achar interessante