Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Promovendo a produção sustentável de alimentos: quais são as estratégias mais eficazes?

Descubra estratégias práticas para aumentar a eficiência e a gestão responsável de recursos em instalações modernas de produção de alimentos

Milei GmbH em Leutkirch/Alemanha: uma empresa da indústria alimentícia especializada no processamento de leite e soro de leite

Por que a produção sustentável de alimentos importa

A produção sustentável de alimentos tornou-se uma prioridade estratégica para a indústria alimentícia. O aumento dos custos de serviços de abastecimento, regulamentações ambientais mais rígidas, o aumento da pressão para reduzir as emissões de carbono e as crescentes expectativas dos consumidores estão transformando a forma como as fábricas de alimentos precisam operar. Ao mesmo tempo, a segurança dos alimentos, a qualidade do produto e a confiabilidade do fornecimento continuam sendo aspectos inegociáveis.
Sustentabilidade na produção de alimentos significa fabricar produtos seguros e de alta qualidade e ao mesmo tempo garantir a competitividade, conformidade e estabilidade do processo.

Indicadores importantes

Principais fatos

~12%

do consumo industrial total de energia mundialmente

vem da produção de alimentos e bebidas.

Fonte: worldmetrics

Principais fatos

70%

dos fabricantes de alimentos

visam reduzir o uso de água em 20% até 2030.

Fonte: worldmetrics

Principais fatos

85-95%

da água de processo

pode ser suprida por sistemas modernos de reciclagem de água.

Fonte: oxmaint

Centro de descarte de uma empresa da indústria alimentícia ©Endress+Hauser

Gestão eficiente de recursos em uma empresa de processamento de alimentos — de energia ao tratamento de efluentes

A eficiência no uso de recursos é um dos principais pilares da sustentabilidade

A produção sustentável de alimentos começa com a eficiência no uso de recursos e a conservação de recursos. Na produção de alimentos, a água, energia e matérias-primas são os principais fatores que afetam tanto os custos de serviços de abastecimento quanto o impacto ambiental. A redução do seu consumo reduz os custos, diminui as emissões e melhora a resiliência das operações.

A eficiência no uso de recursos não é uma iniciativa autônoma — ela reflete a forma como um processo é projetado, monitorado e controlado. Processos de produção eficientes convertem matérias-primas em produtos comercializáveis com perdas mínimas e carga ambiental reduzida.

Para isso, o controle do processo, a transparência e o monitoramento contínuo em todas as etapas da produção são essenciais. Eles garantem uma qualidade consistente do produto enquanto otimizam o uso de energia, água e matérias-primas.

Explore como a eficiência no uso de recursos e a instrumentação de processo transformam a sustentabilidade em realidade operacional.

Monitoramento de energia na cervejaria Hofbräu, em Munique ©Endress+Hauser
Monitoramento de energia na cervejaria Hofbräu, em Munique

Criando valor sustentável através do monitoramento eficiente da energia

O valor na prática

Como a produção sustentável de alimentos gera valor na prática

A produção sustentável de alimentos não é o resultado de medidas ambientais, econômicas ou operacionais isoladas — ela acontece quando todas as três dimensões são abordadas juntas no nível do processo. A redução do consumo de energia e água, das emissões, da carga de efluentes e da perda de alimentos só causa um impacto duradouro quando os processos permanecem estáveis, controláveis e totalmente em conformidade com as exigências de segurança dos alimentos. Ao mesmo tempo, custos operacionais menores, rendimentos maiores e uma melhor utilização dos ativos dependem de uma produção confiável, capaz de absorver a variabilidade das matérias-primas e a volatilidade dos preços dos recursos sem aumentar o desperdício ou o risco.

Na produção industrial de alimentos, a sustentabilidade torna-se, portanto, uma questão de desempenho: mensurável, repetível e escalável entre instalações. Somente quando as melhorias ambientais fortalecem a resiliência econômica e são viabilizadas por operações robustas é que a sustentabilidade passa de estratégia para realidade no dia a dia da produção.

Resumo dos principais tópicos:

  • Consumo reduzido de água e energia
  • Menor carga de efluentes e perda de alimentos
  • Custos operacionais (OPEX) mais baixos e melhor rendimento
  • Conformidade confiável com normas sanitárias e de segurança dos alimentos
Resumo

Um olhar para o futuro

O futuro da produção sustentável de alimentos é definido pela eficiência baseada em dados, uso circular de recursos e soluções escaláveis. Empresas que combinam design inteligente do processo, automação e medições confiáveis poderão reduzir o impacto ambiental e, ao mesmo tempo, fortalecer sua competitividade em um mundo cada vez mais exigente.

Converse sobre seus desafios com nosso especialista

Nossos especialistas locais da Endress+Hauser estão prontos para apoiá-lo.

Principais considerações ao traduzir os objetivos de sustentabilidade para a produção de alimentos

Notas finais

Interessado em outros assuntos relevantes para a indústria alimentícia?