Qualidade da água e segurança garantidas por soluções inovadoras em instrumentação, análise e manutenção
A qualidade e a segurança da água potável são mais complexas de sustentar à medida que a escassez de água se intensifica em todo o mundo. A captação de água bruta, nascentes e rios deve ser monitorada para evitar danos irreversíveis ao balanço hídrico local. Micropoluentes e outros contaminantes estão aumentando a complexidade de tornar a água potável quando os padrões de segurança e os sistemas de gerenciamento de riscos nunca foram tão rigorosos. Nossas soluções inovadoras em instrumentação, análise e manutenção promovem a segurança da água ativa.
50%
of the world population
will live in water-stressed areas by 2025, according to the World Health Organization (WHO). Discover more drinking water facts from the WHO!
Como podemos ajudar
Oferecendo soluções completas de medição, análise e manutenção para atender aos objetivos de automação e monitoramento, nosso portfólio facilita o gerenciamento avançado da qualidade na captação, tratamento e distribuição de água, incluindo gerenciamento de documentação, verificação de instrumentos e estratégias de manutenção, para otimizar o gerenciamento de riscos e a segurança da água.
Soluções completas em contêiner para monitoramento ideal do corpo de água
Um extenso portfólio para suportar a precisão na maioria das tarefas de medição de tratamento de água
Soluções robustas para tarefas de análises online e soluções em controle remoto para seções de planta de periferia
Tecnologias inteligentes para permitir a identificação e monitoramento de pontos de controle críticos e, por extensão, otimização da manutenção, calibração e verificação
Applications
Monitoramento confiável das massas de água
O monitoramento preciso dos corpos d'água pode envolver desafios únicos, como exposição aos elementos, baixa acessibilidade ao local, além de integrar parâmetros específicos e várias tecnologias.
Nosso conhecimento em campo
Nossas soluções em contêiner de medição aproveitam nossa experiência e a experiência de classe mundial em engenharia de contêineres, construção e gerenciamento de projetos.
Amostragem simples e segura com Liquistation CSF48. O amostrador de água totalmente automático atende as regulamentações de água globais, conta com um sistema de resfriamento seguro e invólucro à prova de vandalismo
Precisão da medição no monitoramento da qualidade da água
Um alto grau de precisão de medição é essencial para o monitoramento seguro de seus pontos de controle garantindo excelente qualidade e segurança da água potável.
Nosso conhecimento em campo
Com base em nossa tecnologia Memosens, nossos sensores inteligentes de análise de líquidos têm um chip de dados integrado na cabeça que armazena dados brutos e pode ser facilmente substituído e recalibrado sem interrupção do processo. Nossos transmissores, analisadores e amostradores de última geração, todos aproveitam nossa plataforma Liquiline padronizada.
Conveniência, eficiência e segurança na operação
As tendências de dados do sensor permitem manutenção fácil e preditiva
Estoque otimizado de peças de reposição para gerar economia de custos
Detecção de vazamento, gerenciamento de bomba e balanceamento geral de vazão são impossíveis na rede de distribuição de água sem medição de vazão.
Nosso conhecimento em campo
Nosso portfólio completo de produto de medidores de vazão eletromagnéticos é projetado especialmente para a indústria da água.
Medição confiável com precisão constante com o medidor de vazão Proline Promag W 400, sensor com conexões de processo fixas ou com junta sobreposta
Maior confiabilidade da medição com nosso conceito avançado de diagnóstico integrado, verificação e monitoramento Tecnologia Heartbeat
Desempenho de medição maximizada sem restrição no tubo e, com isso, sem perda de pressão usando nossos medidores de vazão Promag W 300/400/500 com a opção “0 x DN de passagem total”
O processo de tratamento de água potável em detalhes
Fale com nosso especialista
"I am very curious to know and understand the processes to be able to optimize water treatment. I spend a lot of time with the customer to challenge each other and to help them improve the processes."
Benefícios
A água potável limpa é essencial para a vida. É por isso que os operadores de plantas de água levam uma responsabilidade especial. Para cumprir essa responsabilidade, precisam de um parceiro em que possam sempre confiar. A Endress+Hauser é uma empresa familiar de mais de 60 anos. Somos focados em criar relacionamentos sustentáveis com nossos clientes em todo o mundo. Conte com nossas soluções inovadoras em monitoramento da qualidade da água potável para proteger nossas fontes de água e fonte de água potável.
40%
maior vida útil de nossos sensores digitais
250.000
sensores digitais analíticos instalados ao redor do mundo
3 milhões
Medidor de vazão eletromagnético Proline Promag
vendidos mundialmente em uma ampla gama de aplicações desde o lançamento em 1977
Para garantir que os valores limites para água potável sejam sempre atendidos, o NSI-Technik apoia o departamento de patologia do Würzburg University Hospital com um painel de desinfecção
Uma estação de tratamento de água na Alemanha enfrentou o problema de inatividade inesperada devido a poços de água entupidos. Com o índice de incrustação Heartbeat Technology o cliente agora monitora o acúmulo de ferro em seu processo.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Histórias relacionadas
Segurança da água
Filtragem por membrana no tratamento de água
Otimize o desempenho de seu controle de filtragem por membrana com a instrumentação Endress+Hauser e garanta os mais altos padrões em qualidade da água.
Serviços para estações de tratamento de água, esgoto e efluentes
Explore nossos serviços para estações de tratamento de água e efluentes – do comissionamento e verificação até a manutenção da instrumentação de processo
Alimentos e Bebidas: Equipamentos para a indústria alimentícia
Alimentos e Bebidas: Equipamentos para a indústria alimentícia
Seu parceiro para atender às regulamentações globais de higiene, garantir a qualidade consistente do produto e a disponibilidade da fábrica, ao mesmo tempo em que economiza recursos e reduz custos.
Energia: Aprimore sua fábrica
Energia: Aprimore sua fábrica
Você fornece energia para mundo - nós fornecemos know-how em aplicações para a sua fabrica de energia, incluindo: vapor (carvão, gás e petróleo), turbina a gás de ciclo combinado, energia de resíduos, hidráulica e nuclear.
Utilidades: Gestão de vapor industrial e água industrial
Utilidades: Gestão de vapor industrial e água industrial
Torne a gestão de utilidades mais eficiente, segura e confiável. Conte com a Endress+Hauser para melhorar seus sistemas em gestão de vapor e tratamento de água industrial. Saiba mais aqui.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .