Proteção da saúde com água limpa
Desinfecção e monitoramento da água potável
A desinfecção da água potável se faz necessária para proteger a saúde e segurança de todos. Esse é um processo que está sujeito a muitas orientações e valores limites. Para garantir que os valores limites sejam sempre atendidos, o NSI-Technik apoia o departamento de patologia do Würzburg University Hospital com um painel de desinfecção da Endress+Hauser.
Resultados
Medição online confiável
Operação intuitiva e evita erros de medição
Os custos operacionais e requisitos de manutenção são os mínimos possíveis
A contaminação microbial da água potável representa um risco grave para a saúde. Há também fatores agravantes a serem considerados, é importante pode contar com sua medição de desinfecção. Enquanto a desinfecção da água leva à redução do número de germes, uma overdose do desinfetante usado é um perigo para a saúde. A instalação de água potável do departamento de patologia do Hospital Universitário em Würzburg controla a contaminação microbiana da água potável.
Nossa solução
Para enfrentar os desafios associados à medição manual, é possível usar uma solução de medição automática, que registra e armazena os valores medidos digitalmente. Isso pode ser feito de forma extremamente econômica usando um painel de análise de água para monitorar o valor de cloro, criando assim uma solução para o monitoramento da desinfecção da água potável que é não apenas segura e sem risco para a saúde, mas também altamente eficiente.