Melhore seus processos de separação em mineração

Maximize os resultados de processos como flotação e espessamento graças a instrumentos precisos

A diminuição das classes de minérios é um desafio especial para as operações de mineração. É claro que há várias técnicas de processamento para obter mais de matéria-prima como adensamento e flotação. Porém, naturalmente eles consomem energia, produtos químicos e água. Assim, para equilibrar os rendimentos e os custos, os processos de extração devem ser executados em um nível ótimo. Especialmente, em tempos de mercados e preços voláteis.

Obtenha o máximo

A flotação e o adensamento são etapas fundamentais nos processos de mineração moderna. Porém, alcançar uma separação ótima é uma tarefa complexa devido a diversas variáveis interconectadas. Ambos os processos usam produtos químicos que são um dos principais impulsionadores de custos. Eles também consomem muita água o que, em algumas regiões, pode ser um recurso extremamente escasso, que as estações precisam tratar primeiro através de processos como dessalinização da água salobra, por exemplo.

  • Soluções de interface de espuma para tanques de flotação

  • Aumento das taxas e classes de recuperação

  • Redução da execução de gangue

  • Otimização de dosagem de produtos químicos

  • Melhoria da utilização da água

Saiba mais sobre otimização da extração de mineração

Otimize seus processos de extração de mineração ©Endress+Hauser
Otimize seus processos de extração de mineração ©Endress+Hauser
Otimize seus processos de extração de mineração ©Endress+Hauser

Aplicações

Células de flotação em uma mina

Otimização da flotação

A flotação é usada em diversos processos de mineração como ouro e cobre para recuperar partículas minerais mais finas que 500 mícrons ou 35 Mesh. Os parâmetros mais importantes para a eficiência do processo são: medição da vazão e densidade de matéria-prima, altura da espuma, determinação precisa da espuma e interface de lodo líquido, pH e Eh do líquido, dosagem e qualidade dos reagentes químicos, qualidade das bolhas da espuma e vazão de ar se usado para agitação.

Medição do nível de espuma de flotação.

Nível de espuma e espuma para interface da polpa

o nível da espuma e a interface espuma/polpa são um dos principais fatores para o processo. Recomendamos usar um transmissor de medição de interface Prosonic com dois sensores ultrassônicos se os instrumentos podem ser instalados na parte superior do tanque em combinação com um sistema XPSFloatTM que consiste em uma boia cônica revestida de PTFE, uma haste de teflon e uma placa alvo. Um sensor mede a distância até a superfície de bolhas e o outro mede a distância até a placa alvo, a diferença é a altura da espuma.

Flotação de mineração

Dosagem do reagente químico

O teor de partículas sólidas secas, a faixa de alimentação e a altura da espuma podem ser usados como um sinal de avanço para a malha de controle de dosagem de produtos químicos de modificação do pH, espuma e xantato. Um medidor de vazão Promass I coriolis pode inserir esses parâmetros e permitir uma dosagem muito precisa. A exclusiva Promass Heartbeat Technology permite que os operadores monitorem a qualidade do reagente em relação à viscosidade, densidade e temperatura, além da corrosão da linha do tubo ou acúmulo de material pastoso.

Espessador em uma mina.

Melhore seu espessador

O adensamento é a separação de partículas suspensas de um líquido por meio do assentamento por gravidade. A vazão de alimentação mineral entra no espessador através da alimentação central e do lodo. Os sólidos assentam no fundo do tanque e esse processo é acelerado pela adição de floculentos químicos líquidos. Para controle eficiente do espessador, seis medições são críticas: depósito de massa no leito, nível do leito, densidade de subvazão e vazão, dosagem de floculentos e clareza de sobrevazão.

Medição do nível do leito em um espessador.

Medição do nível do leito

Nível do leito ou medição de altura controla a taxa de adição de floculentos. Ele fornece informações sobre a eficiência do processo de dosagem de floculentos. Adicionalmente, ele pode mostrar o perfil da superfície do leito fluidizado e fornece um aviso precoce de sólidos transferidos na sobrevazão de líquidos clarificados. Idealmente, o nível do leito é medido usando tecnologia sonar submersível.

Análise de massa do leito

Análise de massa do leito

O estoque de massa do leito é inferido de uma medição de pressão no cone ou saída do tanque. Isso controla a velocidade da bomba de subvazão. A medição é melhor com um sensor de pressão com um diafragma de cerâmica porque a massa de partículas sólidas geralmente é muito abrasiva. Essa medição registra a pressão do lodo e da coluna de líquido que está presente.

Navegue pelo nosso portfólio!

Benefícios

Qualquer que seja o desafio enfrentado em seus processos de extração - baixo rendimento, OPEX alto ou rotinas caras de manutenção - graças à vasta expertise de nossos consultores na indústria, eles sabem exatamente como melhorar seus processos. Junto com nossos clientes e a ajuda de nosso portfólio de instrumentação otimizado para a indústria, eles conquistaram resultados extraordinários durante os últimos 60 anos.

  • 50%

    redução de produtos químicos usados.

  • 90%

    redução de horas gastas na manutenção.

  • 10 milhões

    de equipamentos instalados em todo mundo