Uma instrumentação especializada é necessária para abordar certas tarefas de análise e controle de processo, seja quando envolvem lidar com condições ambiente ou de processo de alta demanda, alcançar metas de produtividade ambiciosas ou estar em conformidade com regulamentações abrangentes. Na verdade, uma variedade de cenários em que nossos produtos Xpert funcionam como a solução ideal são muito numerosas para se listar.
Benefícios
Produtos especializados
Projetados para aplicações desafiadoras
Graças ao nosso conhecimento aprofundado na indústria e aplicação, estamos familiarizados com diretrizes e regulamentações industriais que você deve cumprir. Ao expandir continuamente nosso conhecimento em aplicação, desenvolvemos produtos especializados que maximizam o desempenho e a produtividade. Nossa especialização também nos permite oferecer consultoria e suporte para sua seleção, comissionamento e manutenção de instrumentos, e outros serviços como verificação e calibração, garantindo assim confiança e conformidade a longo prazo.
Múltiplas tecnologias para resultados ideais
Na Endress+Hauser, não acreditamos na abordagem "tamanho único". Entendemos que a aplicação deve definir a medição, e não o contrário. Por isso oferecemos múltiplas tecnologias para tarefas de medição similares. Nunca hesite em entrar em contato com nossos especialistas de aplicação para encontrar as opções de produto que correspondem exatamente às suas necessidades, especialmente se você possui aplicações exigentes.
Measured variablesVolumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring MediumNatural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesMass flow rate, volumetric flow s. c. (standard condition), volumetric flow a. c. (actual condition), molecular weight, gas volume and mass, gas velocity, sound velocity
Measuring range0,03 m/s ... 120 m/s (0.1 ft/s ... 394 ft/s)
Number of applicationsSupport up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
The easy‐to‐clean flowmeter with self‐drainable single‐tube system and an ultra‐compact transmitter. Dedicated for applications requiring optimal cleanability under hygienic conditions.
Transmissor compacto para detecção de nível pontual, nível contínuo, interface e medição de densidade
/
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .