Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medição de temperatura não invasiva inovadora para hidrogênio

A solução certa para tubos de pequenas dimensões

As estações de abastecimento de hidrogênio são essenciais para criar a infraestrutura para o uso de veículos com células de combustível. Como a temperatura do hidrogênio comprimido aumenta com a expansão durante o abastecimento e os recipientes comuns só permitem uma temperatura de aproximadamente +65 °C (+149 °F), a medição da temperatura é essencial nas estações de abastecimento de hidrogênio por motivos de segurança.

Estação de abastecimento de hidrogênio ©Adobe Stock/scharfsinn86

Benefícios

  • Medição precisa e rápida da temperatura

  • Redução ou eliminação do risco de vazamentos

  • Fácil instalação sem abertura do processo

  • Disponibilidade de diferentes protocolos de comunicação

O desafio

Em estações de abastecimento de hidrogênio, o hidrogênio comprimido é normalmente distribuído em tubulações muito pequenas. A medição de temperatura com um poço para termoelemento não é possível nessas dimensões. Portanto, sensores em contato direto com o processo são frequentemente usados, inseridos por meio de conexões de alta pressão em forma de T. Devido ao curto comprimento de instalação, o sensor geralmente mede a temperatura da conexão, não do meio, o que leva a erros de medição e possíveis riscos de vazamento.

Nossa solução

O design inovador do sensor de temperatura não invasivo iTHERM SurfaceLine TM611 permite a adaptação a tubos de pequenas dimensões e mede com precisão e rapidez a temperatura do processo na tubulação de hidrogênio, obtendo melhores resultados de medição.