Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Otimize o desempenho de produção de clínquer

Monitoramento online integrado e gestão de combustível otimizada melhora o desempenho de produção de clínquer

A produção de cimento é uma atividade de energia intensa e a escolha e a mistura de combustíveis primários e alternativos afetam tanto o impacto ambiental quanto a economia do processo. O custo total de energia pode representar 65-75% dos custos variáveis no processo. Para economizar energia, fábricas de cimento modernas pré-aquecem a mistura de matéria-prima antes de entrarem no forno. Além disso, pontos de queima secundários estão instalados usando combustíveis alternativos para reduzir a produção de energia.

Medição de temperatura e de pressão do óleo de lubrificação dos rolamentos de acionamento do forno de cimento. ©Endress+Hauser

Resumo dos benefícios

  • Reduz significativamente os custos de energia

  • Evita bloqueios nos ciclones do pré-aquecedor

  • Controla com precisão os processos do forno

  • Otimiza o desempenho do queimador

  • Reduz emissões de gás residual tóxico para conformidade

Seu desafio

O estágio de piroprocessamento é geralmente conhecido como o coração do processo de fabricação de cimento. É o estágio no qual a maioria dos custos operacionais de fabricação do cimento aparece e é também a área onde há a maioria das oportunidades de melhoria dos processos. Os principais desafios nesse estágio na produção de clínquer são a prevenção de bloqueios no pré-aquecedor, a medição de processo com precisão e a maximização da produção nesse ambiente quente e difícil.

Nossa solução

Para o melhor resultado no processo de produção de clínquer, a Endress+Hauser oferece um pacote integrado que otimiza a eficiência da energia. A combinação certa de instrumentação (Cerabar S, Omnigrad S, Deltabar S, Solicap S/Soliwave M, Micropilot FMR57, Gammapilot M) faz toda a diferença. Além disso, nosso portfólio de serviço tudo incluso ajuda a auxiliá-lo localmente para garantir a disponibilidade de sua fábrica.

Detalhes da aplicação

  • Bloqueios no ciclone são identificados usando o sensor de pressão Cerabar S

  • Medição de temperatura do processo com os termopares Omnigrad S NiCo (Níquel Cobalto) ou SiN (Silicone Nitrito) que são equipados com transmissores de dados de resposta rápida

  • Medição de queda de pressão no cabeçote do forno giratório com transmissores de pressão diferencial Deltabar S

  • Monitoramento limitado nos funis de saída do resfriador com sondas Solicap S de capacitância de alta temperatura ou sensores micro-ondas não intrusivos Soliwave M

Pacote otimizado para gestão de funis de forno

  • Medição de nível de tanque de óleo com radar de espaço livre Micropilot M

  • Medição de vazão mássica de óleo pesado com Promass F Coriolis

  • Monitoramento de caldeira a vapor Memograph M RSG40 para aquecimento de óleo residual

  • Sistema ultrassônico Prosonic S para medição de nível de carvão em bunkers

  • Transmissor de nível tipo radar Levelflex M para tanques de combustível secundários classificados

  • Detecção de limite de nível de combustíveis secundários com barreira de micro-ondas Soliwave M

  • Medição de gás natural ou biogás com medidor de vazão térmica Promass Coriolis ou Massa T

Indicadores-chave do desempenho para manter o processo em execução

  • Medição de incrustação de material nas câmaras do pré-aquecedor para evitar obstrução

  • Regulagem precisa da temperatura e de pressão em cada câmara de ciclone

  • Cálculo do tempo de retenção do clínquer no pré-aquecedor e no forno

  • Medição de emissão de gás CO2, limpeza de gás NOx e dessulfuração

  • Obter o resfriamento do clínquer através de fluxo de ar cruzado pela camada de clínquer