Aplicação de medição de nível em vedações em U
O nível de água em vedações em U é medido pelo transmissor de nível por radar sem contato
A casa de bombas foi projetada para aumentar a vazão/caudal de gás baseada na gravidade para 3.000 Nm³/h e para distribuir o gás a diferentes zonas de consumo, como WRM, SMS e instalação de sinterização.
VEDAÇÃO: a água está sendo usada como líquido de vedação para isolar a bomba auxiliar de entrada/saída quando a bomba auxiliar está em manutenção (desligada)/não está em operação.
Nível: o nível de água na vedação em U é medido pelo transmissor de nível por radar de onda livre e para encher/drenar a vedação em U foi usado o transmissor de nível por radar de feedback para controlar a válvula solenoide de água.
Posição variável da medição de nível por radar
O radar foi instalado em linha reta, mas apresentava múltiplos reflexos quando o tubo estava vazio e indicava um valor de 100%. O ângulo do bocal foi alterado ligeiramente, para focar em direção ao centro da curvatura, de modo a apresentar fortes reflexos a partir do ponto inicial da curvatura.
Erros na indicação da água de vedação significa chances de explosão
Bomba auxiliar frequentemente ativada devido a alarmes falsos/indicação pelo nível por radar. Indicação do radar não estável quando a vedação em U está vazia. O gás de forno de coque é um gás tóxico / inflamável; quando a água de vedação apresenta uma indicação incorreta, isso significa que o gás CO entrará na área segura, havendo também risco de explosão (caso ocorra ignição).
Posição variável da medição de nível por radar
O nível de água em vedações em U é medido pelo transmissor de nível por radar sem contato. Inicialmente, o radar foi instalado em linha reta, mas, quando a vedação em U está vazia, o radar capta múltiplos reflexos dentro do tubo e indicava um valor de 100%. Então, o ângulo do bocal foi alterado ligeiramente, para focar em direção ao centro da curvatura, de modo a apresentar bons/fortes reflexos a partir do ponto inicial da curvatura.