Resumo
A estação de tratamento de efluentes em Steinen opera quatro reservatórios de águas pluviais e um reservatório de contenção usado para a retenção segura de águas residuais contaminadas ou críticas. Essas instalações são essenciais para proteger o sistema de esgoto e o meio ambiente durante eventos de chuva intensa. Para melhorar a confiabilidade da medição, aumentar a transparência e modernizar as instalações existentes, a estação de tratamento de efluentes em Steinen substituiu seu sistema anterior por unidades de controle FlexView FMA90 e sensores de nível por radar de 80 GHz Micropilot FMR20B.
Os resultados: monitoramento de nível confiável com maior segurança e transparência
4
Reservatórios de águas pluviais e 1 reservatório de contenção são monitorados
80 GHz
Tecnologia de radar para medição estável durante eventos de chuva
1:1
Substituição de instalações de medição de nível existentes
A solução implementada fornece à estação de tratamento de efluentes em Steinen medições de nível estáveis ao longo de toda a altura do reservatório, mesmo durante eventos altamente dinâmicos de chuva e em níveis de enchimento muito baixos. Graças à tecnologia de radar focado de 80 GHz, os reflexos interferentes das estruturas do reservatório são suprimidos com confiança.
Ao mesmo tempo, a visualização de nível, o acesso remoto aos dados e funções de diagnósticos através da unidade de controle FlexView FMA90 simplificam a interpretação intuitiva de valores de medição e reduzem significativamente a necessidade de inspeções no local. Isso aumenta tanto a segurança operacional quanto a eficiência. A solução permitiu a modernização dos pontos de medição existentes sem grandes modificações no layout do gabinete de controle ou longas interrupções das operações.
O desafio: reservatórios de águas pluviais e de contenção com acesso limitado
Os pontos de medição nos reservatórios de águas pluviais e de contenção da estação de tratamento de efluentes em Steinen são de difícil acesso, pois estão localizados em poços ou em áreas potencialmente perigosas. Isso faz com que a inspeção no local e a manutenção tomem muito tempo. Ao mesmo tempo, a unidade de controle existente ofereceu apenas transparência limitada e acesso remoto aos dados de medição, uma vez que a instalação na sala de controle ainda era, em grande parte, baseada em tecnologias analógicas consolidadas. Sendo assim, os operadores enfrentaram a tarefa de modernizar essas instalações e possibilitar uma combinação perfeita entre sistemas analógicos e digitais.
Nossa solução: medição por radar focado e visualização remota flexível
Um primeiro passo simples para um controle mais inteligente foi alcançado na estação de tratamento de efluentes em Steinen através da implementação de uma instalação de medição de nível por radar sem contato. A instalação de medição existente foi modernizada com o uso de uma unidade de controle FlexView FMA90 com o sensor de nível por radar de 80 GHz Micropilot FMR20B. A modernização permitiu uma substituição direta utilizando o cabo existente, eliminando a necessidade de refazer a ligação elétrica ou de interromper o processo. A atualização tanto da unidade de controle quanto dos sensores de nível melhora a confiabilidade da medição, ao mesmo tempo em que garante uma solução preparada para o futuro e operacionalmente confiável.
O sensor de radar sem contato Micropilot FMR20B usa a tecnologia de radar de 80 GHz para medir o nível independentemente da presença de espuma e condensado. Com um ângulo de feixe estreito de até 4°, o sinal do radar está precisamente focado na superfície da água. Isso suprime de forma confiável reflexos interferentes das bordas de concreto e estruturas do reservatório, garantindo medições estáveis ao longo de toda a altura do reservatório, mesmo em níveis de enchimento baixos. A confiabilidade da medição foi melhorada ainda mais com a implementação de um mapeamento simples com referência. O Micropilot FMR20B garante a operação segura em áreas externas e potencialmente perigosas.
O FlexView FMA90 otimiza os sensores de nível e torna cada informação claramente visível ao exibir valores de nível e visualizações de tendências diretamente no equipamento ou através do acesso remoto. Na estação de tratamento de efluentes em Steinen, o invólucro para painel foi integrado diretamente no painel analógico existente com recortes em mosaico de 1 polegada, permitindo uma modernização direta sem grandes mudanças no layout do gabinete de controle. Os operadores podem acessar todos os dados relevantes usando o servidor de rede integrado e a conectividade Wi-Fi a partir da sala de controle ou através de um smartphone, tablet ou computador, reduzindo significativamente a necessidade de inspeções no local em pontos de medição de difícil acesso. Ao modernizar tanto os sensores quanto a unidade de controle, a solução não apenas melhora o desempenho da medição, mas também permite uma visualização moderna, acesso remoto e funcionalidades de diagnóstico. A possibilidade de modernizar o sistema inteiro passo a passo sem alterar a infraestrutura existente foi um fator decisivo no processo de seleção.
Solução de monitoramento de nível FlexView FMA90 na estação de tratamento de efluentes em Steinen, permitindo a modernização do sistema sem grandes modificações no gabinete de controle.
Visualização intuitiva de medições de nível de reservatórios de águas pluviais e de contenção com o FlexView FMA90.
Solução de monitoramento de nível FlexView FMA90 na estação de tratamento de efluentes em Steinen, permitindo a modernização do sistema sem grandes modificações no gabinete de controle.
Visualização intuitiva de medições de nível de reservatórios de águas pluviais e de contenção com o FlexView FMA90.
Principais benefícios da solução
-
Medição confiável
Monitoramento remoto confiável de pontos de medição de difícil acesso usando a tecnologia de radar focado de 80 GHz
-
Maior segurança da operação
Maior segurança das operações através da redução de inspeções no local e documentação de medição em conformidade
-
Informações claras
Visualização clara de valores de nível e curvas de tendência em reservatórios de águas pluviais e de contenção
-
Trabalho de instalação reduzido
Modernização econômica, sem grandes reformulações nem tempo em inatividade
Perguntas frequentes