Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Monitoramento contínuo do nível diferencial para controle automatizado de rastelos

O FlexView FMA90 e o Micropilot FMR20B combinam medição de nível sem contato com o monitoramento automático do nível diferencial para detecção precoce de entupimentos na indústria de efluentes

Indústria: Água, esgoto e resíduos
FlexView FMA90 instalado na estação de tratamento como unidade central de visualização e controle

Resumo

O controle automático e confiável do rastelo é obtido através do monitoramento contínuo do nível diferencial antes e depois do rastelo. Usando dois sensores de radar Micropilot FMR20B combinados com o FlexView FMA90, a solução garante a detecção precoce de entupimentos, uma operação estável do gradeamento e a redução de intervenções manuais, mesmo na presença de espuma, sólidos suspensos, detritos e sólidos flutuantes.

Os benefícios: menos intervenções, maior disponibilidade e gradeamento estável

80 GHz

Tecnologia de radar para medição de nível confiável

2

Conectividade do sensor para monitoramento de nível diferencial

24 horas

Controle automatizado de rastelos

O monitoramento confiável do nível diferencial permite a detecção precoce de entupimentos e a limpeza automatizada com o rastelo antes que ocorram transbordamentos. A intervenção manual é significativamente reduzida, resultando em maior disponibilidade do gradeamento e melhor estabilidade das operações. A visualização clara, registro de tendências e comunicação digital oferecem total transparência do processo e apoiam estratégias de manutenção proativas. O resultado é uma solução eficiente, robusta e escalável para controle do rastelo que mantém os sistemas de gradeamento de águas residuais operando de forma confiável em condições desafiadoras.

O desafio: detecção precoce de entupimentos em condições turbulentas de gradeamento

Em zonas de gradeamento de efluentes com faixas de medição abaixo de 5 m, a formação de espuma, turbulência e condições de vazão/caudal variáveis muitas vezes afetam o desempenho das tecnologias convencionais de medição de nível. Ao mesmo tempo, sólidos suspensos, sedimentos e resíduos acumulados no gradeamento aumentam o risco de entupimento e transbordamento, especialmente em aplicações de gradeamento grosso e fino.

Para garantir uma operação estável de gradeamento, a detecção precoce do acúmulo de contaminação é essencial. Isso requer uma medição de nível diferencial confiável antes e depois do rastelo. A inspeção e limpeza manuais são demoradas, aumentam o tempo em inatividade e representam riscos de segurança, enquanto influências ambientais, como detritos e níveis de contaminação em constante mudança, complicam ainda mais o monitoramento consistente.

Nossa solução: evitar transbordamentos através do monitoramento contínuo de nível diferencial

Um começo simples para um controle mais inteligente é alcançado através da combinação da medição de nível por radar sem contato com a avaliação e controle automatizados do nível diferencial. O Micropilot FMR20B mede continuamente o nível da água antes e após o rastelo usando seu sinal de radar focado de 80 GHz, garantindo a medição estável e sem contato, mesmo na presença de espuma, turbulência ou sólidos suspensos.

Ambos os sinais de nível são transmitidos para o FlexView FMA90, que calcula o nível do diferencial, o principal indicador para detecção precoce de entupimentos. O FlexView FMA90 otimiza os sensores e torna todas as informações claramente visíveis ao processar continuamente os valores de nível recebidos, calculando o nível diferencial e comparando os resultados com valores limite configuráveis. O FlexView FMA90 é capaz de avaliar o nível diferencial ou a relação entre os níveis a montante e a jusante para um controle confiável dos rastelos.

Quando o nível diferencial excede o limite configurado, o FlexView FMA90 pode iniciar automaticamente o ciclo de limpeza dos rastelos. Isso evita o transbordamento, estabiliza o processo de gradeamento e reduz significativamente a necessidade de intervenções manuais. Os valores de nível, o nível diferencial e o status do sistema são visualizados em tempo real, proporcionando aos operadores total visibilidade sobre o desempenho do gradeamento.

O registro de tendências e rastreamento de eventos apoiam a manutenção proativa e a estabilidade operacional a longo prazo. Valores de processo como níveis individuais, nível diferencial e status do sistema podem ser transmitidos para o sistema de controle através da comunicação Modbus TCP ou HART. Sequências de configuração guiadas e a detecção automática de sensores via HART garantem o comissionamento rápido e a operação confiável. O servidor de rede integrado, além disso, permite o acesso conveniente aos valores de medição. Para a integração segura em infraestruturas modernas, o FlexView FMA90 foi desenvolvido de acordo com os requisitos de desenvolvimento seguros de produtos da IEC 62443-4-1.

Principais resultados da solução

  • Medição confiável

    Medição de nível estável apesar da espuma, turbulência e sólidos em suspensão, fornecendo informações confiáveis para o monitoramento do nível diferencial e detecção precoce de entupimentos

  • Controle aprimorado

    Ciclos automatizados de limpeza com rastelo reduzem as intervenções manuais e ajudam a evitar transbordamentos

  • Fácil operação

    Comissionamento rápido e fácil através de sequências de configuração guiadas e detecção automática de sensores

  • Informações claras

    Visualização contínua e comunicação digital para uma operação transparente e integração perfeita do sistema

Produtos e serviços usados

/

Soluções e tecnologias relacionadas

Medição de nível

Medição contínua de nível e detecção do nível pontual em líquidos e sólidos a granel

Mais informações

Medição de radar de nível

Medição de nível de radar oferece medição confiável sem manutenção e livre de contacto em líquidos e sólidos a granel. O sensor Micropilot é uma solução segura mesmo em condições extremas de processo.

Mais informações

Medição de nível por radar explicada

A tecnologia de radar oferece medição de nível confiável e precisa, e os equipamentos de radar habilitados para IIoT estão transformando a forma como as indústrias monitoram os níveis.

Mais informações

Garantindo a segurança das instalações industriais com o ProtectBlue

Garantindo a segurança das instalações industriais com o ProtectBlue

Mais informações

Perguntas frequentes