O monitoramento de energia reduz o consumo e as emissões
Endress+Hauser usa dados para melhorar processos
Para abrigar a crescente força de trabalho da Endress+Hauser e criar mais espaço para a produção, o desenvolvimento de um grande campus foi concluído na instalação de Reinach, na Suíça, em 2022, tornando a necessidade de monitorar o consumo de energia mais importante do que nunca. No final de um contrato existente, foi decidido que a Endress+Hauser UK assumiria a gestão do abrangente sistema de monitoramento de energia do local usando instrumentos do próprio portfólio da empresa.
Os benefícios
Remove a necessidade de leituras manuais
Economiza tempo e melhora a precisão
Fornece acesso aos dados para manutenção preventiva
Ajuda a atingir as metas de sustentabilidade
O desafio
A Endress+Hauser está totalmente ciente da necessidade de gerenciar seu consumo de energia — por razões financeiras e ambientais — e da necessidade de dados precisos para apoiar esse objetivo. Pascal Meury é o gerente de energia da Endress+Hauser Flow: "Com todas as regulamentações temos do governo e envolvendo nossa certificação ISO 50001, bem como nossos próprios objetivos, é essencial para nós não apenas coletar os dados, mas trabalhar com eles. Vemos os dados como um recurso para conhecimento e melhoria. "
A solução
Em Reinach, o software eSight coleta dados de mais de 630 instrumentos incluindo medidores de vazão/caudal, transmissores de análise de líquidos, medidores de calor, equipamentos de pressão e nível e medidores de eletricidade. Displays com painéis dos dados dos serviços de abastecimento do local facilitam a compreensão da quantidade de energia sendo usada e define as metas para economizar energia. Todos os dados e painéis e gráficos associados podem ser acessados remotamente e apresentados em termos de custo em vez de kWh, através da vinculação do contrato de energia do local.
Integração com o ecossistema de IIoT
De maneira inovadora, a equipe do Reino Unido por trás do projeto também desenvolveu uma solução para integrar o sistema de monitoramento de energia com o Netilion, o ecossistema de IIoT baseado na nuvem da Endress+Hauser. O Netilion abrange diversos módulos para melhorar o acesso a informações valiosas do campo. O módulo de análise Health, por exemplo, destaca e registra problemas conforme eles ocorrem, ajudando a promover uma estratégia de manutenção proativa em todas as instalações.