A Nicro combinou a engenharia de sistemas de fermentação com a tecnologia Raman da Endress+Hauser e os serviços analíticos da BICRO BIOCentre para criar uma solução completa para processos de fermentação. O monitoramento inline substitui a análise offline demorada por medições em tempo real de metabólitos e biomassa. Isso proporciona aos cientistas mais informações sobre o processo, possibilita intervenções no momento certo, reduz o risco de contaminação e permite a produção otimizada e maior produtividade.
Os resultados: Fermentação mais rápida, segura e produtiva
35
processos de fermentação alcançaram o retorno sobre investimento
33%
aumento de produtividade potencial em um período de 10 dias
A análise de custos original calculou um retorno sobre o investimento após 35 processos de fermentação quando o monitoramento Raman inline foi comparado a testes em amostras offline. A análise também determinou que o processamento mais rápido da fermentação com monitoramento Raman poderia aumentar a produtividade da fábrica em 33% em um período de 10 dias.
Informações em tempo real melhoram o controle da fermentação
A medição inline direta de glicerol como um metabólito de entrada, do acetato como subproduto e do OD600 para o crescimento da biomassa fornece uma visão mais aprofundada sobre o desempenho da fermentação. Ao monitorar múltiplos atributos através de uma única sonda, a solução permite que as decisões de processo sejam baseadas nas condições atuais em vez de em resultados atrasados de laboratório. Os resultados incluem:
Tempos de ciclo de processo mais rápidos através do monitoramento do metabólito em tempo real
Controle de processo aprimorado que suporta uma produção otimizada e aumento do rendimento
Risco de contaminação reduzido através da limitação do manuseio de amostras offline
Monitoramento simultâneo de múltiplos parâmetros de fermentação
Tempo reduzido entre lotes
Um pacote completo de soluções tecnológicas para processos de fermentação
"A troca metabólica nem sempre ocorre no mesmo momento, e o monitoramento em tempo real é a única maneira de saber exatamente quando intervir."
Dra. Maja Marinović , Chefe do Laboratório de Microbiologia , BICRO BIOCentre Ltd
A espectroscopia Raman inline otimiza o monitoramento da fermentação ao fornecer medições em tempo real, reduzir o trabalho de amostragem e melhorar a eficiência operacional.
O desafio: Substituir a análise offline lenta e arriscada
O progresso da fermentação pode ser estimado através do monitoramento do oxigênio dissolvido no meio. A densidade óptica e concentrações de metabólitos fornecem informações adicionais, mas esses parâmetros têm sido tradicionalmente medidos offline usando técnicas cromatográficas demoradas.
Retirar amostras para análise atrasa o acesso às informações do processo e introduz manuseio adicional. Isso também pode criar um risco de contaminação e a potencial perda de um lote valioso. A Nicro precisava de uma solução que forneceria informações em tempo hábil sobre a concentração de metabólitos e crescimento de biomassa sem depender de uma amostragem offline repetida.
Nossa solução: Monitoramento Raman integrado para fermentação
A Nicro combinou seu conhecimento técnico sobre engenharia de fermentação com os serviços e tecnologias da BICRO BIOCentre e da Endress+Hauser para oferecer um pacote de solução completo para processos de fermentação. A solução inclui:
Engenharia e projeto de um sistema de fermentação completo da Nicro
Um analisador Raman Rxn da Endress+Hauser
Uma sonda Raman Rxn-45 da Endress+Hauser
Serviços analíticos da BICRO BIOCentre
Serviços de modelagem S-PACT para apoiar o desenvolvimento de modelos analíticos
A sonda Raman é instalada diretamente no processo e monitora a concentração de glicerol, concentração de acetato e OD600 para crescimento de biomassa. Múltiplos atributos podem ser monitorados simultaneamente através de uma única sonda, fornecendo uma visão em tempo real das condições de fermentação e eliminando o atraso associado à análise de amostras offline.
As informações inline também ajudam os cientistas a reconhecer eventos do processo que podem não ocorrer exatamente no mesmo ponto em cada lote. Na aplicação documentada, o monitoramento online permitiu que os cientistas identificassem quando as bactérias alternaram de uma fonte de carbono para outra, apoiando a intervenção no ponto de alimentação adequado.
Baixe o estudo de caso completo
Deseja acessar o estudo de caso completo em PDF?
Baixe uma cópia para ler quando for mais conveniente, salvar para referência futura ou compartilhar com colegas.
Optical analysis systems for monitoring composition and concentration in solids, liquids, slurries, particles, and gases - for laboratory, process, and emission monitoring.
Opere o descarte de efluentes dentro dos limites legais com um monitoramento completo e confiável para valores contínuos e rápida resposta à contaminação.
A medição rápida e contínua do hidrogênio em dutos de gás natural permite a mistura segura, conformidade com a qualidade e controle dinâmico usando a espectroscopia Raman — sem consumíveis ou queima
Análise da qualidade de biometano para uma injeção de gás segura e em conformidade
Garanta a qualidade confiável do biometano com medições online rápidas e precisas de H₂S, ponto de orvalho da água e parâmetros críticos para uma injeção segura na rede e operações eficientes.
Proteja as membranas de osmose reversa com o monitoramento da qualidade da água online para dessalinização
Monitoramento confiável da qualidade da água online para proteger as membranas de OR (osmose reversa), reduzir o trabalho de limpeza e prolongar a vida útil da membrana em aplicações de dessalinização e reúso da água
Detecção de vazamentos em tanques criogênicos (GNL, etileno, GLP e amônia)
Detecte vazamentos em tanques criogênicos logo no início e mantenha o controle. A Endress+Hauser fornece monitoramento contínuo e altamente confiável da temperatura para proteger as pessoas, os ativos e a infraestrutura crítica.
Nicro is a Croatian company whose tailored bioreactors propelled the rise of pharma, biotech, food and chemical industries in the region.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .