Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Tratamento de lodo eficiente e controle de processo em tempo real

Medição confiável de sólidos totais para estação de tratamento de efluentes Bändlegrund com Proline Teqwave MW 500

Devido ao aumento das especificações legais, as estações de tratamento de efluentes são continuamente exigidas para avaliar seus processos e otimizá-los, se necessário. Nesse contexto, os operadores da estação de tratamento de efluentes Bändlegrund, em Weil am Rhein, Alemanha, viram potencial para otimização no gerenciamento de lodo. A instalação do medidor em linha Proline Teqwave MW 500 da Endress+Hauser permitiu otimizar várias áreas ao mesmo tempo.

Imagem da estação de tratamento de efluentes Bändlegrund em Weil am Rhein, Alemanha ©Endress+Hauser

A estação de tratamento de efluentes Bändlegrund, em Weil am Rhein, Alemanha, existe desde 1983 e atualmente tem uma capacidade de 290.000 PE.

Imagem do Proline Teqwave MW 500 que mede o total de sólidos em lodo de esgoto em Bändlegrund ©Endress+Hauser

Proline Teqwave MW 500 mede os sólidos totais em lodo de esgoto em tempo real usando transmissão de micro-ondas.

O resultado

  • Maior segurança da operação graças à estabilização do processo

  • Redução do consumo de energia e polímero devido ao tratamento de lodo otimizado

  • Controle de processo em tempo real

  • Menor esforço manual e desempenho otimizado de tempo de operação da bomba

  • Maior rendimento de gás digestor

Steffen Mehlhorn, 
Diretor da associação de Wieseverband

"Para nós, foi muito importante otimizar o controle do processo no gerenciamento de lodo em função dos requisitos legais crescentes na operação. Conseguimos isso com o Teqwave MW 500 ."

Steffen Mehlhorn, diretor da
associação de efluentes Wieseverband

Os requisitos do cliente

Uma abordagem de otimização foi a remoção do lodo primário e secundário das tremonhas dos clarificadores primários. Esse processo foi controlado pelo tempo de execução das bombas de remoção de lodo. O ajuste do tempo de execução exigia os resultados de uma medição manual de nível de lodo e equipe experiente. Outro desafio é a dosagem de polímero baseada em sólidos ao desidratar os lodos. O teor sólido foi determinado manualmente e a quantidade de polímero foi adicionada em proporção ao volume.

Nossa solução

O Teqwave MW 500 é um medidor em linha que exibe os sólidos totais em lodo de esgoto em %TS em tempo real usando transmissão de micro-ondas. Graças à medição direta na entrada do espessante, a vazão de lodo pode ser balanceada e os tempos de execução da bomba podem ser automatizados. Durante a drenagem de lodo, a medição de sólidos em tempo real permite que a quantidade de polímero seja dosada na entrada da pressão do filtro da câmara de forma ideal o tempo todo, mesmo em caso de alterações no teor de sólidos.