Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Laboratório de calibração com certificação ISO17025

Laboratório de calibração

Resultados de medição confiáveis ​​por meio de calibrações rastreáveis

O laboratório de calibração acreditado da Endress+Hauser Level+Pressure opera desde 1994 em conformidade com a norma ISO/IEC 17025. Realizamos calibrações rastreáveis ​​para pressão manométrica, absoluta e diferencial, vácuo e temperatura, seguindo normas internacionais reconhecidas.
A calibração conforme a norma ISO/IEC 17025 (DKD/DAkkS na Alemanha) pode ser solicitada diretamente no momento da configuração do instrumento, garantindo documentação completa e rastreabilidade.

Desde 1994, trabalhamos em um laboratório de calibração certificado pela ISO17025. Realizamos calibrações que podem ser comprovadas para pressão manométrica positiva e negativa, pressão absoluta, pressão diferencial, vácuo e temperatura. Nosso serviço para você: pode pedir as calibrações ISO17025 que podem ser comprovados (DKD/DAkkS) diretamente com a configuração do instrumento.

Contato