Por que a NAMUR NE 107 é importante para a saúde do equipamento
Informações confiáveis sobre a saúde do equipamento são essenciais para manter a eficiência da produção, garantir a qualidade do produto e minimizar paralisações não programadas.
Article05.01.2026
Resumo
Sem diagnósticos padronizados, as indústrias enfrentariam quantidades gigantescas de dados técnicos com pouca clareza sobre a interpretação ou ações corretivas, o que levaria à ineficiência e possíveis interrupções do processo.
A NAMUR NE 107 fornece recomendações claras para padronizar as informações sobre o estado de saúde de todos os equipamentos.
Ao categorizar os diagnósticos em indicadores de status simples e práticos, a norma elimina a complexidade e possibilita uma tomada de decisão mais rápida.
A adoção da NAMUR NE 107 simplifica o monitoramento, melhora as estratégias de manutenção e apoia abordagens preditivas, ajudando as indústrias a manter um alto desempenho e, ao mesmo tempo, reduzir os riscos operacionais.
SumárioSumário
Benefícios da NAMUR NE 107 para o status de saúde do equipamento
Operadores industriais e equipes técnicas compartilham o objetivo comum de manter a estabilidade do processo e a qualidade do produto, mas suas necessidades de informação diferem significativamente. Os operadores se concentram em manter a produção funcionando sem problemas, evitando paralisações não programadas e garantindo uma produção consistente. Eles precisam de dados do processo claros e simplificados e indicadores do status de saúde sem complexidade desnecessária.
As equipes técnicas (técnicos e engenheiros) precisam de informações de diagnóstico detalhadas para manter a precisão da instrumentação e prevenir falhas antes que elas ocorram. Seu trabalho envolve uma análise mais profunda e a localização de falhas, exigindo dados aprofundados do equipamento.
A NAMUR NE 107 une essas duas perspectivas ao padronizar os relatórios de estado de saúde para todos os equipamentos. Ela simplifica diagnósticos complexos em quatro categorias de status claras, permitindo que os operadores interpretem rapidamente as condições dos equipamentos ao mesmo tempo em que possibilita às equipes técnicas o acesso a detalhes adicionais por meio de sistemas de gestão de equipamentos inteligentes (IDM). Essa abordagem reduz a complexidade, acelera a tomada de decisões e apoia estratégias de manutenção proativas.
Sinais de status NAMUR NE 107 explicados
A padronização das informações de saúde dos equipamentos é essencial para uma operação eficiente da planta industrial. A NAMUR NE 107 atende a essa necessidade definindo quatro categorias de status claras, representadas por ícones e cores padronizados, garantindo consistência entre diferentes fornecedores e simplificando a interpretação:
Verificar função: baixa severidade; prioridade 2. Indica um sinal temporariamente inválido, como saídas forçadas durante testes do circuito.
Manutenção Necessária: baixa severidade; prioridade 3. O equipamento está funcionando, mas próximo ao final de seu ciclo de vida, por exemplo, um sensor de pH que precisará ser substituído em breve.
Fora das especificações: severidade média; prioridade 4. O equipamento está operando fora dos limites ou parâmetros permitidos.
Falha: alta severidade; prioridade 1. Representa um sinal inválido causado por um mau funcionamento em um sensor, instrumento ou atuador.
Severidade vs. prioridade
A severidade reflete o impacto de um incidente na funcionalidade do sistema, enquanto a prioridade determina a urgência da ação corretiva. Problemas com alta severidade afetam a integridade do processo, enquanto problemas de alta prioridade exigem atenção imediata.
Esta tabela apresenta as cores, formas e símbolos para cada sinal, de forma a destacar a facilidade de identificar cada status rapidamente:
Com a NE 107, operadores recebem sinais simples e uniformes sobre o estado de saúde, em vez de inúmeros códigos de erro, reduzindo a complexidade e melhorando os tempos de resposta. Equipes técnicas podem acessar diagnósticos detalhados por meio de ferramentas de gestão de equipamentos inteligentes (IDM), como o FieldCare, usando a tecnologia FDT/DTM.
Um sinal de status de saúde pode representar diversas condições de diagnóstico, dependendo do tipo de equipamento. Sem um sistema de monitoramento estruturado, essas informações geralmente aparecem fragmentadas nos displays dos equipamentos ou consoles de controle, tornando a interpretação demorada e complexa.
Serviços digitais como o Netilion Health organizam dados de diagnóstico em um formato claro e prático, permitindo que os usuários acessem informações detalhadas com mínimo esforço. Essa abordagem simplifica a localização de falhas e suporta estratégias de manutenção preditiva.
Por exemplo, um transmissor de nível por radar pode fornecer diagnósticos relacionados a sensores, componentes eletrônicos, configurações e condições do processo. Eles representam apenas uma parte dos dados disponíveis; detalhes aprofundados sobre o diagnóstico podem ser encontrados na documentação técnica do fabricante.
Como acessar o status de saúde do equipamento de forma eficiente
Comunicadores de campo fornecem acesso local às informações de saúde do equipamento, permitindo que técnicos verifiquem o diagnóstico diretamente no instrumento. Entretanto, muitos equipamentos ainda operam usando sinais analógicos tradicionais, o que limita a disponibilidade de dados detalhados de diagnóstico. Mesmo com a comunicação digital, lacunas no conhecimento ou acessibilidade muitas vezes impedem que as equipes utilizem plenamente as informações sobre o estado de saúde.
Os serviços de Internet das Coisas Industrial (IIoT) oferecem atualmente uma abordagem mais eficiente. Ao conectar gateways e edge devices, os dados de diagnóstico de instrumentos com automonitoramento podem ser coletados e transmitidos com segurança para a nuvem. Tecnologias como o WirelessHART ou PROFIBUS possibilitam essa conectividade, tornando as informações de saúde acessíveis a qualquer momento e em qualquer lugar.
Soluções como o Netilion Health democratizam o acesso aos diagnósticos do equipamento, fornecendo dados organizados que apoiam a manutenção preditiva, melhoram a confiabilidade da produção e aumentam a eficiência da equipe. Essa integração reduz a complexidade e garante que informações de saúde críticas estejam disponíveis sempre que necessário.
A NAMUR NE 107 é nova?
A NAMUR NE 107 não é um desenvolvimento recente; a norma já é um padrão consolidado há anos. O que é novo, no entanto, é a forma como essas informações podem agora ser acessadas e utilizadas. As plataformas em nuvem da Internet das Coisas Industrial (IIoT) transformaram o gerenciamento dos dados de diagnóstico, facilitando a visualização, interpretação e organização por meio de painéis, bancos de dados e outras ferramentas estruturadas.
Embora a análise detalhada ainda exija sistemas de controle e softwares de gestão de equipamentos inteligentes (IDM), as plataformas de IIoT fornecem acesso simplificado a dados essenciais, alertas e registros históricos. Essa integração aumenta a visibilidade e suporta estratégias de manutenção proativas, melhorando a eficiência geral da fábrica.
Netilion is an award-winning IIoT ecosystem, designed for industrial processes. It connects the physical and digital worlds to send valuable information from the field to you anywhere at any time.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Gostaria de participar de um de nossos eventos? Selecione pela categoria ou setor industrial.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .