O PROFINET é um padrão industrial de Ethernet projetado para a comunicação entre sistemas de automação e equipamentos de campo.
Na indústria de processos, ele permite uma troca de dados rápida e confiável para controle e monitoramento, integrando sensores, atuadores e controladores em uma única rede digital.
Sua flexibilidade permite uma conectividade perfeita entre as diversas camadas da automação, melhorando a transparência, diagnóstico e eficiência das instalações ao mesmo tempo em que apoia iniciativas de IIoT e transformação digital.
Este artigo examina como implementá-lo em uma indústria de processos, destacando as diferenças em relação à EtherNet/IP.
SumárioSumário
Redes e protocolos industriais
Embora as tecnologias de 4–20 mA e HART continuem sendo amplamente utilizadas, as redes digitais estão ganhando cada vez mais espaço no ambiente industrial, pois se alinham melhor às iniciativas de digitalização. Discussões sobre a continuidade da relevância dos sistemas analógicos são comuns, já que eles são robustos e descomplicados, facilitando as operações em campo. No entanto, a questão permanece: como alcançamos uma conectividade transparente entre o campo e os sistemas de controle?
Controladores e equipamentos modernos geram quantidades significativas de dados, o que requer protocolos de comunicação avançados, como Modbus RS485, OPC e PROFIBUS DP. Além disso, tecnologias como o FOUNDATION Fieldbus H1, PROFIBUS PA e PROFINET oferecem recursos de integração ainda maiores. Essas redes industriais conectam equipamentos de campo a controladores, possibilitando diagnósticos, configurações e funcionalidades avançadas muito além do que a tecnologia puramente analógica pode oferecer.
Apesar desses avanços, o padrão 4–20 mA continua a dominar em campo, em grande parte devido à divergência entre os conceitos dos fornecedores e a realidade dos usuários, além da complexidade das redes digitais, que atrasa a descontinuação do analógico. Entretanto, a ascensão da IIoT e da IA está acelerando a digitalização, tornando os protocolos baseados em Ethernet e a comunicação sem fio cada vez mais comuns em novos projetos. A tendência é clara: mais soluções digitais estão chegando, e temos que estar preparados para adotá-las.
Conceito geral de Ethernet
Ao instalar um roteador ou qualquer equipamento conectado à Internet, você provavelmente já se deparou com um cabo Ethernet (também chamado de cabo de rede). Muitos presumem que “Ethernet” se refere apenas ao cabo em si; na realidade, o cabo representa apenas a camada física de uma rede Ethernet.
A Ethernet suporta múltiplos protocolos de comunicação através desses cabos. Exemplos comuns incluem o Protocolo de Internet (IP - Internet Protocol) e o Protocolo de Controle de Transmissão (TCP - Transmission Control Protocol), amplamente utilizados em aplicações corriqueiras. No entanto, ambientes industriais exigem protocolos adicionais para atender a demandas mais complexas.
Plantas industriais
No chão de fábrica, controladores devem acessar dados de drives, E/S e estações de trabalho com tempos de resposta rápidos, e a rede deve suportar condições adversas, como abrasão, umidade e flutuações de temperatura. Para atender a essas demandas, especialistas em automação desenvolveram a Ethernet Industrial e, a partir desse alicerce, surgiu o PROFINET como um protocolo robusto baseado em Ethernet para aplicações industriais.
O que é PROFINET?
O PROFINET é um protocolo de comunicação industrial baseado em Ethernet que conecta equipamentos de processo (como sensores e atuadores) a sistemas de controle. Ele foi desenvolvido pela organização PROFIBUS e PROFINET International (PI) em colaboração com diversos parceiros da indústria.
O protocolo está em conformidade com a norma para Ethernet IEEE 802 e é definido na IEC 61158 e IEC 61784, possibilitando uma integração perfeita entre diversos equipamentos na mesma rede. Por exemplo, uma impressora e um medidor de vazão/caudal podem coexistir dentro de uma única infraestrutura. Diferente de redes domésticas típicas, o PROFINET oferece tempos do ciclo extremamente rápidos, muitas vezes na faixa dos submilissegundos, o que o torna adequado para a automação industrial.
Para entender sua estrutura, nos baseamos no modelo ISO/OSI, que define sete camadas para a comunicação em rede. A Ethernet normalmente usa quatro camadas:
Ethernet para conexão física e de dados
IP para rede
TCP ou UDP para transporte
Outrosprotocolos para funções específicas
O PROFINET geralmente segue este modelo, mas pode ignorar certas camadas em algumas aplicações. Por exemplo, o PROFINET RT (Real-Time / em tempo real) oculta as camadas de rede e transporte para acelerar a comunicação.
TCP/IP para configuração, ajustes e operações cíclicas de leitura/gravação
RT (Real-Time) para tarefas de automação com tempos do ciclo entre 1 e 10 milissegundos
IRT (Isochronous Real-Time) para comunicação sincronizada e de alta precisão via comutação programada
Essa abordagem em camadas garante flexibilidade, velocidade e confiabilidade, fazendo do PROFINET um importante pilar para a automação industrial moderna e a integração da IIoT.
O sistema PROFINET I/O
O PROFINET opera em um modelo provedor-consumidor para troca de dados, substituindo a abordagem tradicional mestre-escravo usada pelo PROFIBUS. Os equipamentos dentro de um sistema PROFINET são geralmente organizados em três categorias:
Controlador: geralmente um controlador lógico programável (CLP) ou sistema de controle distribuído (DCS) que executa o programa de automação. O controlador envia saídas para equipamentos de E/S (I/O) e recebe entradas deles, semelhantes a um mestre Classe 1 no PROFIBUS.
Equipamentos: componentes de campo como sensores e atuadores que se comunicam com o controlador através de conexões Ethernet, funcionando de forma semelhante a escravos no PROFIBUS.
Supervisor: sistemas como PC, IHM ou ferramentas de diagnóstico usados para monitoramento, comissionamento e localização de falhas, comparáveis aos mestres Classe 2 no PROFIBUS.
Um sistema PROFINET I/O requer pelo menos um controlador e um equipamento, mas as configurações podem variar amplamente: múltiplos controladores para um único equipamento, um controlador para múltiplos equipamentos ou até mesmo múltiplos controladores gerenciando múltiplos equipamentos. Geralmente, os supervisores são usados temporariamente durante o comissionamento ou diagnóstico.
Além desses elementos-base, uma rede PROFINET inclui componentes como switches e pontos de acesso sem fio. Alguns desses componentes também podem atuar como equipamentos de E/S, o que possibilita funcionalidades de diagnóstico aprimoradas.
Configuração de equipamentos PROFINET
Para configurar um equipamento PROFINET I/O, dois elementos são essenciais: uma ferramenta de supervisão e um arquivo GSD (General Station Description - arquivo de descrição geral da estação). O arquivo GSD, disponibilizado pelo fornecedor do equipamento, é semelhante àqueles utilizados no PROFIBUS, mas segue um formato baseado em XML conhecido como GSDML.
Uma vez concluída a configuração, o arquivo GSDML é baixado no controlador, estabelecendo a comunicação com os equipamentos conectados. A partir desse ponto, os dados cíclicos (como entradas e saídas) fluem continuamente entre o controlador e os equipamentos, enquanto os dados não cíclicos, incluindo as informações de diagnóstico, são trocados conforme necessário.
A diferença entre PROFIBUS e PROFINET
A escolha entre o PROFIBUS e o PROFINET depende das necessidades específicas de sua aplicação. O PROFIBUS é um protocolo digital muito consolidado com base na comunicação serial, enquanto o PROFINET é um protocolo moderno construído a partir da Ethernet Industrial. O PROFINET oferece uma largura de banda significativamente maior e ciclos de comunicação mais rápidos, permitindo a transferência de pacotes de dados maiores.
Aqui você pode encontrar uma visão geral das diferenças entre PROFIBUS e PROFINET:
Outra vantagem do PROFINET é sua compatibilidade com tecnologias sem fio. Como um padrão baseado em Ethernet, ele pode ser integrado com o Wi-Fi ou Bluetooth quando necessário, oferecendo flexibilidade para uma conectividade móvel e remota.
PROFINET e IIoT
A conectividade e a transparência são fundamentais para a construção de sistemas de IIoT eficientes. A coleta de dados de campo precisos é essencial para obter informações que resultem em ações, e o PROFINET fornece uma conexão confiável e transparente entre equipamentos de campo e ecossistemas IIoT como o Netilion da Endress+Hauser.
Um dos pontos fortes do PROFINET é sua capacidade de coexistir com outros protocolos, permitindo que operadores façam a transição para a era digital sem abandonar a infraestrutura familiar. Além disso, os dados podem ser exportados do campo para sistemas de nível superior usando padrões abertos como o OPC UA, trabalhando junto com o PROFINET para permitir a integração perfeita com bancos de dados na nuvem.
O PROFINET já é um facilitador fundamental da IIoT, e seu papel nessa dinâmica continuará a crescer.
O Netilion é um ecossistema de IIoT premiado, projetado para processos industriais. Ele conecta os mundos físico e digital para enviar informações valiosas do campo para você em qualquer lugar e a qualquer momento.
Actual hands-on tasks will help you to understand how the EtherNet/IP technology works in detail. You will understand the benefits of the technology and know the procedure for troubleshooting.
Gostaria de participar de um de nossos eventos? Selecione pela categoria ou setor industrial.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .