Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

O princípio de medição de vazão eletromagnético

Para medir fluidos condutores, mesmo com sólidos arrastados

Video Múltiplos setores 03.12.2024

A lei de Faraday sobre os estados de indução diz que uma haste de metal que se move em um campo magnético induz eletricidade. Esse princípio de dínamo também estabelece a maneira como os medidores de vazão eletromagnéticos funcionam.

Assim que as partículas eletricamente carregadas em um fluido atravessam o campo magnético artificial gerado por duas bobinas de campo, uma tensão elétrica é induzida. Essa tensão, medida por dois eletrodos, é diretamente proporcional à velocidade de vazão e ao volume da vazão. O campo magnético é gerado por uma corrente contínua pulsada com polaridade alternada. Isso garante um ponto zero estável e torna a medição da vazão insensível a líquidos multifásicos ou não homogêneos, bem como à baixa condutividade.

Assista ao vídeo para saber como funciona o princípio eletromagnético de medição de vazão e leia mais sobre ele aqui!

Visão geral das vantagens dos medidores de vazão eletromagnéticos

  • O princípio de medição é praticamente independente de pressão, densidade, temperatura e viscosidade
  • Mesmo fluidos com sólidos arrastados podem ser medidos, por ex., polpa de minério ou polpa de celulose
  • Ampla faixa de diâmetros nominais: DN 2 a 3000 (1/12 a 120")
  • Seção transversal livre do tubo: adequado para limpeza CIP/SIP e pigável
  • Sem peças móveis
  • Desembolso mínimo para manutenção e conservação
  • Sem perdas de pressão
  • Rangeabilidade muito alta até 1000:1
  • Alto grau de reprodutibilidade da medição e estabilidade de longo prazo

As mais diversas substâncias são transportadas e distribuídas em sistemas de tubulação todos os dias. Isso pode incluir água potável, sucos de frutas, produtos químicos ou até mesmo lamas contendo pedras.
Os fluidos que fluem pelos tubos geralmente têm propriedades completamente diferentes. Consequentemente, existem diferentes princípios para sua medição.
Um desses métodos é a medição de vazão com base no princípio eletromagnético.
A física básica desse princípio remonta ao físico inglês Michael Faraday, que, em 1831, descobriu que a corrente elétrica pode ser gerada com um campo magnético.
Cerca de 100 anos depois, o inventor e padre suíço Padre Boaventura Thürlemann aplicou esse conhecimento a líquidos eletricamente condutores que fluem em tubos e construiu o primeiro medidor de vazão eletromagnético do mundo.

Vamos dar uma olhada mais de perto em como esse método de medição funciona!
Duas bobinas de campo ficam localizadas dentro de cada medidor de vazão eletromagnético. Com a ajuda das chamadas sapatas polares, essas bobinas geram um campo magnético constante por toda a seção transversal do tubo de medição.
Dois eletrodos, que podem captar tensões elétricas, são instalados em um ângulo reto na parede do tubo.
O revestimento instalado na parede interna evita curtos-circuitos elétricos entre o líquido condutor e o tubo metálico.
Se não houver vazão de líquido, nenhuma tensão elétrica induzida será medida inicialmente entre os dois eletrodos.

As partículas eletricamente carregadas do líquido condutor são distribuídas uniformemente - mostradas aqui na água potável com partículas vermelhas e azuis.
No entanto, assim que o líquido começa a fluir no tubo de medição, o campo magnético aplica uma força às partículas carregadas.
Como resultado, as partículas carregadas positiva e negativamente no líquido são separadas e se acumulam nos lados opostos da parede do tubo.
Agora, uma tensão elétrica se forma e é detectada e medida pelos dois eletrodos.
Essa tensão é diretamente proporcional à velocidade da vazão na tubulação.
Juntamente com a seção transversal conhecida do tubo, o volume atual da vazão pode ser calculado.
Quanto maior a velocidade da vazão - e, portanto, a separação das partículas carregadas - maior a tensão elétrica entre os eletrodos.

Os eletrodos também detectam o que é chamado de “tensão de interferência”, que deve ser separada do sinal de medição em si.
Um método que tem sido usado com sucesso para essa finalidade é criar o campo magnético com uma corrente contínua pulsada.
Para isso, a polaridade do campo magnético é alternadamente invertida - ilustrada aqui em câmera lenta.
A tensão captada nos eletrodos de medição agora muda constantemente de polaridade.
Como resultado, todas as tensões de interferência constantes podem ser eliminadas — por exemplo, efeitos eletroquímicos no líquido ou campos eletromagnéticos externos.
Assim, o tamanho dessas tensões de interferência não tem impacto algum sobre o sinal de medição. As vantagens disso são uma medição estável e um ponto zero estável do sistema.

Com uma base instalada de mais de 1 milhão de medidores de vazão eletromagnéticos, a Endress+Hauser é sinônimo de experiência em vazão e excelente qualidade de produto há mais de 30 anos.
Em outras palavras: alta precisão, fácil instalação e confiabilidade absoluta.
Para todas as aplicações, temos a solução certa.
Endress+Hauser - o único fornecedor de que você precisa para tecnologias de medição !

Nossos medidores de vazão eletromagnéticos

Eventos e treinamento