Mass flow rate, volumetric flow s. c. (standard condition), volumetric flow a. c. (actual condition), molecular weight, gas volume and mass, gas velocity, sound velocity
Detecção de vazamento de gás de flare, medição de vazão de vapor, monitoramento de perda de gás, monitoramento da injeção do vapor na queima de gás de flare, bem como a otimização do processo, são áreas de uso para esse medidor de vazão FLOWSIC100-Flare-XT. Ele mede valores como velocidade e volume do gás, taxa de vazão mássica, peso molecular, vazão volumétrica e velocidade do som. Adicionalmente, ele fornece um processo de monitoramento do equipamento inteligente e auxilia a manutenção preditiva - desenvolvido para os desafios atuais e futuros.
Medição do gás de flare para produção e processamento de gás natural e gases de petróleo associado (APG)
Medição de gás de flare em instalações químicas e petroquímicas
Medição de gás GNL evaporado
Propriedades do equipamento:
Medição confiável mesmo em altas velocidades de gás e mudanças nas misturas de gases
Cálculo direto de vazão mássica sem analisadores de gás adicionais
Software FLOWgateTM intuitivo para comissionamento, operação e diagnósticos
Auto-monitoração, auto-teste e manutenção preditiva
Benefícios
Várias normas e diretrizes para medição de gás de flare são observadas
Máxima disponibilidade da instalação
Compatível com as arquiteturas de comunicação atuais e futuras
Manutenção independente por meio da verificação e suporte sob demanda quando necessário
Substituição fácil de sistemas de medição existentes, com soluções de atualização ou de equipamento posterior adequadas disponíveis
A Schluchseewerk AG desejava registrar e otimizar a eficiência de suas turbinas na usina hidrelétrica reversível em Wehr. A Endress+Hauser oferece a solução ideal com seu medidor de vazão ultrassônico tipo clamp-on.
A GPsol, juntamente com a Endress+Hauser, desenvolveu um sistema que mede individualmente cada componente dos poços de extração e fornece o máximo de informações possível sobre a vazão atual.
No novo equipamento de calibração de fábrica da Endress+Hauser, a Wintershall Dea agora pode calibrar o PromassF com hidrocarbonetos, conforme exigido por lei - uma opção significativamente mais barata do que a calibração no local.
Mass flow rate, volumetric flow s. c. (standard condition), volumetric flow a. c. (actual condition), molecular weight, gas volume and mass, gas velocity, sound velocity
Measuring range
0,03 m/s ... 120 m/s (0.1 ft/s ... 394 ft/s)
Max. Measurement error
Volumetric flow, a. c.; 1 % ... 5 % Related to the measured value with ultrasonic technology (in the range ≥ 0.3 m/s (≥ 1 ft/s) to measuring range end value) 0,5 % ... 1,5 % with spool piece and flow calibration Related to the measured value with ultrasonic technology (in the range ≥ 1.0 m/s (≥ 3.3 ft/s) to calibration range end value
Mass flow rate a.c.; 2 % ... 5.5 % Related to the measured value with ultrasonic technology (in the range ≥ 0.3 m/s (≥ 1 ft/s) to measuring range end value) 1,5 % ... 2 % with spool piece and flow calibration Related to the measured value with ultrasonic technology (in the range ≥ 1 m/s (≥ 3.3 ft/s) to calibration range end value)
Interface Unit IECEx: Zone 1: Ex db eb ia IIC T4 Gb Zone 1: Ex db ia IIC T4 Gb Zone 2: EX ec ia IIC T4 Gc
ATEX: Zone 1: II 2G Ex db eb ia IIC T4 Gb Zone 1: II 2G Ex db ia IIC T4 Gb Zone 2: II 3G Ex ec ia IIC T4 Gc
NEC/CEC (US/CA): Class I, Zone 1, AEx d ia IIC T4 Gb Class I, Division 1, Groups B, C, D, T4 Class I, Zone 2, AEx ec ia IIC T4 Gc Class I, Division 2, Group A, B, C and D, T4
Sensors F1F-S/P/R: IECEx: Zone 1: Ex db [ia Ga] IIC T6 Ga/Gb ATEX: Zone 1: II 1/2 G Ex db [ia Ga] IIC T6 Ga/Gb NEC/CEC (US/CA): Class I, Division 1, Groups B, C and D, T4; Class I, Zone 1, Ex/AEx d[ia] IIB + H2, T4;
F1F-M: IECEx: Zone 1: Ex db [ia Ga] IIB T4 Ga/Gb ATEX: Zone 1: II 1/2 G Ex db [ia Ga] IIB T4 Ga/Gb NEC/CEC (US/CA): Class I, Division 1, Groups C and D, T4; Class I, Zone 1, Ex/AEx d[ia] IIB, T4;
F1F-H: IECEx: Zone 1: Ex db IIC T6 Gb ATEX: Zone 1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb NEC/CEC (US/CA): Class I, Division 1, Groups B, C and D, T4; Class I, Zone 1, Ex/AEx d IIB + H2, T4;
Outputs
Up to 6 outputs when using I/O modules (Option) 16 bit: 4 ... 20 mA 7 V DC ... 30 V DC In accordance with NAMUR NE43 Passive, galvanically isolated Reverse polarity protection
Digital Outputs
Switching output: Up to 6 outputs when using I/O module (option) Electrically isolated Max. current: 70 mA Max. switching frequency: 50 Hz Max. input voltage: 30 V DC Max. saturation voltage at output: 0.5 V DC Switchable Namur/open collector Reverse polarity protection
Digital output/Frequency output: Up to 12 digital outputs when using I/O modules (option) Electrically isolated Max. current: 50 mA Max. switching frequency: 10 kHz Max. input voltage: 30 V DC Max. saturation voltage at output: 1.8 V DC Switchable Namur/open collector Reverse polarity protection
Description of the stainless steel enclosure option which is available
for the Interface Unit. With this additional option, the Interface
Unit can safely be isolated from the corrosive offshore environment.
Supplement (to be used only in combination with the currently valid Operating Instructions) to: ● FLOWSIC100 Flare-XT when the F1F-R sender/receiver units are used with an Interface Unit, ● FLOWSIC100 Flare-XT Transmitter when the F1F-R sender/receiver units are used as stand-alone Transmitter.
Description of the stainless steel enclosure option which is available for the Interface Unit. With this additional option, the Interface Unit can safely be isolated from the corrosive offshore environment.
Endress+Hauser offers the best solutions through a huge range of products and systems to measure and perform even under the most rigorous operating conditions.
Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .